Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
CAD για τη βιομηχανία

Θαλάσσιος σχεδιασμός και ανάπτυξη

Συνεργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με εταιρείες σε συγκεκριμένους κλάδους για την παραγωγή εργαλείων σχεδιασμού ειδικά για τη βιομηχανία. Ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές, σας βοηθάμε να βρείτε νέους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης και του σχεδιασμού των προϊόντων.

Διαδικτυακό σεμινάριο κατ' απαίτηση

Οπτικοποίηση προϊόντων με ψηφιακό δίδυμο για θαλάσσια

Μάθετε για τα εργαλεία οπτικοποίησης, εικονικής πραγματικότητας (VR) και απόδοσης στο Designcenter της Siemens που μπορούν να μειώσουν το χρόνο απόδοσης έως και 90%.

Μια απόδοση NX υψηλής ευκρίνειας ενός μαύρου γιοτ με δάπεδο από ελαφρύ ξύλο σε έναν μπλε ωκεανό.

Διαδικασία σχεδιασμού πλοίων

Σχεδιάστε τα μελλοντικά σας πλοία με λογισμικό σχεδιασμού πλοίων επόμενης γενιάς. Το Designcenter παρέχει ένα εστιασμένο περιβάλλον για τη μοντελοποίηση των εννοιών των πλοίων, τον σχεδιασμό λεπτομερειών και τις πληροφορίες παραγωγής.

Επιταχύνετε τα σχέδια σχεδιασμού σας με την ευελιξία να οργανώσετε τα δεδομένα του πλοίου σας σε πολλαπλές προβολές και να δώσετε τη δυνατότητα στους σχεδιαστές σας να αναζητούν γρήγορα, να ανακτήσουν και να συνεργάζονται στη διαδικασία σχεδιασμού πλοίων από άκρο σε άκρο.

Στο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον επόμενης γενιάς, οι ναυπηγοί απαιτούν συστήματα σχεδιασμού και διαχείρισης που μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά με τεράστιες ποσότητες δεδομένων, επιτρέποντας παράλληλα τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ολόκληρων κατηγοριών πλοίων. Το όφελος από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον σχεδιασμού που περιλαμβάνει χαλύβδινες κατασκευές και σχεδιασμό εξοπλισμού, μαζί με ένα στενά ενσωματωμένο σύνολο εργαλείων ανάλυσης, επιτρέπει ταχύτερες επαναλήψεις σχεδιασμού-ανάλυσης για την ταχύτερη απόδοση καλύτερων σχεδίων πλοίων.

Βασικός σχεδιασμός δομής πλοίου

Μοντελοποιήστε γρήγορα μια προκαταρκτική μακροοικονομική προβολή του πλοίου με βάση τις εισροές από το στάδιο του σχεδιασμού της ιδέας. Η έννοια του διαρθρωτικού συστήματος υποστηρίζει την ανάλυση πρώιμου σταδίου σχεδιασμού και τη δημιουργία εκθέσεων και σχεδίων που απαιτούνται για έγκριση από τις εταιρείες ταξινόμησης. Το βασικό μοντέλο σχεδιασμού αντιπροσωπεύεται από συστήματα πλάκας και προφίλ που χωρίζονται περαιτέρω με ραφές σε μικρότερα υποσυστήματα. Ορίστε γρήγορα καταστρώματα και διαμήκη και εγκάρσια διαφράγματα ως μέρος των συστημάτων πλακών. Οι πυλώνες, τα ενισχυτικά και η ενίσχυση των άκρων μπορούν να οριστούν ως μέρος των συστημάτων προφίλ. Τα τυποποιημένα μέρη, οι βραχίονες και οι εγκοπές μπορούν να προστεθούν στο βασικό μοντέλο σχεδιασμού. Αντιγράψτε και αντικατοπτρίστε βασικά αντικείμενα σχεδιασμού για να μοντελοποιήσετε γρήγορα αυτά τα δομικά συστήματα.

Το βασικό μοντέλο δομής σχεδιασμού είναι τοπολογικό και ελαφρύ. Οι αλλαγές σχεδιασμού διαδίδονται αυτόματα και γρήγορα σε αυτές τις τοπολογικά συνδεδεμένες δομές και τα σχέδια κλάσης τους.

Σχέδιο σχεδιασμού δομής πλοίου που δείχνει το πλαίσιο του κύτους και τη διάταξη του καταστρώματος

Προσέγγιση τρισδιάστατου μοντέλου σχεδιασμού πλοίων

Χρησιμοποιήστε το Ship General Arrangement (GA), μια προσέγγιση βασισμένη σε τρισδιάστατα μοντέλα για να δημιουργήσετε γρήγορα και με ακρίβεια μια πρόταση για ένα νέο πλοίο ως μέρος της φάσης σχεδιασμού της ιδέας. Δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο της γενικής διάταξης ενός πλοίου και αντίστοιχα 2D σχέδια.

Αρχικοποιήστε τη διαδικασία σχεδιασμού γενικής ρύθμισης με βάση μια διαμορφώσιμη δομή προϊόντος, μαζί με τον ορισμό του μοντέλου πρωτότυπου πλέγματος και την ανάλυση βάσει καταστρώματος. Οι μεμονωμένοι σχεδιαστές μπορούν να αναλύσουν κάθε κατάστρωμα σε χώρους δωματίου με βασικό εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαμονή. Υπολογίζονται ο καθαρός και ακαθάριστος όγκος και η επιφάνεια για κάθε χώρο. Τα κύρια σχέδια GA, τα σχέδια δεξαμενών και τα σχέδια σχεδίων πόρτων/παραθύρων μπορούν να δημιουργηθούν συσχετιστικά και γρήγορα μαζί με πληροφορίες πίνακα. Τα τρισδιάστατα δεδομένα που δημιουργούνται ως μέρος του σχεδιασμού GA μπορούν να οδηγήσουν το βασικό σχεδιασμό χαλύβδινων δομών και να δημιουργήσουν υλικό μάρκετινγκ, όπως εικόνες υψηλής ανάλυσης και περιηγήσεις.

Ένα τρισδιάστατο μοντέλο NX CAD του κύτους φορτηγού πλοίου.

Σχεδιασμός λεπτομερειών δομής πλοίου

Μοντελοποιήστε άμεσα μια λεπτομερή αναπαράσταση της δομής του πλοίου με βάση τα αποτελέσματα του σταδίου σχεδιασμού της ιδέας ή μεταβείτε τα δομικά συστήματα από ένα βασικό μοντέλο σχεδιασμού και στη συνέχεια προσθέστε τις απαραίτητες δευτερεύουσες δομικές λεπτομέρειες. Ο παραμετρικός ορισμός χαρακτηριστικών λεπτομέρειας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και τροποποίηση βραχιόνων, τυποποιημένων εξαρτημάτων, ανοιγμάτων, εγκοπών προφίλ, κλιπ και περιλαίμιων, λοξοτομών, τελικών τομών, γωνιακών τομών, περικοπών άκρων και πλακών με φλάντζα. Δημιουργήστε δομικούς πυλώνες και εφαρμόστε μονωτικό υλικό σε χαλύβδινες επιφάνειες. Μια εντολή καθοδηγούμενη από κανόνες δημιουργεί συγκολλήσεις, καθορίζοντας αυτόματα πού χρειάζονται συγκολλήσεις και καθορίζοντας τις λεπτομέρειες τους.

Το τοπολογικά συνδεδεμένο μοντέλο λεπτομερούς σχεδιασμού εξασφαλίζει γρήγορη διάδοση των αλλαγών σχεδιασμού και μπορεί να αντιγράψει και να αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά τον υπάρχοντα δομικό σχεδιασμό - βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του σχεδιαστή. Τα δεδομένα που παράγονται από το σχεδιασμό λεπτομερειών μπορούν να δημιουργήσουν αποτελέσματα σχεδιασμού κατασκευής και παραγωγής.

Ένα τρισδιάστατο μοντέλο NX CAD ενός κύτους πλοίου χωρίς πλάκες καταστρώματος και εσωτερικές δομές στήριξης στύλων που εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.
Διαδικτυακό σεμινάριο κατ' απαίτηση

Αυξήστε την αποδοτικότητα σχεδιασμού πλοίων με ψηφιακό δίδυμο

Μάθετε πώς να ενσωματώνετε αποσυνδεδεμένες και σιλοποιημένες μηχανικές, ηλεκτρικές και λογισμικές ομάδες για τη ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίδυμο σε ένα ενιαίο, συνεργατικό περιβάλλον.

Μια βραδινή, εναέρια άποψη πολλαπλών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε ένα λιμάνι.
Μελέτη περίπτωσης

Σάνσεικερ

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Εταιρεία:Sunseeker International

Βιομηχανία:Marine

Τοποθεσία:Poole, United Kingdom

Λογισμικό της Siemens:NX, Teamcenter