Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κάντε τη μετάβαση στο NX X

Είστε έτοιμοι να αναβαθμίσετε την εμπειρία σας? Το NX X είναι η βασισμένη σε σύννεφο εξέλιξη του ισχυρού εργαλείου NX που ήδη εμπιστεύεστε, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, επεκτασιμότητα και ευκολία χρήσης. Αποχαιρετήστε τους περιορισμούς εσωτερικής εγκατάστασης, ξεκλειδώστε απρόσκοπτη πρόσβαση και μεταμορφώστε ολόκληρη την προσέγγισή σας με το NX X.

Παρουσιάζουμε το NX X, μια λύση CAD cloud

Ετοιμαστείτε να δοκιμάσετε το NX X για το σχεδιασμό, την επόμενη εξέλιξη του λογισμικού σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) NX - τώρα ως μια ισχυρή λύση CAD Software as a Service (SaaS). Η μετάβαση στο SaaS προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης κατά 77%, μείωση κατά 50% του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά και μείωση κατά 50% στο κόστος αδειοδότησης λογισμικού (μελέτη που έγινε από την Nucleus Research). Αυτά τα πλεονεκτήματα υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση του NX X μπορεί να μεταμορφώσει τις ροές εργασίας σας και να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.

Είτε είστε μακροχρόνιος χρήστης του NX είτε είστε νέος στην πλατφόρμα μας, το NX X προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες, καλύτερη επεκτασιμότητα και μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία από ποτέ. Με την ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων, η διαχείριση του διαδικτυακού λογισμικού CAD σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία για να εστιάσετε στην καινοτομία και όχι στα εμπόδια της τεχνολογίας πληροφοριών (IT), πιο αποτελεσματική συνεργασία ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία εξαρτημάτων και πολλά άλλα.

Έχουμε καταρτίσει μια λίστα πόρων που θα σας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε καλύτερα πώς θα σας ωφελήσει η μετάβαση στο NX X.