Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βραβεία CAD

Βραβεία και μαρτυρίες Designcenter

Οι βραβευμένες λύσεις Designcenter βοηθούν τους μηχανικούς να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, να μειώσουν το κόστος και να φέρουν νέα προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα.

Βραβεία του Designcenter της Siemens

Η Siemens Digital Industries Software μοιράζεται με υπερηφάνεια τη λίστα των βραβείων που έχουν ψηφιστεί από ομοτίμους και την αναγνώριση για το λογισμικό σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή, Designcenter.

Το G2 βραβεύει το Designcenter «Καλύτερο λογισμικό CAD»

Το G2 βραβεύει το Designcenter ως το καλύτερο λογισμικό CAD υπό τα βραβεία CAD μηχανικού σχεδιασμού, μαζί με πολλά άλλα σήματα ηγεσίας G2. Για πολλά συνεχόμενα τρίμηνα, το Designcenter έχει λάβει βραβεία #1 G2 στις κατηγορίες CAD, MCAD και 3D Printing για παγκόσμιο κοινό, μικρών επιχειρήσεων, μεσαίας αγοράς και επιχειρήσεων.

Μόνο το φθινόπωρο του 2024 και την άνοιξη του 2025, Το Designcenter έλαβε 51 βραβεία και 52 βραβεία, αντίστοιχα, σε CAD, MCAD και 3D Printing.

Τα βραβεία G2 βασίζονται σε ομοτίμους βραβεία που αποφασίζονται από τους χρήστες λογισμικού. Οι κριτικές χρηστών G2 κατατάσσουν επίσης το Designcenter με την υψηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης χρηστών.

Ένα γραφικό που έχει δύο σήματα βραβείων G2, Άνοιξη 2025

Το Designcenter κερδίζει τρία βραβεία ομοτίμων από την TrustRadius

Τρία σήματα από τα βραβεία TrustRadius 2023 για

Για τα βραβεία του 2023, το Designcenter κέρδισε τρία βραβεία από την TrustRadius:

  • Καλύτερο σύνολο χαρακτηριστικών
  • Καλύτερη σχέση [στο σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD)]
  • Καλύτερη τιμή για την τιμή

2023 Βιώσιμο Προϊόν της Χρονιάς

Designcenter Ανάλυση Επιπτώσεων Βιωσιμότητας κερδίζει ένα 2023 Βιώσιμο Προϊόν της Χρονιάς βραβείο στο Βραβεία Βιωσιμότητας 2023 από την Ομάδα Επιχειρηματικής Ευφυΐας!

Η Siemens Digital Industries Software ενθαρρύνει τον βιώσιμο σχεδιασμό προϊόντων, με το λογισμικό Designcenter που σας επιτρέπει να σχεδιάσετε το πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό δίδυμο. Το Designcenter Sustainability Impact Analysis θέτει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντων ενσωματώνοντας δεδομένα βιωσιμότητας νωρίς στη διαδικασία από άκρο σε άκρο.

Τρόπαιο με σχέδιο πράσινου φύλλου σε ξύλινη βάση σε θολό φόντο

Το Designcenter της Siemens κερδίζει το βραβείο SaaS

Το Designcenter της Siemens ανακηρύχθηκε νικητής του Καλύτερο προϊόν SaaS για διαχείριση μηχανικής, PLM ή CAD για το 2022, στο διεθνές Βραβεία SaaS πρόγραμμα.

Είπε η επικεφαλής δικαστής Annabelle Whittall για το Designcenter της Siemens, «Η Siemens ξεχώρισε στα Βραβεία SaaS 2022, επειδή Το σύστημα Siemens... προσφέρει απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα μεταξύ λογισμικού CAD για επιτραπέζιους υπολογιστές στην εγκατάσταση και λογισμικού CAD που είναι εγγενές στο cloud, με αποτέλεσμα λιγότερες τριβές στον χώρο εργασίας μηχανικής. Μια άξια νίκη για τη Siemens».

Designcenter: Φιναλίστ καινοτόμου AI Awards AIconics

Η προσαρμοστική τεχνολογία UI στο Designcenter (Πρόσθετο πρόβλεψης εντολών) είναι ένα μηχανική μάθηση (ML) και διεπαφή χρήστη με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (UI) που μπορεί να προβλέψει και να εξυπηρετήσει εντολές στον χρήστη βάσει μαθημένων μοτίβων χρήσης εντολών. Παρέχει εξατομίκευση περιβάλλοντος σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στη γνώση, το στυλ και τις προτιμήσεις.

»Είναι τιμή μας που επιλέξαμε ως καινοτόμοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Γνωρίζοντας ότι η εστίασή μας είναι στο λογισμικό της βιομηχανίας και όχι απαραίτητα στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό μας διαβεβαιώνει ότι υπερέχουμε στο να είμαστε οι ηγέτες στον χώρο της αγοράς μας. » - Paul Brown, Ανώτερος Διευθυντής Μάρκετινγκ, Μηχανική Προϊόντων Designcenter

Τρόπαιο με

Unlimited Tomorrow

«Η διαδικασία ανάπτυξης υποδοχών με γνώμονα το Designcenter προκάλεσε πραγματικά ένα φαινόμενο κυματισμού σε όλη την εταιρεία. Επεκτείνουμε τους τρόπους με τους οποίους το λογισμικό μπορεί να αυτοματοποιήσει περαιτέρω και να βελτιώσει τη λειτουργία μας».

Ίστον Λαχαπέλ

Σκουντέρια ΑλφάΤαουρι

«Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια σουίτα που υπολογίζει τα πάντα, από το τμήμα CAD έως τη γραμμή παραγωγής, τότε καταλήγετε σε ένα ποιοτικό τμήμα που θα προσφέρει απόδοση στην πίστα.»

Ραφαέλε Μποσέτι

Αντίο αεροδιαστημική

«Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το Designcenter αντί για ένα άλλο σύστημα CAD είναι επειδή έχει μια πιο απρόσκοπτη μετάβαση από το σχεδιασμό στην ανάλυση, γεγονός που μας δίνει περισσότερο χρόνο για να κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις στο σχεδιασμό μας».

Παρισιάτ Μαλίκ

Το Designcenter της Siemens και η FORAN κερδίζουν το βραβείο Ναυτικού Τομέα

Ναυτικό σκάφος στη θάλασσα με βουνά στο παρασκήνιο

Η κριτική επιτροπή των Βραβείων της Ένωσης Ναυτικών και Ωκεανών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων της Ισπανίας απονέμει τη Siemens Digital Industries «Καλύτερη Εταιρεία για τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με τον Ναυτικό Τομέα το 2021».

Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την ανάπτυξη και την ώθηση του λογισμικού Designcenter και του FORAN να κάνουν τη διαφορά στον ναυτικό τομέα παγκοσμίως. Οι προσπάθειες του προγράμματος CESENA της Siemens (Κέντρο Αριστείας για τον Ναυτικό Τομέα που βρίσκεται στη Γαλικία) έχουν επισημανθεί άμεσα από την επιτροπή για εξαιρετική δέσμευση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το Designcenter βραβεύτηκε με τον Ασημένιο Νικητή Βραβείου Edison για το MSE

Βιομηχανική Προσθετική Κατασκευή με την HP και τη Siemens χρησιμοποίησε το Designcenter και τη βελτιστοποίηση βάσει CFD για να σχεδιάσει έναν επαναστατικό αγωγό ψύξης 75% γρηγορότερα από την παραδοσιακή διαδικασία. Με τη νέα στρατηγική συμμαχία, αυτό θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να φέρουν τρισδιάστατα εκτυπωμένα ανταλλακτικά στην αγορά ταχύτερα, πιο οικονομικά, πιο βιώσιμα και σε υψηλότερους όγκους από ποτέ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Επιστήμη και Μηχανική Υλικών των Βραβείων Έντισον.

Ασημένιο ψηφιακό σήμα με το E σε λογότυπο λαμπτήρα.

Πώς επωφελούνται οι πελάτες από το Designcenter:

Δυνατότητες Designcenter

«Το Siemens Designcenter παρέχει μια πλήρως ολοκληρωμένη σουίτα που περιλαμβάνει δυνατότητες CAD, CAE και CAM σε μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάλυσης και κατασκευής...»

«Το Designcenter τα έχει όλα σε ένα ενιαίο περιβάλλον»

«Ισχυρά εργαλεία για κάθε είδους ανάγκες εργασίας CAD, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ενός ενιαίου περιβάλλοντος με παραμετρικά και σύγχρονα εργαλεία για τη δημιουργία και την αλλαγή σχεδίων ταχύτερα από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό.»

«Εξαιρετικό προϊόν για το σχεδιασμό πρωτοτύπου εκτύπωσης 3D»

«Το [Designcenter] διαθέτει μια εξαιρετική διεπαφή για τη δημιουργία μοντέλων και προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών για εύκολη ενσωμάτωση στις ανάγκες εργασίας μας. Μου άρεσαν επίσης οι δυνατότητες CAD τους και ότι εξοικονομήσαμε χρόνο.»

Σχόλια πελατών και υποστήριξη

«Η Siemens καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην έρευνα και ανάπτυξη του [Designcenter] και συνεχίζει να ενημερώνει συνεχώς το λογισμικό με βάση τα σχόλια των πελατών και τα IRs και ER που μπορούν να προκύψουν από τον συνεργάτη σέρβις προκειμένου να λάβει γρήγορη υποστήριξη...»

«Απρόσκοπτο πακέτο CAD»

«Χρησιμοποίησα εκτενώς το Designcenter για επανασχεδιασμό και προσομοίωση συναρμολόγησης φρένων. [Θα μπορούσα] να σχεδιάσω κάθε στοιχείο με ευκολία και συνηθίζω σε ολόκληρο το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Ήταν τόσο ομαλό και εύκολο να προσαρμοστεί. Η ικανότητα εκτέλεσης προσομοιώσεων ήταν ένα πλεονέκτημα.»

«Καλύτερα από άλλα εργαλεία σχεδίασης 2D, 3D»

«Το καλύτερο μέρος του Designcenter είναι ότι δεν χρειάζεστε 2 διαφορετικά εργαλεία για να δημιουργήσετε 2D και 3D σχέδια.»

Εργασία με μεγάλα συγκροτήματα στο Designcenter

«Χρήστης του Designcenter για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντα δούλευα με μεγάλα συγκροτήματα και με το Designcenter, δεν χρειάστηκε ποτέ να ανησυχώ αν μπορεί να τα χειριστεί.»