Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Ψηφιακή πλατφόρμα

Building X

Διαχειριστείτε τις λειτουργίες των κτιρίων σας από μία πλατφόρμα. Λάβετε αποφάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, των λειτουργιών και της απόδοσης βελτιστοποιώντας τομείς όπως η χρήση ενέργειας, η άνεση και η ασφάλεια των ενοικιαστών, η συντήρηση και η ασφάλεια.

Γίνετε μέλος του οικοσυστήματος των συνεργατών μας

Προσφέρετε υπηρεσίες, πουλήστε ή δημιουργήστε νέες εφαρμογές - μάθετε πώς συνεργαζόμαστε μαζί σας για να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία πελατών.

Τι είναι το Building X;

Το Building X είναι μια πλατφόρμα που εκτελεί τις εφαρμογές που σας βοηθούν να διαχειριστείτε τις λειτουργίες κτιρίου. Παρέχει μια κεντρική βάση ασφαλών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης.

Οι εφαρμογές που προσφέρονται για την πλατφόρμα Building X καλύπτουν όλες τις βιομηχανίες και τις βασικές κατηγορίες περιπτώσεων χρήσης κτιρίων:

  • Ενέργεια και βιωσιμότητα
  • Ασφάλεια και ασφάλεια
  • Λειτουργίες και συντήρηση
  • + περισσότερα αναπτύσσονται

Εξερευνήστε τις εφαρμογές

Γιατί το Building X;

Το 80% του κόστους κατασκευής προέρχεται από επιχειρήσεις. Τα κτίρια παράγουν το 40% των παγκόσμιων εκπομπών και το 75% των συνολικών εκπομπών προέρχεται από τη χρήση ενέργειας. Η διαχείριση κτιρίων πρέπει να βελτιωθεί τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ήρθε η ώρα: πηδήξτε στο μέλλον με μια ανοιχτή, ευέλικτη λύση.

30% Εξοικονόμηση ενέργειας

Οι πελάτες επιτυγχάνουν έως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας με το Building X χάρη στις βελτιστοποιήσεις ενεργειακής απόδοσης βάσει δεδομένων.

10% Καθαρά λειτουργικά έσοδα

Οι πελάτες παράγουν έως και 10% περισσότερα καθαρά λειτουργικά έσοδα λόγω των εξυπνότερων λειτουργικών ροών εργασίας και της επιταχυνόμενης επίλυσης ζητημάτων.

24/7 Διαφάνεια

Επωφεληθείτε από τη διαφάνεια 24/7 με απαράμιλλη ενσωμάτωση πληροφορικής και OT σε όλα τα συστήματα ενός κτιρίου, σπάζοντας τα σιλό δεδομένων.

Εξερευνήστε τις εφαρμογές Building X

Εξερευνήστε την ισχυρή σουίτα εφαρμογών με δυνατότητα AI, σχεδιασμένη για να βελτιστοποιεί κάθε πτυχή των λειτουργιών του κτιρίου σας σε οποιονδήποτε κλάδο.

Απεικόνιση της συνδεσιμότητας εφαρμογών με δυνατότητα AI για το Building X που εμφανίζεται σε tablet με κτίρια πόλης.

Μάθετε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες το Building X

Το γράμμα Χ με ένθετο μιας έντονα χρωματισμένης φωτογραφίας ενός πανοράματος κτιρίου πόλης.

Χτίζοντας πελάτες του Building X

Ανακαλύψτε πώς τα κτίριά σας μπορούν να μπουν στο μέλλον.

Building X will not only help us to modernize our buildings, but also support our company to reduce its cost, increase our efficiency and offer cyber-secure solutions while overall making us ready for future challenges.
Ville Kautto, Maintenance Manager, University Properties of Finland (SYK)
Μελέτη περίπτωσης

PRODEA Investments

Η PRODEA Investments, η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο 345 περιουσιακών στοιχείων, ανεβάζει τη βιωσιμότητα των κτιρίων της σε νέα ύψη.

Δημιουργία βιώσιμων και αυτόνομων κτιρίων

Εταιρεία:PRODEA Investments

Λογισμικό της Siemens:Building X

Το όραμα του αύριο:Να αξιοποιήσει την τεχνολογία ως επιταχυντή της βιωσιμότητας. Για την επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου καθαρών μηδενικών εκπομπών.

Συχνές Ερωτήσεις