Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Γυναίκα σε ένα εργοστάσιο κρατώντας ένα δισκίο.
Προτεινόμενες παγκόσμιες συνεργασίες

Η Siemens και η Deloitte

Μεταμορφώνεστε σε μια επιχείρηση βασισμένη σε μοντέλα (MBE) αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας της Siemens και τη στρατηγική τεχνογνωσία της Deloitte.

Επιτάχυνση του μέλλοντος της έξυπνης κατασκευής

Χρησιμοποιήστε την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Deloitte στον κλάδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να επιτύχετε επιτυχία με την ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα Siemens Xcelerator. Αποκτήστε πρόσβαση στις προδιαμορφωμένες λύσεις της Deloitte για το λογισμικό Siemens Teamcenter PLM, Insights Hub (πρώην MindSphere IoT), Mendix και Opcenter MES (συστήματα εκτέλεσης κατασκευής).

Δημιουργήστε έναν οδικό χάρτη για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ψηφιακά δίδυμα* των προϊόντων και των διαδικασιών σας για να γίνετε ένα αποτελεσματικό MBE που μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα σχεδιασμού και παραγωγής, μειώνει το κόστος, μειώνει τους κινδύνους και κλιμακώνεται γρήγορα για να οδηγήσει ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

*Ένα digital twin είναι ένα εικονικό μοντέλο ενός φυσικού αντικειμένου ή συστήματος που μπορεί να προσομοιώσει τη συμπεριφορά αυτού του αντικειμένου ή συστήματος για να κατανοήσει καλύτερα πώς λειτουργεί στην πραγματική ζωή.

Datacenter hallway with a shadowed figured at the end of the hallway.

Ανακαλύψτε τι είναι δυνατό για ένα ψηφιακό αύριο

Αποκτήστε πρόσβαση σε ευκαιρίες έμμεσης μάθησης με το The Smart Factory της Deloitte @ Wichita. Ως ιδρυτικό μέλος, η Siemens ανέπτυξε το χώρο eXplore Live, σε συνεργασία με την Deloitte για να προσφέρει τεράστια αξία σε εταιρείες που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν, να αναδιαμορφώσουν, να τοπικοποιήσουν ή να περιφερειοποιήσουν τις δραστηριότητές τους.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

Επίτευξη καινοτομίας σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος

Ευθυγραμμίστε τις τρεις βασικές πτυχές οποιουδήποτε ψηφιακού μετασχηματισμού - τεχνολογία, άτομα και διαδικασίες - συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Deloitte και της Siemens.

85%

Οι ερωτηθέντες σε μια μελέτη της Deloitte ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν ψηφιακά δίδυμα ή σχεδίαζαν στρατηγική για να τα χρησιμοποιήσουν.

15%

Οι ερωτηθέντες στη μελέτη χρησιμοποιούν ψηφιακά δίδυμα από το ένα άκρο του κύκλου ζωής του προϊόντος στο άλλο.

50-70%

Μειώστε το κόστος κατά 50 έως 70% συνδυάζοντας τους διαφορετικούς τύπους ψηφιακών δίδυμων - μέσω του κύκλου ζωής του προϊόντος - ως επιχείρηση βασισμένη σε μοντέλα.

Αξιοποιήστε τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε μοντέλα στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ. Αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης βρίσκεται η ιδέα της επιχείρησης βάσει μοντέλων (MBE), που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση πρωτοφανούς αποτελεσματικότητας, καινοτομίας και επιτυχίας. Ανακαλύψτε πώς η Siemens και η Deloitte μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα και να δείτε βελτιώσεις στην αποδοτικότητα ανάπτυξης και την ποιότητα των προϊόντων, την ταχύτερη κυκλοφορία στην αγορά και τη μείωση του κόστους.

Προώθηση της εκπαίδευσης STEM σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες

Η Deloitte, η Siemens και άλλοι συνεργάστηκαν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογίας και κατασκευαστικών θέσεων εργασίας στο εργατικό δυναμικό STEM. Μέσω του προγράμματος Smart Factory Believers της Deloitte, υποστηρίζουμε τη διευκόλυνση της δίκαιης πρόσβασης στην εκπαίδευση STEM, την ισχυρή εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την προώθηση του ενδιαφέροντος για σταδιοδρομία STEM για να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά διαφορετικών ταλέντων.

Ένα ρομπότ κατασκευασμένο με καλώδια και τσιπ υπολογιστών σε σχήμα μικρού αυτοκινήτου

Επανάσταση στην κατασκευή με ψηφιακά δίδυμα

Ανακαλύψτε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού από τη Deloitte και τη Siemens για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις και να επιτύχετε ευελιξία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα.

Διαβάστε το ιστολόγιο

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό βιβλίο

Πρόσωπο με σοβαρό πρόσωπο με μαύρο πουκάμισο με λευκό εσώρουχο, δραματικό πλευρικό φωτισμό που ρίχνει λεπτή σκιά