Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Βύσμα. Παραγωγή. Κλίμακα.

Ξεκλειδώστε την ευέλικτη φαρμακευτική παραγωγή με αρθρωτό αυτοματισμό που βασίζεται σε MTP.

Γιατί αρθρωτή παραγωγή με πακέτο τύπου μονάδας (MTP);

Επειδή ο αρθρωτός αυτοματισμός με αυτάρκεις μονάδες που έχουν δοκιμαστεί σε εργοστάσια προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: επιτρέπουν στις εταιρείες να ενεργούν πιο ευέλικτα, να ανταποκρίνονται γρηγορότερα στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών και να αναδιατάσσουν ή να αναδιαμορφώνουν εξαρτήματα και μονάδες. Με το MTP, απλώς συνδέστε και παράγετε χωρίς να αλλάξετε τη βασική δομή του συστήματός σας, να επαναπρογραμματίσετε διαδικασίες ή να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης.

Βασικά οφέλη

50% Μειώστε τον χρόνο διάθεσης στην αγορά

Με την MTP, ο χρόνος διάθεσης στην αγορά στην αρθρωτή παραγωγή μπορεί να μειωθεί έως και 50%: Οι προκατασκευασμένες μονάδες ενσωματώνονται εύκολα στο σύστημα ελέγχου διεργασιών και μπορούν να κλιμακωθούν χωρίς κόπο, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο ανάπτυξης προϊόντων.

70% Μειώστε την προσπάθεια μηχανικής

Η MTP μειώνει την προσπάθεια μηχανικής για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας έως και 70%: οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν ανεξάρτητα μια απόδειξη της ιδέας, να προσαρμόσουν το σύστημα στις διαδικασίες τους και να συνδέσουν μονάδες σε διαφορετικά PLC, HMI/SCADA ή DCS.

80% Αυξήστε την ευελιξία

Η διαμόρφωση αυξάνει σημαντικά την ευελιξία σας έως και 80%: οι αρθρωτές μονάδες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή απλά να ανταλλάσσονται χωρίς πρόσθετη τεχνική προσπάθεια. Επιπλέον, με το MTP, δεν δεσμεύεστε σε μηχανήματα από συγκεκριμένους κατασκευαστές.

Κάντε μια βαθύτερη βουτιά στην αρθρωτή παραγωγή

Η φαρμακευτική βιομηχανία αντιμετωπίζει τεράστια πίεση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η απάντηση είναι το πακέτο τύπου μονάδας (MTP), το οποίο τυποποιεί τον τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας των ενοτήτων διεργασίας.