Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μηχανήματα παραγωγής ηλιακών πανέλ

Αυξήστε την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την απόδοση στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Η Siemens συνδυάζει ολοκληρωμένες τεχνολογίες αυτοματισμού, ελέγχου και κίνησης με προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης και μηχανικής που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους κατασκευαστές μηχανημάτων να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε συστήματα παραγωγής υψηλής απόδοσης.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας

Από την αυξανόμενη πίεση κόστους και τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες κυψελών έως τις αυξανόμενες απαιτήσεις για καινοτόμες ιδέες μηχανών, οι OEM για μηχανές ηλιακής παραγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, πρέπει να αναπτύξουν ιδέες μηχανών που συνδυάζουν μέγιστη ευελιξία, παραγωγικότητα και ακρίβεια, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και το κόστος της μηχανικής. Ταυτόχρονα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο όπως το CRA, το NIS2 και το IEC 62443. Οι OEM πρέπει να ξεπεράσουν τις αβεβαιότητες για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και να τις υιοθετήσουν με αυτοπεποίθηση. Ο ευφυής αυτοματισμός, οι κλιμακούμενες λύσεις κίνησης και οι τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα παρέχουν τα θεμέλια για μελλοντική παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Προστατεύοντας το μέλλον της αλυσίδας αξίας παραγωγής ηλιακής ενέργειας

Από τις πρώτες ύλες έως τις ηλιακές μονάδες, οι κατασκευαστές ηλιακών μηχανών λειτουργούν σε μια πολύπλοκη αλυσίδα αξίας με εξελισσόμενες απαιτήσεις. Η Siemens παρέχει τεχνολογίες και λύσεις που βοηθούν τους OEM να αυξήσουν την ευελιξία, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και να αναπτύξουν συστήματα ηλιακής παραγωγής έτοιμα για το μέλλον.

Select...

Φωτεινές προοπτικές όσον αφορά την ποιότητά σας

Οι μηχανές παραγωγής που παράγουν πλινθώματα πυριτίου σύμφωνα με τη διαδικασία Czochralski χρειάζονται μια ιδέα αυτοματισμού που εξισορροπεί τέλεια τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των παραμέτρων για να εγγυηθεί την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Ο στόχος της ιδέας αυτοματισμού μας είναι να προσαρμόσουμε τέλεια τις ταχύτητες στη θερμοκρασία του χωνευτήρα και να ελαχιστοποιήσουμε τις αποκλίσεις από τη θερμοκρασία στόχου παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θέρμανσης χωνευτικού χωνευτήρα.

Διαχωρισμένη προβολή που δείχνει ένα ηλιακό πεδίο και την ψηφιακή του αναπαράσταση που απεικονίζει την ψηφιοποίηση στην ηλιακή κατασκευή.

Solutions για την ηλιακή βιομηχανία

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε στάδιο της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, επιτρέποντας μια αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας παραγωγή.

Μελέτες Περίπτωσης

Ανακαλύψτε πώς οι άλλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις τους

Εικόνα ενός πριονιού καλωδίων στην ηλιακή βιομηχανία

Το νέο πριόνι καλωδίων βελτιώνει την παραγωγή γκοφρετών

Μάγιερ Μπέργκερ | Ελβετία

Η Siemens υποστήριξε την Meyer Burger στην ανάπτυξη ενός πριονιού καλωδίων επόμενης γενιάς που αυξάνει την παραγωγή γκοφρετών κατά 50% μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση υλικού μέσω της τεχνολογίας λεπτών καλωδίων. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία κίνησης και αυτοματισμού βελτιώνει την ασφάλεια της διαδικασίας, ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και μειώνει το κόστος ανά πλακέτα.

Εξερευνήστε τους πόρους μας για μηχανήματα ηλιακής παραγωγής