Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Παρακολουθήστε τα πρότυπα του πίνακα ελέγχου IEC

Τα βασικά πρότυπα ασφαλείας IEC 60204-1 για ηλεκτρικό εξοπλισμό σε μηχανές και IEC 61439 για συγκροτήματα διακοπτών χαμηλής τάσης είναι απαραίτητα για τους ηλεκτρολόγους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές θαλάμων ελέγχου. Σας ενημερώνουμε και προσφέρουμε πληθώρα εργαλείων για να σας βοηθήσουμε να πληροίτε αυτά τα πρότυπα.

Κατανοήστε το πεδίο εφαρμογής των IEC 60204-1 και IEC 61439‑1/2

Ορισμένα πρότυπα ισχύουν όταν κατασκευάζετε ντουλάπια ελέγχου για μηχανήματα. ΙΕΚ 60204-1 είναι το σχετικό σημείο εκκίνησης, αλλά οι κατασκευαστές ντουλαπιών ελέγχου πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την ηλεκτρική ασφάλεια του πίνακα ελέγχου στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε μια ανάλυση κινδύνου - η οποία απαιτείται επίσης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την ευρωπαϊκή αγορά. Εάν εντοπιστούν περισσότεροι κίνδυνοι που ο κατασκευαστής πιστεύει ότι δεν καλύπτονται από το IEC 60204-1, ΙΕΚ 61439-1/2 και άλλα πρότυπα μπορούν να ζητηθούν για πρόσθετη βοήθεια στο σχεδιασμό.

Η Γερμανική Επιτροπή Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών και Πληροφορικών Τεχνολογιών DIN και VDE (DKE) δημοσίευσε δήλωση για να βοηθήσει στον προσδιορισμό των τομέων εφαρμογής των IEC 60204-1 και IEC 61439-1/2.

Μια σχηματική βιομηχανική εγκατάσταση υπογραμμίζει τις σειρές εφαρμογής δύο σχετικών προτύπων: IEC 60204-1 για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μηχανών εντός της εγκατάστασης και IEC 61439-1/2 για πίνακες ελέγχου χαμηλής τάσης και συγκροτήματα διακοπτών, ιδιαίτερα πίνακες διανομής και πίνακες διανομής.
Select...

Αποδεδειγμένη ασφάλεια για ηλεκτρικό εξοπλισμό μηχανών

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρότυπο για τους πίνακες ελέγχου που αποτελούν μέρος μιας μηχανής είναι το βασικό πρότυπο ασφαλείας IEC 60204-1, «Ασφάλεια μηχανημάτων - Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό των μηχανών». Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή βελτιώνει συνεχώς αυτό το πρότυπο για να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Έχει μεταφερθεί σε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η νέα έκδοση του IEC 60204, που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2016, ισχύει και για τη Γερμανία μέσω της νέας έκδοσης του DIN EN 60204-1, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019.

Μάθετε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής του IEC 60204-1

  • Ισχύει για τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων για μηχανές
  • Ξεκινά από το σημείο σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο μηχάνημα και του δικτύου
  • Σχετίζεται με πίνακες ελέγχου με ονομαστικές τάσεις έως 1.000 V AC και 1.500 V DC

Σχεδιάστε ασφαλείς, συμβατές με IEC ερμάρια ελέγχου

Το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο διαδραματίζει βασικό ρόλο στο στάδιο σχεδιασμού ενός βιομηχανικού γραφείου ελέγχου. Η αξιολόγηση τεχνικού κινδύνου είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο. Τα εύχρηστα εργαλεία μας μειώνουν μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας σας σε αυτόν τον τομέα και διασφαλίζουν ότι η επαλήθευση αύξησης της θερμοκρασίας, η επαλήθευση βραχυκυκλώματος και η αξιολόγηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας είναι πάντα συμβατά με τα πρότυπα, αξιόπιστα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Ακριβώς όπως η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς, τα σχετικά πρότυπα και οδηγίες που διέπουν τους θαλάμους ελέγχου υπόκεινται επίσης σε τακτικές ενημερώσεις. Μια αναθεωρημένη έκδοση του IEC 60204-1 (Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Μηχανών) δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2016. Οι νέες οδηγίες της ΕΕ μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία πριν από το τέλος του 2016. Σας συμβουλεύουμε πάντα σε πραγματικό χρόνο για σημαντικές νέες εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Εκπληρώστε τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης IEC με ευκολία

Η ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό δεν αποτελεί υποκατάστατο της ανάλυσης κινδύνου και της αξιολόγησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο. Τα «εύλογα προβλέψιμα» σφάλματα λειτουργίας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να τεκμηριώνονται. Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης κινδύνου εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) προσφέρει Οδηγός CENELEC 32 ως υποστήριξη για την εκτίμηση κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια και τη μείωση του κινδύνου για εξοπλισμό χαμηλής τάσης.

Λογισμικό Electrical Designer

Μηχανικό εργαλείο για διαστασιολόγηση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα

Το Electrical Designer είναι μια δωρεάν λειτουργία στο TIA Selection Tool για εύκολο σχεδιασμό και διαστασιολόγηση θυρίδων ελέγχου συμβατών με IEC. Υπολογίζει αυτόματα τον διακόπτη, τις συσκευές προστασίας, τις διατομές καλωδίων και τις τιμές βραχυκυκλώματος σύμφωνα με το IEC 60204-1 σε δευτερόλεπτα - και δημιουργεί πλήρη τεκμηρίωση σύμφωνα με τα πρότυπα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα υπολογίζεται, δεν ερμηνεύεται.

Ένα άτομο εργάζεται σε έναν υπολογιστή με μια πλακέτα κυκλώματος μπροστά του.

Πρακτικές γνώσεις για το σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου