Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
βιομηχανία προϊόντων για το σπίτι και την καθημερινή ζωή

Οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία

Οι κατασκευαστές οικιακών συσκευών και εργαλείων αντιμετωπίζουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την αυξανόμενη ζήτηση για αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία. Μια ψηφιακή επιχείρηση με ολοκληρωμένα εργαλεία σχεδιασμού, προσομοίωσης και κατασκευής είναι το κλειδί για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ψηφιοποίηση οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών εργαλείων

33% Μείωση του χρόνου εκκίνησης (ramp-up time)

Μειώστε το χρόνο εκκίνησης με βελτιωμένες δυνατότητες προγραμματισμού για τυποποιημένο, αποτελεσματικό σχεδιασμό διεργασιών σε όλες τις μονάδες παγκοσμίως. (BSH Home Appliances)

30% Μείωση των σφαλμάτων αλλαγής σχεδιασμού

Ελαχιστοποιήστε την αλλαγή σχεδιασμού μέσω της ενσωμάτωσης 2D και 3D CAD στη διαδικασία λειτουργίας, οδηγώντας σε πιο συνεπή μοντέλα και ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων. (Airmate)

300% Αύξηση καθημερινής χωρητικότητας χρήσης

Βελτιώστε την απόδοση των εργαλείων και την ασφάλεια του χειριστή εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες μείωσης κραδασμών, επιτρέποντας παράλληλα μεγαλύτερες περιόδους χρήσης, πληρώντας παράλληλα τα αυστηρά διεθνή πρότυπα. (Hilti)

Μετασχηματίστε ψηφιακά την παραγωγή οικιακών συσκευών και εργαλείων

Select...

Απλοποιήστε την ανάπτυξη προϊόντων συνδέοντας όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη διαχείριση κύκλου ζωής εξασφαλίζει ταχύτερη καινοτομία και μειώνει τον χρόνο διάθεσης στην αγορά, βοηθώντας σας να διατηρήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

  • Μείωση χρόνου ανάπτυξης προϊόντων
  • Μείωση κόστους
  • Αποδοτικότητα στην αναζήτηση δεδομένων προϊόντων
ebook

Επιταχύνετε την καινοτομία στον κλάδο οικιακών συσκευών

Οι καταναλωτές απαιτούν πλέον προϊόντα που προσφέρουν μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, προηγμένες ασύρματες λύσεις και σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό το eBook εξετάζει πώς η αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κύκλου Ζωής (Integrated Lifecycle Management) μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για ταχύτερα λανσαρίσματα προϊόντων στην αγορά.

Γυναίκα σε μια οικιακή κουζίνα που χρησιμοποιεί μια μηχανή καφέ για να παρασκευάσει έναν καφέ εσπρέσο.

Μελέτες περιπτώσεων | Κατασκευαστές οικιακών συσκευών και εργαλείων

Εξερευνήστε τους πόρους μας για οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία

Ένα νέο ταξίδι σας περιμένει.