Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εφαρμογή πραγματικού κόσμου

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

Σχεδιάστε, παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία σε όλες τις εγκαταστάσεις σας με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται σε επαληθευμένα δεδομένα, ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και συνεχή ρύθμιση, ώστε το κόστος και ο άνθρακας να μειώνονται χωρίς να διακυβεύεται η άνεση ή η φροντίδα.

Ενεργειακή Απόδοση Υγείας

Πρόκληση

Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι από τους πιο ενεργοβόρους τύπους κτιρίων, λειτουργούν 24/7 και απαιτούν συνεχή HVAC, εξαερισμό και έλεγχο πίεσης για τη διατήρηση ασφαλών και συμβατών περιβαλλόντων φροντίδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας την ενεργειακή απόδοση των νοσοκομείων κρίσιμη προτεραιότητα για τον έλεγχο του κόστους και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Χωρίς σαφή προβολή της κατανάλωσης ενέργειας και των επιδόσεων του συστήματος, καθίσταται δύσκολο να εντοπιστούν οι αναποτελεσματικότητες, να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις και να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της υγειονομικής περίθαλψης.

Λύση

Μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης ενέργειας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ξεκινά με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις. Με τον καθορισμό ενεργειακών βάσεων για συστήματα HVAC, φωτισμού και ηλεκτρικών συστημάτων, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να εντοπίσουν αναποτελεσματικότητες και ευκαιρίες βελτίωσης. Η παρακολούθηση και η συγκριτική αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο παρέχουν ορατότητα στην ενεργειακή απόδοση, ενώ η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων HVAC, ροής αέρα και ελέγχου πίεσης συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, μειωμένες εκπομπές και πιο ανθεκτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Λάβετε επενδυτικές αποφάσεις με αυτοπεποίθηση

Ενεργοποιήστε αποφάσεις επενδυτικού επιπέδου με ρεαλιστικές πληροφορίες και επαληθευμένα δεδομένα απόδοσης.

Δείτε πού πηγαίνει η ενέργεια

Αποκτήστε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το κόστος και την κατανάλωση σε όλους τους χώρους, τα κτίρια και τα μέτρα.

Πιάστε τα απόβλητα πριν σας κοστίσει

Λάβετε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για ανωμαλίες για να αποφύγετε υπερβάσεις προϋπολογισμού πριν κλιμακωθούν.

Συντονίστε την απόδοση συνεχώς

Βελτιστοποιήστε συνεχώς τα σημεία ρύθμισης HVAC και τη ροή αέρα για επέκταση της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων με βάση την πληρότητα και τις πραγματικές συνθήκες.

Επιτύχετε τους καθαρούς μηδενικούς στόχους σας

Μειώστε τις εκπομπές μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτιστοποίησης συστήματος βάσει ζήτησης.

Ενισχύστε την ανθεκτικότητα

Βελτιώστε την ευελιξία φορτίου και τη σταθερότητα του συστήματος για να υποστηρίξετε τη μείωση αιχμής και την απόκριση του δικτύου.

Συνιστώμενες περιοχές λύσης

Πώς να ξεκινήσετε με την ενεργειακή απόδοση

Select...

Σχεδιάστε τις προτεραιότητες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και επενδύσεις με επαληθευμένες πληροφορίες απόδοσης και σεναρίων

Μετατρέψτε τα ενεργειακά δεδομένα σε έναν επενδυτικό χάρτη που δίνει προτεραιότητα στις αναβαθμίσεις για να μειώσετε το κόστος και τις εκπομπές γρηγορότερα.

  • Βασική ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας και της απόδοσης του συστήματος σε όλα τα συστήματα HVAC, φωτισμού και ηλεκτρικών συστημάτων
  • Προσδιορισμός αναποτελεσματικότητας και ευκαιριών βελτίωσης με χρήση ελέγχων/αξιολογήσεων και επιχειρησιακών δεδομένων
  • Επαλήθευση επιδόσεων σε σχέση με εσωτερικούς στόχους και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Αξιολόγηση αποτυπώματος άνθρακα και αναφορά εκπομπών για τον καθορισμό μετρήσιμης αφετηρίας
  • Μοντελοποίηση σεναρίων για αναβαθμίσεις απόδοσης (εκσυγχρονισμός HVAC και ηλεκτροδότηση) και διαδρομές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
  • Συστάσεις βάσει δεδομένων ευθυγραμμισμένες με επιχειρησιακές ανάγκες και ανάγκες ανθεκτικότητας

Προϊόν | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΝΘΡΑΚΟΎΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ

Πρόκληση πελατών

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, η γήρανση των υποδομών και οι στόχοι βιωσιμότητας αυξάνουν την πίεση για εκσυγχρονισμό χωρίς συμβιβασμούς στη φροντίδα. Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης στερούνται τα δεδομένα και την ορατότητα για να δώσουν προτεραιότητα στις σωστές επενδύσεις.

Βασικά οφέλη

  • Επενδυτικός σχεδιασμός προτεραιότητας με βάση επαληθευμένα δεδομένα απόδοσης και εκπομπών
  • Σαφείς διαδρομές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ευθυγραμμισμένες με επιχειρησιακούς, οικονομικούς και ανθεκτικούς στόχους

KPIs

  • Ακρίβεια/κάλυψη ενεργειακής βάσης
  • Προβλεπόμενη μείωση κόστους και εκπομπών ανά πρωτοβουλία
  • Ώρα για επιχειρηματική υπόθεση έτοιμη για επενδύσεις

Εξερευνήστε περαιτέρω θέματα υγειονομικής περίθαλψης

Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση σε όλες τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

Είτε θέλετε να μειώσετε το ενεργειακό κόστος, να προωθήσετε τις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα, να αποκτήσετε ορατότητα στην κατανάλωση ενέργειας ή να βελτιστοποιήσετε συνεχώς την απόδοση του κτιρίου, οι ειδικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν να μετατρέψετε τα ενεργειακά δεδομένα σε ρεαλιστικές πληροφορίες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ας συζητήσουμε πώς να επιτύχετε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης.