Πρόκληση
Τα κρίσιμα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργείων, των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), των δωματίων απομόνωσης, των φαρμακείων και των εργαστηρίων, βασίζονται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες για την προστασία των ασθενών και του προσωπικού. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις στη ροή αέρα, την πίεση, την υγρασία ή τη θερμοκρασία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης HAIS και SSI, με έως και το 25% των HAIS σε κρίσιμη περίθαλψη να συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ωστόσο, πολλές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται από χειροκίνητη παρακολούθηση και κατακερματισμένα συστήματα ελέγχου.
Λύση
Όταν οι κρίσιμοι χώροι λειτουργούν εκτός ασφαλών συνθηκών, ο αντίκτυπος είναι άμεσος: καθυστερημένες διαδικασίες, επαναπρογραμματισμένες περιπτώσεις και δαπανηρός χρόνος διακοπής λειτουργίας που επιβαρύνει τις κλινικές λειτουργίες και τους προϋπολογισμούς. Τα έξυπνα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων και παρακολούθησης κρίσιμων περιβαλλόντων ενοποιούν τον έλεγχο πίεσης, τη ρύθμιση της ροής αέρα, τη διαχείριση θερμοκρασίας και την τεκμηρίωση συμμόρφωσης σε μια ενιαία πλατφόρμα, παρέχοντας στις ομάδες εγκαταστάσεων ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε κάθε κρίσιμο χώρο. Με συγκεντρωτικά δεδομένα, συνεχή παρακολούθηση και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, οι ομάδες μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα νωρίτερα, να ανταποκριθούν γρηγορότερα και να αποτρέψουν τις διαταραχές προτού επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα ή τα έσοδα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σταθερά ασφαλές, συμβατό και έτοιμο για χρήση περιβάλλον κρίσιμης σημασίας.