Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εφαρμογή πραγματικού κόσμου

Ενεργοποιήστε την υγρή ψύξη

Υποστηρίξτε ράφια υψηλής πυκνότητας τεχνητής νοημοσύνης διατηρώντας παράλληλα αξιόπιστες και αποτελεσματικές λειτουργίες. Σας βοηθάμε να σχεδιάσετε υποδομή υγρής ψύξης και να την ενσωματώσετε στο κέντρο δεδομένων σας. Οι ψηφιακές δίδυμες προσομοιώσεις μας σάς παρέχουν μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Έξυπνα κέντρα δεδομένων Ψύξη κέντρων δεδομένων

Πρόκληση

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υψηλότερης πυκνότητας δημιουργούν έντονα θερμικά φορτία, όπου τα κέντρα δεδομένων πρέπει να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες ψύξης διατηρώντας παράλληλα το χρόνο λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση. Η υγρή ψύξη σάς βοηθά να διαχειριστείτε αυτά τα θερμικά φορτία, αλλά εισάγει επίσης πρόσθετη υποδομή που προσθέτει πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό του συστήματος, τη θέση σε λειτουργία και τις καθημερινές λειτουργίες.

Λύση

Βοηθάμε τα κέντρα δεδομένων να σχεδιάσουν, να ενσωματώσουν και να βελτιστοποιήσουν την υποδομή υγρής ψύξης. Μαζί με κατασκευαστές εξοπλισμού ψύξης και ολοκληρωτές συστημάτων, συνδυάζουμε ψηφιακή διπλή προσομοίωση, αυτοματισμό και υδραυλικά εξαρτήματα σε ένα συντονισμένο σύστημα. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο για να διατηρήσετε αξιόπιστη θερμική απόδοση και να βελτιώσετε την απόδοση σε όλες τις λειτουργίες.

Δοκιμάστε τα σενάρια εικονικά

Καθώς τα συστήματα ψύξης γίνονται πιο περίπλοκα, η προσομοίωση σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς αλληλεπιδρούν τα εξαρτήματά τους. Με ένα ψηφιακό δίδυμο, μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές διαμορφώσεις υγρής ψύξης σε ένα εικονικό περιβάλλον πριν δεσμευτείτε για φυσικό εξοπλισμό. Συγκρίνετε τη συμπεριφορά ψύξης υπό διαφορετικές συνθήκες τοποθεσίας και φόρτου εργασίας, δοκιμάστε σενάρια «τι εάν» και αξιολογήστε τις προδιαγραφές εξοπλισμού. Αυτό σας βοηθά να επικυρώσετε τις επιλογές σχεδίασης, να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος του εξοπλισμού και να μειώσετε τον μηχανικό κίνδυνο πριν από την ανάπτυξη.

Στιγμιότυπο οθόνης προσομοίωσης υγρής ψύξης σε κέντρο δεδομένων
Ισομετρική διάταξη ψύξης κέντρου δεδομένων που δείχνει ράφια διακομιστών, CDU, RDHx, ψυγείο, πύργο ψύξης και σωληνώσεις.

Βελτιστοποιήστε τον υδραυλικό έλεγχο

Ο φόρτος εργασίας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατοπιστεί σε δευτερόλεπτα, προκαλώντας συνεχείς διακυμάνσεις στη ροή, την πίεση και τη θερμοκρασία που αμφισβητούν την απόδοση ψύξης. Η επιλογή των σωστών υδραυλικών εξαρτημάτων - συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων, των ενεργοποιητών και των αισθητήρων - βοηθά στη ρύθμιση αυτών των συνθηκών, εξισορροπώντας δυναμικά την ικανότητα ψύξης σε όλο το σύστημα. Τα ευφυή υδραυλικά εξαρτήματα υποστηρίζουν σταθερές θερμικές συνθήκες και αξιόπιστη λειτουργία καθώς εξελίσσεται ο φόρτος εργασίας.

Ενορχήστρωσε την υποδομή ψύξης

Πολλά κέντρα δεδομένων AI χρησιμοποιούν συστήματα ψύξης αέρα και υγρών δίπλα-δίπλα. Κάθε τεχνολογία παίζει διαφορετικό ρόλο στη θερμική διαχείριση, αλλά και οι δύο πρέπει να λειτουργούν ως μέρος της ίδιας αρχιτεκτονικής ψύξης. Αυτή η αρχιτεκτονική πρέπει επίσης να αλληλεπιδράσει με την ευρύτερη υποδομή κέντρων δεδομένων, όπου η ισχύς, ο αυτοματισμός και η ψύξη ανταποκρίνονται μαζί στους μεταβαλλόμενους φόρτους εργασίας AI. Ένα ενοποιημένο επίπεδο ελέγχου βοηθά στην ενορχήστρωση αυτών των συστημάτων. Το ψηφιακό δίδυμο παρέχει έναν ξεχωριστό χώρο εργασίας που συγκεντρώνει μοντέλα προσομοίωσης, μοντέλα τρισδιάστατων εγκαταστάσεων και λειτουργικά δεδομένα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Το infographic απεικονίζει τη σύνδεση μεταξύ ψύξης, ισχύος και υπολογισμού

Επικύρωση σχεδίων πριν από την ανάπτυξη

Δοκιμάστε τις έννοιες ψύξης και τα σενάρια σχεδιασμού με ψηφιακές δίδυμες προσομοιώσεις πριν κατασκευαστεί και εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τη δυναμική του συστήματος, να σχεδιάσετε έξυπνες στρατηγικές ελέγχου και να μειώσετε τον κίνδυνο μηχανικής.

Επιταχύνετε την ανάπτυξη

Μειώστε το χρόνο από το σχεδιασμό έως τη λειτουργία με επικυρωμένες αρχιτεκτονικές αναφοράς και ψηφιακή προσομοίωση δίδυμων. Αποφύγετε τον κίνδυνο θέσης σε λειτουργία, μειώστε την επιτόπια προσπάθεια και μεταφέρετε τη νέα ικανότητα ψύξης στο διαδίκτυο γρηγορότερα.

Διατηρήστε αξιόπιστη θερμική απόδοση

Παρακολουθήστε και ελέγξτε την υποδομή ψύξης καθώς αλλάζουν οι φόρτοι εργασίας AI. Οι ενσωματωμένοι αυτοματισμοί και τα υδραυλικά εξαρτήματα υποστηρίζουν τη θερμική διαχείριση σε όλο το σύστημα για τη διατήρηση σταθερών συνθηκών.

Κλίμακα με τυποποιημένη αρχιτεκτονική

Βασιστείτε σε αρθρωτό, τυποποιημένο αυτοματισμό που προσαρμόζεται καθώς εξελίσσονται οι πυκνότητες ραφιών, οι τεχνολογίες ψύξης και οι λειτουργικές απαιτήσεις. Επεκτείνετε την υγρή ψύξη σε φάσεις χωρίς να επανασχεδιάσετε την αρχιτεκτονική ελέγχου σας.

Αξιοποιήστε ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργατών

Μαζί με κατασκευαστές εξοπλισμού ψύξης και ολοκληρωτές συστημάτων, υποστηρίζουμε πολύπλοκες αναπτύξεις υψηλής αξίας και βοηθάμε στην ενσωμάτωση αποδεδειγμένων τεχνολογιών σε προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές ψύξης.

Πώς να ξεκινήσετε

Είτε σχεδιάζετε ένα νέο κέντρο δεδομένων AI είτε επεκτείνετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση, σας βοηθάμε να υιοθετήσετε την υγρή ψύξη μέσω μιας δομημένης προσέγγισης - από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη σταδιακή ανάπτυξη και τις λειτουργίες.

Δύο άτομα στέκονται και ανταλλάσσουν ένα αντικείμενο δίπλα σε ένα φορητό υπολογιστή, με μπλε σύμβολα διεπαφής στο παρασκήνιο.

Αξιολογήστε τις απαιτήσεις ψύξης

Αξιολογήστε τις πυκνότητες ραφιών, τις τεχνολογίες ψύξης, την απόρριψη θερμότητας, τους λειτουργικούς στόχους και τα μελλοντικά σχέδια χωρητικότητας. Βοηθάμε στον καθορισμό μιας αρχιτεκτονικής ψύξης που ταιριάζει στη στρατηγική του κέντρου δεδομένων σας και ενσωματώνεται στην υπάρχουσα υποδομή σας όπου χρειάζεται.

Άτομο που στέκεται σε οθόνη τοίχου με χρωματιστά στοιχεία πλέγματος και ένα μπλε τετράγωνο σύμβολο στην κάτω γωνία.

Σχεδιάστε και επικυρώστε τη λύση

Σχεδιάστε την αρχιτεκτονική ψύξης και επικυρώστε την απόδοσή της πριν από την ανάπτυξη. Οι αρχιτεκτονικές αναφοράς και η προσομοίωση βασισμένη στη φυσική με το Simcenter, που συνδυάζονται στο Digital Twin Composer, βοηθούν στην αξιολόγηση των εννοιών ψύξης, στη μείωση του κινδύνου σχεδιασμού και στην υποστήριξη τεκμηριωμένων αποφάσεων μηχανικής.

Εργάτης κατασκευών που φοράει σκληρό καπέλο χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή δίπλα σε έναν κάθετο πίνακα εξοπλισμού.

Ενσωμάτωση και ανάπτυξη

Συνεργαστείτε με τους κατασκευαστές και τους ειδικούς μας για τη σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού και υδραυλικών συστημάτων. Λύσεις όπως η Desigo, η SIMATIC και η Climatix βοηθούν στη δημιουργία ενός ενοποιημένου επιπέδου ελέγχου με αξιόπιστη παρακολούθηση και ακριβή θερμικό έλεγχο σε όλη την υποδομή σας.

Άτομο που κάθεται σε ένα γραφείο βλέποντας μια οθόνη υπολογιστή που εμφανίζει ένα γράφημα ράβδων.

Παρακολούθηση και βελτίωση

Παρακολουθήστε την απόδοση ψύξης, εντοπίστε και απομονώστε διαρροές, ανταποκριθείτε σε μεταβαλλόμενους φόρτους εργασίας AI και βελτιστοποιήστε τη λειτουργία με την πάροδο του χρόνου. Τα ψηφιακά δίδυμα, οι υπηρεσίες κύκλου ζωής και οι πληροφορίες απόδοσης συμβάλλουν στη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της υποδομής ψύξης καθώς εξελίσσεται το κέντρο δεδομένων σας.

Μελέτη περίπτωσης

Χειριστείτε 50% υψηλότερες πυκνότητες ισχύος σε τσιπ AI

Συγκρότημα υγρής ψύξης με ψήκτρες με πτερύγια, σωλήνες και πλακέτα κυκλώματος που εμφανίζεται σε θερμική προβολή με χρωματική κωδικοποίηση.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ινστιτούτο Έρευνας Βιομηχανικής Τεχνολογίας (ITRI)
Τοποθεσία
: Χσιντσού, Ταϊβάν
Solutions
: ΣΙΜΈΝΤΕΡ ΑΣΤΕΡΌ-CCM+

Για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών υγρής ψύξης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η ITRI χρησιμοποίησε το Simcenter STAR-CCM+ για προσομοίωση και επικύρωση σχεδίων ψύξης πριν από τις φυσικές δοκιμές. Οι προηγμένες προσομοιώσεις CFD μείωσαν την επαναληπτική δημιουργία πρωτοτύπων, βελτιστοποίησαν την απόδοση ψύξης και ελαχιστοποιούσαν τον μηχανικό κίνδυνο. Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός επέτρεψε στα τσιπ AI να χειρίζονται 50% υψηλότερες πυκνότητες ισχύος, αποδεικνύοντας την αξία της ψηφιακής διπλής προσομοίωσης για σχεδιασμό υγρής ψύξης.

Μάθε περισσότερα

Εξερευνήστε τους σχετικούς πόρους του κέντρου δεδομένων