Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Χημικά διαλύματα

Αξιόπιστη υποδομή για χημικές εγκαταστάσεις

Η χημική παραγωγή εξαρτάται από την αδιάλειπτη ισχύ, την αποδοτική χρήση ενέργειας και τις ασφαλείς οικοδομικές εργασίες. Καθώς η ρυθμιστική πίεση αυξάνεται και τα ενεργειακά συστήματα γίνονται πιο περίπλοκα, η Siemens συνδέει τα συστήματα διανομής ενέργειας, διαχείρισης ενέργειας και κτιρίων για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο.

Οι προκλήσεις των εγκαταστάσεών σας — η τεχνογνωσία μας

Στις χημικές εγκαταστάσεις, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα συστήματα κτιρίων και η παροχή ενέργειας πολλαπλών φορέων λειτουργούν συχνά σε σιλό. Όταν τα συνδέετε, μπορείτε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια μέσω της παρακολούθησης της υγείας των περιουσιακών στοιχείων, της διαχείρισης της συμμόρφωσης με τα F-Gas και της διατήρησης της λειτουργίας του ιστότοπού σας.

Απανθρακοποίηση και ενεργειακή μετάβαση

Οι χημικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για μείωση των εκπομπών, ενώ διαχειρίζονται την αυξανόμενη ζήτηση και το κόστος ενέργειας. Η ενσωμάτωση της ηλεκτροδότησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης ενέργειας μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να υποστηρίξει τον στόχο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ψηφιοποίηση και λειτουργική αριστεία

Τα δεδομένα και τα συστήματα παραμένουν συχνά αποσυνδεδεμένα μεταξύ των χημικών εγκαταστάσεων. Η σύνδεση περιουσιακών στοιχείων, υποδομών και λειτουργιών μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, να μειώσει το κόστος και να οδηγήσει στην λειτουργική αριστεία.

Λειτουργική ανθεκτικότητα, ασφάλεια και προστασία

Ο μη προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας, οι κίνδυνοι ασφαλείας και οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια μπορούν να διαταράξουν την παραγωγή. Η ενίσχυση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της διανομής ισχύος, της πυρασφάλειας, της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο βοηθά στην προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Αντιμετωπίστε τις βασικές προκλήσεις της υποδομής σας

Από τη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών έως τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ισχύος και την προστασία κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων - έχουμε δημιουργήσει τις λύσεις μας για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των λειτουργιών χημικών εγκαταστάσεων. Καθένα ενσωματώνεται στην υπάρχουσα υποδομή σας και κλιμακώνεται σε περιβάλλοντα μίας ή πολλαπλής τοποθεσίας.

Select...
Απεικόνιση μιας εγκατάστασης χημικής παραγωγής που χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή παρακολούθηση για τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Μειώστε τις εκπομπές με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση ατμού, τις εκπομπές και τη χρήση νερού στις χημικές εγκαταστάσεις σας - σε πραγματικό χρόνο. Τα ενοποιημένα δεδομένα σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε την απόδοση μεταξύ τοποθεσιών, να εντοπίζετε ευκαιρίες βελτίωσης και να λαμβάνετε στοχευμένες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων. Οι γνώσεις που βασίζονται στη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη σάς βοηθούν να εντοπίσετε ευκαιρίες μείωσης προτού γίνουν κίνδυνοι συμμόρφωσης - υποστηρίζοντας τους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις σας.

Μάθετε πώς τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι πληροφορίες που βασίζονται σε βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη σας βοηθούν να μειώσετε τις εκπομπές και να επιτύχετε μετρήσιμες βελτιώσεις βιωσιμότητας.

Οι πελάτες μας

Πέρα από τα όρια του δυνατού

Μεγιστοποιητής Υδρογόνου GmbH

Νορντχάουζεν, Γερμανία

Η Maximator Hydrogen, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ανάπτυξη και παραγωγή σταθμών πλήρωσης υδρογόνου, βασίζεται στην έξυπνη και αξιόπιστη τεχνολογία μεταγωγής και προστασίας από τη Siemens για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Οικοσύστημα συνεργατών

1.000+ προϊόντα και συνεχώς αυξανόμενο

Ενώ η Siemens προσφέρει εκτεταμένα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, βασικό μέρος του μοντέλου μας είναι η στενή συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες. Οι συνεργάτες μας ενισχύουν αυτό που προσφέρουμε, ώστε να έχετε πάντα διαθέσιμη μια αξιόπιστη λύση.

Ας προωθήσουμε την παραγωγή - ενδυναμώνοντας το οικοσύστημα να σχεδιάζει, να παράγει και να χρησιμοποιεί πρόσθετες εφαρμογές σε όλες τις βιομηχανίες.

Μάθετε περισσότερα >

Ας βρούμε τη σωστή λύση για τις εγκαταστάσεις σας

Είτε θέλετε να βελτιώσετε την αξιοπιστία ισχύος, να ενισχύσετε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή να μειώσετε το ενεργειακό κόστος σε ολόκληρο το χημικό σας πάρκο - είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας για τις προκλήσεις της υποδομής σας και θα εντοπίσουμε τις σωστές λύσεις για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.