Οι πελάτες μας δεν είναι αγρότες, αλλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ που θέλουν να προσφέρουν φρέσκα προϊόντα τοπικής καλλιέργειας.
Μια ολοκληρωμένη λύση για αυτοματισμό και λειτουργία Επ

ί του παρόντος, η GreenTech προσφέρει δύο τύπους κάθετων εκμεταλλεύσεων:
• Το GreenBox στεγάζεται σε ένα τυπικό δοχείο 40HC και μπορεί να παράγει έως και 3.200 κεφάλια μαρουλιού το μήνα.
• Το Urbinio σχεδιάστηκε για εσωτερική χρήση και είναι βασικά μια μικρότερη έκδοση του GreenBox, αλλά χωρίς το δοχείο.
Και οι δύο χρησιμοποιούν την ίδια λύση αυτοματισμού: ένα συμπαγές SIMATIC Το S7-1200 PLC ελέγχει το σύστημα υδροπονίας, συμπεριλαμβανομένου του εξαερισμού, της θερμοκρασίας, του φωτισμού, καθώς και του pH και της αγωγιμότητας του θρεπτικού διαλύματος.
Μέσω μιας 10 ιντσών SIMATIC HMI Unified Comfort Panel, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το αγρόκτημα, να προσαρμόζουν μεμονωμένες παραμέτρους και να επιλέγουν τα αντίστοιχα προγράμματα για τα καλλιεργούμενα φυτά.
Το αγρόκτημα συνδέεται με μια απομακρυσμένη λύση παρακολούθησης και ελέγχου βασισμένη σε SIMATIC WinCC Unified, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία από το GreenTech καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε αυτήν.
Ο υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης που προσφέρει η λύση της Siemens έκανε την εφαρμογή του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου απλή, λέει ο Souček. «Με TIA Portal, θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες σε ένα λογισμικό, το οποίο είναι πολύ βολικό και πολύ εύκολο στη χρήση», προσθέτει. «Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν η εξαιρετική τεκμηρίωση και η υποστήριξη που λαμβάνετε με τα συστήματα της Siemens - ή οποιαδήποτε πρόκληση που είχαμε, υπήρχε μια λύση στην ηλεκτρονική υποστήριξη.»