Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Περιήγηση αυτοματισμού 2026

Ας αυτοματοποιήσουμε τον αυτοματισμό: Διαμόρφωση του μέλλοντος της βιομηχανίας

Πώς η αυτοματοποίηση που καθορίζεται από λογισμικό, η τεχνητή νοημοσύνη και το Digital Twin θα μεταμορφώσουν την επιχείρησή σας 9.-18. Ιούνιος 2026.

Η βιομηχανική εκδήλωση για βιομηχανικό αυτοματισμό κοντά σας: 4 φορές στην Αυστρία!

Καλώς ήλθατε στην περιοδεία αυτοματισμού Let's Automate Αυστρία

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις: επιτάχυνση των κύκλων καινοτομίας, πιο βιώσιμη λειτουργία και διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας των περιουσιακών τους στοιχείων. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται - είτε λόγω διαταραγμένων αλυσίδων εφοδιασμού, δημογραφικών αλλαγών ή ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Από τον κλασικό έως τον αυτοματισμό που καθορίζεται από λογισμικό

Με τον αυτοματισμό που καθορίζεται από λογισμικό, η Siemens παρουσιάζει τη λύση για τις πολύπλοκες προκλήσεις της βιομηχανίας. Εισαγάγουμε μια νέα εποχή: μακριά από τα άκαμπτα συστήματα και προς την ευφυή, ευέλικτη αυτοματοποίηση που προσαρμόζεται και αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα - την αυτοματοποίηση του αυτοματισμού.

Ανακαλύψτε μαζί μας το επόμενο επίπεδο αυτοματισμού. Συνδυάζοντας το ισχυρό χαρτοφυλάκιο αυτοματισμών μας με το Digital Twin και τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπουμε στις εταιρείες να μαθαίνουν συνεχώς, να προσαρμόζονται και να μεταφράζουν τις γνώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Το επίκεντρο της εκδήλωσής μας

Οι τρεις πυλώνες για μια επιτυχημένη ψηφιακή εταιρεία με τεχνητή νοημοσύνη

Automation Tour Austria - Change

Γιατί αυτή η μεταμόρφωση είναι κρίσιμη τώρα

Ο αυτοματισμός είναι σημαντικός, αλλά η βιομηχανία σήμερα χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Με τον «αυτοματισμό που καθορίζεται από λογισμικό», κάνουμε τον πραγματικό κόσμο προγραμματιζόμενο. Αυτό σημαίνει ταχύτερες προσομοιώσεις και γραμμές παραγωγής που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα. Η Siemens συνδυάζει την τεχνογνωσία της από τη βιομηχανία και την πληροφορική για να σας υποστηρίξει στο ταξίδι σας για να γίνετε μια ψηφιακή επιχείρηση με τεχνολογία AI.

Ελάτε μαζί μας και βοηθήστε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αυτοματοποίησης!

Εγγραφή

Ζήστε την παραγωγή του αύριο!
Σε τέσσερις τοποθεσίες στην Αυστρία, μια μέρα γεμάτη έμπνευση, καινοτομία και δικτύωση σας περιμένει - εντελώς δωρεάν!

  • Πρωί: Τελευταίες καινοτομίες και βασικά θέματα σε σύντομες παρουσιάσεις
  • Απόγευμα: Σε βάθος συνεδρίες προσαρμοσμένες στα ατομικά σας ενδιαφέροντα
  • Όλη μέρα: Δικτύωση στο microfair μας

Περάστε μια εμπνευσμένη μέρα με τους ειδικούς της Siemens Automation!

Εκδρομή αυτοματισμού Αυστρία - Εγγραφή

Συνεδρίες Deep Dive

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Συνεδρία Deep Dive 1

Ελεγκτές SIMATIC, Περιφερειακά & Πύλη TIA Portal V21: Καινοτομίες για τη Μηχανική του Μέλλοντος
Μάριο Κάλιγκ, Αλεξάντερ Χίνερ και Αλεξάντρου Τσεμπούκ

Ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και τον χάρτη πορείας της οικογένειας SIMATIC σε αυτήν τη συνεδρία βαθιάς κατάδυσης.

Οι ειδικοί μας θα σας δείξουν Τα κυριότερα σημεία του βήματος 7 στο TIA Portal V21, οι βελτιώσεις απόδοσης του Επεξεργαστές S7-1500 (ΦΒ 4.1), καινοτομίες σε πλεονάζοντα συστήματα και κατανεμημένα I/O. Ως ξεχωριστό επίκεντρο, θα ζήσετε το ολοκαίνουργιο S7-1200 G2 - με υψηλότερη υπολογιστική ισχύ, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, βελτιωμένη διάγνωση και βελτιωμένη επεκτασιμότητα.

Ιδανικό για όποιον θέλει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες αυτοματισμού του και να κάνει τη μηχανική του στο TIA Portal πιο αποτελεσματική.

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Συνεδρία Deep Dive 2

Έλεγχος κίνησης υψηλών προδιαγραφών με SIMATIC T-CPU & SINAMICS S220: Έλεγχος κίνησης επόμενης γενιάς για απαιτητικές εφαρμογές
Ρόλαντ Σούλερ & Τόμας Μπαλόν

Απολαύστε τις πρωτοποριακές καινοτομίες στον έλεγχο κίνησης υψηλών προδιαγραφών: ο SIMATIC S7-1500 T-CPU σε συνδυασμό με το SINAMICS S220 επόμενης γενιάς.

Ανακαλύψτε τη μέγιστη απόδοση του Ανοίξτε το Controller 3, επιταχυνόμενες εφαρμογές χάρη στην υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων και αποτελεσματικό κειμενικό και οπτικό προγραμματισμό σύνθετων ακολουθιών κίνησης με Γλώσσα ελέγχου κίνησης και το νέο Επεξεργαστής κώδικα G. Θα αποκτήσετε επίσης πληροφορίες για το αρθρωτό Σύστημα μετάδοσης κίνησης SINAMICS S220 (FW V6.6) και την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του στην Πύλη TIA.

Ιδανικό για όποιον απαιτεί την υψηλότερη απόδοση από τις εφαρμογές ελέγχου κίνησης και θέλει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τελευταίας τεχνολογίας της Siemens.

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Συνεδρία Deep Dive 3

Industrial AI σε δράση: Ο οδηγός σας για έξυπνη παραγωγή με εικονικό PLC, επιθεώρηση και υπολογιστική αιχμής
Ματίας Γιάγκερ & Γιοχάνες Ράουερ-Ζεχμάιστερ

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί στην πράξη στη βιομηχανία; Αυτή η συνεδρία βαθιάς κατάδυσης δείχνει τι λειτουργεί ήδη σήμερα και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε βέλτιστα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σας.

Μάθετε πώς οι βιομηχανικοί υπολογιστές αποτελούν την ισχυρή βάση για καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης - από εικονικά PLCs σε έξυπνο λύσεις αιχμής. Χρησιμοποιώντας πρακτικές περιπτώσεις χρήσης, θα βιώσετε οπτική ποιοτική επιθεώρηση με την Inspekto, αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων μηχανών και διεργασιών, και Συνεργάτης μηχανικής TIA ως προσωπικός βοηθός. Θα λάβετε επίσης μια προοπτική για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών υπολογιστών.

Ιδανικό για όποιον θέλει να αυξήσει την αποδοτικότητα, να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες και να εξασφαλίσει την παραγωγή του στο μέλλον με βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη.

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Συνεδρία Deep Dive 4

Πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας από τη νέα οδηγία για τα μηχανήματα
Αντρέας Έτινγκερ & Τόμας ΦάιφερΗ απειλή κυβερνοεπιθέσεων σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις παραγωγής αυξάνεται συνεχώς - ταυτόχρονα, οι νομικές απαιτήσεις αυξάνονται με την Οδηγία για τα μηχανήματα, το NIS 2 και ο νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA).

Σε αυτό το πρακτικό εργαστήριο, θα αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του τρόπου εκπλήρωσης των απαιτήσεων ασφάλειας της Οδηγίας Μηχανημάτων με βάση το PRen 50742 και τα πιστοποιημένα με IEC 62443 προϊόντα SIMATIC. Σε ένα ζωντανή επίδειξη, θα σας δείξουμε πώς να ασφαλίσετε σωστά το σύστημά σας και να ενεργοποιήσετε την καταγραφή για την παρακολούθηση συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο Οδηγό ασφαλείας στο TIA Portal.

Ιδανικό για όποιον αναζητά συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής και συστάσεις για την μελλοντική προστασία των συστημάτων τους και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τελευταίους κανονισμούς.

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Συνεδρία Deep Dive 5

Αποδοτικός έλεγχος κίνησης: Οικονομικά αποδοτικές λύσεις ελέγχου και κίνησης με SIMATIC S7-1200 G2 & SINAMICS
Ρενέ Ζεχεντμάιρ & Μπερνάρντ Σμιτ

Εφαρμόστε ακριβείς ακολουθίες κίνησης απλά, αποτελεσματικά και οικονομικά - ειδικά για το χαμηλότερο τμήμα τιμών.

Ανακαλύψτε την αλληλεπίδραση του SIMATIC S7-1200 G2 με την αποδεδειγμένη SINAMICS S200 λύσεις κίνησης και το ολοκαίνουργιο ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ οδηγούν σε εξαιρετικά χαμηλή τάση. Γνωρίστε πώς το SIMATIC Motion Control εφαρμόζει ακριβείς ακολουθίες, πώς Δίσκοι SIMATIC F-TM σε ET200SP απλοποιήστε την ενσωμάτωση και τον τρόπο με τον οποίο τα νέα εξαρτήματα προσφέρουν μέγιστη απόδοση. Σε ένα ζωντανή επίδειξη, θα επιδείξουμε απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην TIA Portal - με τεχνολογικά αντικείμενα και Βιβλιοθήκες Ready2Use, θα φτάσετε στο στόχο σας σε χρόνο μηδέν.

Ιδανικό για όσους αναζητούν οικονομικά αποδοτικές, υψηλής απόδοσης και εύκολες στην ενσωμάτωση λύσεις ελέγχου κίνησης.

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Συνεδρία Deep Dive 6

Εκσυγχρονίστε τώρα - Το WinCC είναι έτοιμο για το μέλλον της Visualization σας


Ματίας Πίχλερ & Μάρλεν Σκιτς


Με Το WinCC ενοποιημένο, το WinCC V8 και το WinCC ΟΑΗ Siemens προσφέρει λύσεις οπτικοποίησης για το μέλλον — από εφαρμογές ενός χρήστη έως πολύπλοκα συστήματα SCADA.

Αυτό το εργαστήριο θα καλύψει: νέα χαρακτηριστικά στο WinCC V8.2 (ειδικά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), τον οδικό χάρτη υλικού και εργαλεία μετεγκατάστασης για το WinCC Unified (στο πλαίσιο του CRA), ενημερώσεις σχετικά με τις επιλογές αδειοδότησης WinCC OA, καθώς και πρόσθετα διαχείρισης διεργασιών και επεκτάσεις ειδικά για τον κλάδο για τη βελτιστοποίηση της οπτικοποίησής σας.

Ιδανικό για όποιον θέλει να εκσυγχρονίσει τα συστήματα οπτικοποίησης και να προετοιμάσει τα φυτά του για τις προκλήσεις του αύριο.