Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μελέτη περίπτωσης

Από τη γήρανση των υποδομών στην ενεργειακή ηγεσία

Η Signature Healthcare, ένα μη κερδοσκοπικό σύστημα υγείας στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη, παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα για περισσότερα από 125 χρόνια. Σήμερα, μετατρέπει μια γηράσκουσα πανεπιστημιούπολη και τους αυστηρούς κεφαλαιακούς προϋπολογισμούς σε ένα σχέδιο για ανθεκτικό, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και οικονομικά βιώσιμο εκσυγχρονισμό της υγειονομικής περίθαλψης.

Ποιος είναι η Signature Healthcare

Το Signature Healthcare Brockton Hospital έχει αναλάβει μια αποστολή από το 1896: να παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα σε κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από την ικανότητά του να πληρώσει. Με την πάροδο του χρόνου, η πανεπιστημιούπολη που υποστήριξε αυτήν την αποστολή άρχισε να δείχνει την ηλικία της - από λέβητες και HVAC χειρουργείου έως χώρους στάθμευσης που είχαν αναβληθεί από το σχέδιο κεφαλαίου χρόνο με το χρόνο.

Ταυτόχρονα, οι νέες κλιματικές προσδοκίες αναμορφώνουν την υγειονομική περίθαλψη, με ομοσπονδιακές εκκλήσεις για μείωση των εκπομπών και μετάβαση προς το καθαρό μηδέν. Το ερώτημα δεν ήταν αν πρέπει να δράσουμε, αλλά πώς να εκσυγχρονίσουμε ένα κρίσιμο κοινοτικό νοσοκομείο χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή του ή να καταναλώνεται σπάνιο κεφάλαιο.

Βασικά αποτελέσματα με μια ματιά

12% Μείωση εκπομπών

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός των πρώτων τριών ετών

20% + Εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

9 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ Ο εκσυγχρονισμός χρηματοδοτείται

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών χρηματοδοτείται μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και αναχρηματοδότησης, χωρίς δαπάνες κεφαλαίου

Πώς ωφελείται η Signature Healthcare

  • Η παροχή φροντίδας εξασφαλίζεται ακόμη και όταν η γηρασσμένη υποδομή εκσυγχρονίζεται βήμα προς βήμα
  • Λειτουργικές αποταμιεύσεις χωρίς προκαταβολικές κεφαλαιακές δαπάνες
  • Αξιοσημείωτα καλύτερο περιβάλλον για τους ασθενείς, τους κλινικούς ιατρούς και το προσωπικό σε όλη την πανεπιστημιούπολη
  • Σαφής πορεία προς την προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών κατά 38% έως το 2036
Εικόνα της προβολής του drone του νοσοκομείου Brockton.

Από το ίδρυμα στο μέλλον έτοιμο

Select...
Νοσοκομείο Signature Healthcare Brockton

Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος

Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στη μείωση της χρήσης ενέργειας και στην αντιμετώπιση της πιο επείγουσας αναβαλλόμενης συντήρησης σε όλη την πανεπιστημιούπολη. Η Siemens και η Signature Healthcare αναβάθμισαν τη μονάδα κεντρικής θέρμανσης και ψύξης, εισήγαγαν συνδυασμένη θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, μετασκευάζουν το HVAC στο χειρουργείο, βελτίωσαν το περίβλημα του κτιρίου, εγκατέστησαν φωτισμό και χειριστήρια LED και εφάρμοσαν μέτρα εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής απόδοσης. Αυτές οι ενέργειες παρείχαν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργίας, βελτιωμένη άνεση για τους ασθενείς και το προσωπικό και ενίσχυσαν την αξιοπιστία των κρίσιμων νοσοκομειακών συστημάτων - θέτοντας τα πρότυπα για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερη αξία από ό, τι θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει οποιοσδήποτε προϋπολογισμός

Μία από τις πιο ορατές αλλαγές στην πανεπιστημιούπολη Brockton είναι ο χώρος στάθμευσης. Για να δημιουργηθεί χώρος για ηλιακούς χώρους στάθμευσης, το έργο περιελάμβανε νέα υποδομή ασφάλτου, κράσπεδων και ομβρίων υδάτων - αναβαθμίσεις που είχαν εμφανιστεί στο σχέδιο κεφαλαίου για χρόνια, αλλά αναβλήθηκαν επανειλημμένα υπέρ κλινικών επενδύσεων. Μέσω της δομής της συμφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι βελτιώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ενεργειακού έργου χωρίς πρόσθετο κεφάλαιο. Οι ασθενείς και το προσωπικό φτάνουν τώρα σε ένα ασφαλέστερο, πιο φιλόξενο και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες περιβάλλον στάθμευσης που παράγει καθαρό ηλεκτρισμό πάνω και στηρίζεται σε σύγχρονες υποδομές από κάτω.

Εικόνα της εισόδου του νοσοκομείου Brockton.

Ένα σχέδιο που κάθε νοσοκομείο μπορεί να ακολουθήσει

Η ιστορία της Signature Healthcare δεν αφορά ένα μόνο έργο. Πρόκειται για μια σταδιακή, στρατηγικά αλληλουχημένη συνεργασία που συνδέει τον ενεργειακό μετασχηματισμό απευθείας με την παράδοση της αποστολής. Τα κοινοτικά νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν γηράσκουσες υποδομές, περιορισμένο κεφάλαιο και αυξανόμενες προσδοκίες βιωσιμότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια προσέγγιση για να ξεκλειδώσουν επενδύσεις, να μειώσουν τον κίνδυνο και να δημιουργήσουν βιώσιμες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που εξυπηρετούν τις κοινότητές τους για τις επόμενες γενιές.

Μεταβιβάσιμες γνώσεις:

  • Αξιολογήστε πρώτα για να κατανοήσετε ποια κενά υποδομής και η αναβαλλόμενη συντήρηση ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους λειτουργίας και ασφάλειας
  • Χρησιμοποιήστε συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, χρηματοδοτούμενες από εγγυημένη εξοικονόμηση και υποστηρικτική χρηματοδότηση που διατηρεί κεφάλαια
  • Ακολουθία πριν από την κλιμάκωση - εκσυγχρονίστε την κεντρική μονάδα κοινής ωφέλειας πριν εισαγάγετε ένα μικροδίκτυο ή ένα προηγμένο σύστημα κατανεμημένης ενέργειας
  • Αποκτήστε κάθε διαθέσιμο κίνητρο και πίστωση φόρου μέσω της σωστής χρηματοοικονομικής δομής
  • Βελτιστοποιήστε συνεχώς την προμήθεια ενέργειας και τις λειτουργίες καθώς αναδύονται νέες τεχνολογίες και προγράμματα

Πρόσθετες πληροφορίες για το έργο

Σχετικοί πόροι

Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις της Siemens μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια και την άνεση των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σας.