Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η υψηλή τεχνολογία βοηθά την Pfizer να νικήσει τον αγώνα ενάντια στο χρόνο

Οι νέες ασθένειες απαιτούν νέα φάρμακα και νέα εμβόλια: διαθέσιμα γρήγορα και παγκοσμίως, σε σταθερές, υψηλής ποιότητας και προσιτές τιμές. Στη νέα εγκατάσταση υψηλού περιορισμού στο Freiburg της Γερμανίας, η Pfizer βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής από τη Siemens για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Εξαιρετικά αποδοτικά συστήματα αυτοματισμού για εξαιρετικά αποτελεσματικές φαρμακευτικές ανάγκες

Η σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιεί συχνά πολύ δραστικές ουσίες. Κατά το χειρισμό αυτών των ουσιών, πρέπει να τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Στο νέο της εργοστάσιο HighCon στο Freiburg της Γερμανίας, η Pfizer βασίζεται σε ψηφιακές λύσεις της Siemens για να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ασφαλή, αποδοτική και βιώσιμη παραγωγή.

40% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Η πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο έως και 40% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις.

12Β χάπια που παράγονται ετησίως

Το εργοστάσιο HighCon παράγει έως και 12 δισεκατομμύρια χάπια κάθε χρόνο, δίνοντας στην Pfizer ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη γρήγορη και αποτελεσματική παραγωγή.

3/4 Αλληλεπίδραση ασφάλειας OEB

Η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κατηγορίας OEB 4 χρησιμοποιεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας OEB 3.

Οπτική Pfizer.

Η ψηφιοποίηση καθιστά την GMP αποτελεσματική

Η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός είναι η μαγεία πίσω από υπερσύγχρονα και σύνθετα εργοστάσια όπως το εργοστάσιο HighCon της Pfizer στο Freiburg της Γερμανίας. Ένα ειδικά αναπτυγμένο, ολιστικό ψηφιακό χαρτοφυλάκιο από τη Siemens συνδυάζει λύσεις λογισμικού και αυτοματισμού για γρήγορη και ασφαλή παραγωγή. Εκτός από τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η συμμόρφωση με την ορθή κατασκευαστική πρακτική (GMP) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χάρη στη λύση διαχείρισης λειτουργιών παραγωγής (MOM), η λειτουργία παραγωγής είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και λειτουργεί χωρίς χαρτί.

Χάρη στην έξυπνη δικτύωση μηχανών και διαδικασιών, το εργοστάσιο της Pfizer στο Freiburg μπορεί να παράγει πιο ευέλικτα, ταχύτερα και με λιγότερη πίεση στους πόρους.
Γκούντερ Μπέκμαν, Υπεύθυνος έργου εργοστασίου HighCon, Pfizer

Ιδιαίτερα ασφαλές: HighCon και αυτοματισμοί κτιρίων από τη Siemens

Τα εξαιρετικά δραστικά συστατικά βοηθούν τους ασθενείς ακόμη και στις μικρότερες δόσεις. Στην παραγωγή, ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή. Τα εργοστάσια HighCon εξασφαλίζουν μέγιστη καθαρότητα και ασφάλεια για ανθρώπους και προϊόντα. Το εργοστάσιο Pfizer στο Freiburg μπορεί να παράγει φάρμακα στην κατηγορία OEB 4. Χάρη στην ειδική αντίληψη περιορισμού και τις καινοτόμες τεχνολογίες που παρακολουθούνται και ελέγχονται από την Building Services της Siemens, οι εργαζόμενοι χρειάζονται μόνο εξοπλισμό ατομικής προστασίας OEB 3 - αυτό σημαίνει βέλτιστες συνθήκες παραγωγής και μέγιστη ασφάλεια, που επιτυγχάνεται από τον καινοτόμο τεχνικό εξοπλισμό κτιρίων.

Οπτική Pfizer.
Desigo CC επιτρέπει σε πολλά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται μέσω ενός κεντρικού κέντρου ελέγχου. Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα αποτελεί την τεχνολογική ραχοκοκαλιά για μια έξυπνη κτιριακή υποδομή.
Ανδρέας Μπούρινγκ, Διευθυντής πωλήσεων, Έξυπνη υποδομή της Siemens
οπτικό pfizer.

Έξυπνος αυτοματισμός για βιώσιμη φαρμακευτική παραγωγή

Για να διασφαλιστεί ότι το εργοστάσιο HighCon είναι εξαιρετικά αποδοτικό και βιώσιμο, η Building Services της Siemens παρακολουθεί και ελέγχει την ειδική ιδέα περιορισμού και τις καινοτόμες τεχνολογίες της. Η πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC συλλέγει όλα τα δεδομένα κτιρίων και παραγωγής. Η έξυπνη δικτύωση και οπτικοποίηση των δεδομένων μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για περιβαλλοντικό έλεγχο έως και 40% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις. Το κάνει με εντυπωσιακή παραγωγικότητα: έως και 12 δισεκατομμύρια χάπια κατασκευάζονται στο Φράιμπουργκ κάθε χρόνο, δίνοντας στην Pfizer ένα πολύτιμο προβάδισμα στον αγώνα ενάντια στο χρόνο.

Εξερευνήστε περισσότερα θέματα βιοεπιστημών