Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Έργο PEARL

Η βέλτιστη απόδοση, η άνεση των επιβατών και η ενεργειακή απόδοση είναι θεμελιώδεις απαιτήσεις για εργαστήρια υψηλής απόδοσης. Το έργο PEARL (Απόδοση για αποτελεσματική ρύθμιση ροής αέρα σε εργαστήρια) Η πρώτη ανεξάρτητη δοκιμή απόδοσης στον κόσμο σχεδιασμένο ειδικά για εργαστηριακά περιβάλλοντα.

Αλληλοεξαρτώμενα δεδομένα για εργαστηριακά περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης

Το Project PEARL παρέχει αντικειμενικές γνώσεις και πρακτικά πλεονεκτήματα σε επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ανώτερων, ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων εργαστηριακών περιβαλλόντων παγκοσμίως. Αυτή η ανεξάρτητη προσέγγιση επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων για τη βελτιστοποίηση του εξαερισμού, τη διαχείριση ενέργειας και τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών.

Έργο PEARL: Απολύτως, ολοκληρωμένα αποτελέσματα για την εργαστηριακή σας εγκατάσταση

  • Τρία κορυφαία συστήματα εξαερισμού
  • Επτά διαφορετικές διαμορφώσεις
  • Εννέα βασικοί παράγοντες απόδοσης

Το PEARL προσομοιώνει ρεαλιστικά εργαστηριακά σενάρια χρησιμοποιώντας θερμικά φορτία, έξυπνους αισθητήρες και τηλεχειριζόμενα συστήματα για να δοκιμάσει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις εργαστηριακού εξαερισμού υπό πανομοιότυπες συνθήκες. Μέσω εκτεταμένων δοκιμών σε ένα αυστηρά συγκρίσιμο και ελεγχόμενο περιβάλλον, το έργο έχει αποφέρει πρωτοποριακά ευρήματα που θα αναδιαμορφώσουν τα πρότυπα αερισμού εργαστηρίων παγκοσμίως.

Εγκατάσταση σε εργαστήριο για δοκιμές εξαερισμού

Συνεδρία ειδικών: βελτιστοποίηση εργαστηριακών περιβαλλόντων

Μάθετε πώς οι αρθρωτές εργαστηριακές προσεγγίσεις και οι στρατηγικές ροής αέρα θέτουν νέα πρότυπα ασφάλειας, προσαρμοστικότητας και ακεραιότητας έρευνας.

Τα υποκείμενα δοκιμής:

Τρεις κορυφαίοι εργαστηριακοί αερισμοί

Δοκιμάσαμε τρία διαφορετικά εργαστηριακά συστήματα εξαερισμού στο αυστηρά συγκρίσιμο και ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον μας.

Select...

Το HL-X-VENT™ είναι μια προηγμένη λύση εξαερισμού σχεδιασμένη για εργαστηριακά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, αποτελώντας βασικό συστατικό του αρθρωτού συστήματος υποδομής HL-X-LAB™. Επικεντρώνεται στη διανομή ημιστρωματικής ροής αέρα χωρίς ρεύμα, στην ενεργειακή απόδοση και στα υψηλά πρότυπα ασφαλείας για κρίσιμους χώρους και περιβάλλοντα όπως τα εργαστήρια BSL και οι καθαροί χώροι.

air ventilation

Λάβετε εξατομικευμένες πληροφορίες για το εργαστήριό σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσετε πώς τα δεδομένα απόδοσης της PEARL μπορούν να βελτιστοποιήσουν το σύστημα εξαερισμού σας και να βελτιώσουν την απόδοση.

Οι βασικοί παράγοντες αξιολόγησης: Βασικά ερωτήματα πίσω από το πείραμα εργαστηριακού εξαερισμού

Το ολοκληρωμένο πρωτόκολλο δοκιμών μας εξετάζει κρίσιμες μετρήσεις απόδοσης υπό πραγματικές εργαστηριακές συνθήκες, μετρώντας τα πάντα, από την ενεργειακή απόδοση έως τον έλεγχο ποιότητας του αέρα για να προσδιορίσει ποιο σύστημα προσφέρει ανώτερα αποτελέσματα.

Select...

Πόσο αποτελεσματικά διατηρεί το σύστημα εξαερισμού ένα σταθερό και ασφαλές εργαστηριακό περιβάλλον; Εξετάσαμε περιοχές όπως η διαστρωμάτωση θερμοκρασίας και η κατανομή του αέρα, έτσι το προφίλ των θερμοκρασιών και των ταχυτήτων του αέρα καταγράφηκε σε ολόκληρο το δωμάτιο.

Animated graphic for Airflow regulation

Βίντεο deep dive: Πώς δημιουργήσαμε την πρώτη ζώνη δοκιμών εξαερισμού πραγματικής ζωής στον κόσμο

Σε αυτό το βίντεο, ο Tim Walsh (Siemens) και η Marie-Teres Moser (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στη Λουκέρνη) παρέχουν μια λεπτομερή ματιά στην τεχνική εγκατάσταση του έργου PEARL στο πιλοτικό εργαστήριο στην πανεπιστημιούπολη Smart Infrastructure της Siemens στο Zug.

Από την παρακολούθηση ροής αέρα με καπνό και λέιζερ έως τη μέτρηση του χρόνου ανάκτησης και την ανάλυση άνεσης χρήστη, αυτή η συνεδρία διάρκειας 10 λεπτών αποκαλύπτει πόσο πολύπλοκα δεδομένα υψηλής ακρίβειας συλλέγονται για την αξιολόγηση της απόδοσης του εργαστηριακού συστήματος εξαερισμού.

Μια ματιά στα αποτελέσματα: Αυθεντικά δεδομένα που αντικατοπτρίζουν πραγματικές συνθήκες απόδοσης για εργαστήρια

Οι ανεξάρτητες δοκιμές της PEARL αποκαλύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις απόδοσης μεταξύ των συστημάτων εξαερισμού εργαστηρίων, παρέχοντας στους επαγγελματίες του εργαστηρίου μη φιλτραρισμένα δεδομένα που αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά λειτουργικά σενάρια. Εδώ είναι μερικά από τα αξιοσημείωτα δεδομένα και αποτελέσματα που μπόρεσε να αποκτήσει το έργο PEARL.

31% Ανώτερος τοπικός ρυθμός αλλαγής αέρα

Παρά τις χαμηλότερες ταχύτητες ροής αέρα, το σύστημα Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ πέτυχε 31% ανώτερους μέσους ρυθμούς τοπικής αλλαγής αέρα - αποδεικνύοντας ότι η ασφάλεια και ο έλεγχος των ρύπων δεν απαιτούν υπερβολική ροή αέρα.

300 w/m2 - Κατέχει ακραίες διακυμάνσεις θερμικού φορτίου

Ενώ τα περισσότερα συστήματα δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα 180 W/m², οι δοκιμές δείχνουν ότι ο συνεργάτης του Smart Lab Ecosystem που προσφέρει το HL-X-VENT™ διατηρεί την άνεση του χρήστη ακόμη και κάτω από υψηλά εσωτερικά φορτία έως 300 W/m².

29% Ταχύτερη αφαίρεση σωματιδίων

Στο κέντρο του δωματίου (κοντά σε απορροφητήρα), η αφαίρεση σωματιδίων ήταν 29% ταχύτερη με το κανάλι αέρα και φωτός HL-X-VENT™ σε σύγκριση με τον παραδοσιακό διαχύτη εισόδου στρωματικής ροής - ένας κρίσιμος παράγοντας ασφάλειας για εργαστηριακές συνθήκες.

45% Καλύτερη απόδοση εξαερισμού

Η απόδοση εξαερισμού μετρά τον όγκο αέρα που απαιτείται για μια συγκεκριμένη κατάσταση δωματίου. Μετρήσαμε λιγότερο από το ήμισυ του απαιτούμενου όγκου αέρα, επιτυγχάνοντας 45% καλύτερη απόδοση, αποδεικνύοντας ανώτερη απομάκρυνση επικίνδυνων αερίων και θερμότητας.

Επόμενα βήματα: Το digital twin του PEARL

Το έργο PEARL, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Λουκέρνης, έχει συλλέξει πληθώρα πολύτιμων δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα, που αναλύθηκαν σε συνεργασία με ειδικούς και συνεργάτες της Siemens, αποτελούν μια σταθερή βάση για καινοτόμα έργα και σημαντικές περιπτώσεις χρήσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη της συνεργασίας και της προσομοίωσης για να βελτιώσετε το μέλλον των εργαστηρίων:Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό μοντέλο του Project PEARL που ξεπέρασε την απλή γεωμετρία. Μοντελοποιήσαμε τη θερμική και ρευστή δυναμική, τις τροχιές σωματιδίων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια και την άνεση. Όταν συγκρίναμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης με πραγματικά δεδομένα από το Project PEARL, η ακρίβεια ήταν αξιοσημείωτη. Αυτή η ικανότητα είναι μετασχηματιστική. Μας επιτρέπει να προσομοιώνουμε φορτία εξοπλισμού και να αξιολογούμε κινδύνους - όπως υψηλές ταχύτητες αέρα ακριβώς μπροστά από τους απορροφητήρες - πριν ξοδέψουμε ένα μόνο δολάριο για την κατασκευή. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα σχέδια για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση, την ασφάλεια και την άνεση μέσα στο digital twin του εργαστηρίου επόμενης γενιάς σας.