Η αρχιτεκτονική και λειτουργική πολυπλοκότητα του Νούβολα Λαβάτζα απαιτούσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση κτιρίων. Η Siemens εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη λύση κτιρίων για να συγκεντρώσει τον έλεγχο των συστημάτων άνεσης, ασφάλειας, ενέργειας και ασφάλειας σε μια ενιαία, ανοιχτή πλατφόρμα. Αυτό επέτρεψε διαφανείς λειτουργίες, απλοποιημένες διαδικασίες και μια κλιμακούμενη βάση για μακροπρόθεσμο ψηφιακό μετασχηματισμό.
Διαχείριση πολυπλοκότητας μέσω ολοκληρωμένης ψηφιακής λύσης
Ένα ψηφιακό θεμέλιο για ένα αυτόνομο κτίριο
Κεντρική διαχείριση κτιρίων
Το Desigo CC ενσωματώνει την HVAC, τον φωτισμό, την πυρασφάλεια, την παρακολούθηση βίντεο και την ανίχνευση εισβολών σε ένα ενιαίο BMS, επιτρέποντας ενοποιημένη εποπτεία, ταχύτερη απόκριση σε γεγονότα και συνεπή επιχειρησιακό έλεγχο σε όλη την εγκατάσταση.
Προηγμένη παρακολούθηση και διαφάνεια
Με το Building X βελτιώνουμε την ορατότητα σε όλες τις λειτουργίες του κτιρίου. Το Operations Manager εντοπίζει ανωμαλίες και διαχειρίζεται ροές εργασίας, ενώ το Data Visualizer μετατρέπει πολύπλοκα δεδομένα σε έξυπνους πίνακες ελέγχου για τεκμηριωμένες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας και απόδοσης
Τα εργαλεία παρακολούθησης ενέργειας και απόδοσης συστήματος παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συμπεριφορά και την κατανάλωση περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας συνεχή βελτιστοποίηση, έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων και ισχυρότερη λειτουργική συνέχεια με την πάροδο του χρόνου.
Από το έξυπνο κτίριο έως τις αυτόνομες λειτουργίες
Ένα ολοκληρωμένο και ανοιχτό ψηφιακό οικοσύστημα
Στη Nuvola Lavazza, η Siemens παρέδωσε ένα πλήρως ολοκληρωμένο οικοσύστημα κτιρίων βασισμένο σε ανοιχτές και έτοιμες για το μέλλον πλατφόρμες. Όλα τα συστήματα κτιρίων συνδέονται και διαχειρίζονται μέσω Desigo CC, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα και επεκτασιμότητα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο κτίριο να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, υποστηρίζοντας νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες διατηρώντας παράλληλα την λειτουργική αξιοπιστία.


Λειτουργίες βασισμένες σε δεδομένα για συνεχή βελτίωση
Η εισαγωγή του Building X σηματοδότησε ένα νέο βήμα στο ψηφιακό ταξίδι της Nuvola Lavazza. Οι εφαρμογές που βασίζονται στο cloud επιτρέπουν προηγμένη παρακολούθηση, έξυπνες αναφορές και προληπτική συντήρηση. Μετατρέποντας τα επιχειρησιακά δεδομένα σε ρεαλιστικές πληροφορίες, η Siemens υποστηρίζει τη μετάβαση από την αντιδραστική στην προγνωστική διαχείριση κτιρίων.
Ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα σε κλίμακα
Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και της βελτιστοποίησης του συστήματος, η Nuvola Lavazza έχει προσφέρει μια κατά προσέγγιση 30% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από την έναρξη του έργου, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους βιωσιμότητας του Ομίλου, και έχει υποστηρίξει την επίτευξη των Πιστοποίηση LEED Πλατινένιο.

Η Nuvola αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από μια έδρα: είναι ένας χώρος σχεδιασμένος γύρω από τους ανθρώπους, την καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από κοινού με τη Siemens, καταφέραμε να μεγιστοποιήσουμε την άνεση και την ενεργειακή απόδοση, καθιστώντας τη Nuvola έναν πραγματικά μελλοντικό χώρο εργασίας.