Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μετασχηματισμός λειτουργιών ψύξης νοσοκομείων

Το Northside Hospital Forsyth, ένα νοσοκομείο 389 κλινών με 800 γιατρούς και 3.700 υπαλλήλους, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, βασιζόμενος στο κεντρικό εργοστάσιό του για να εξασφαλίσει σταθερή ψύξη, εξισορροπώντας παράλληλα την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και το αυξανόμενο κόστος κοινής ωφέλειας.

Κάλυψη αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών χωρίς συμβιβασμούς

Ως μονάδα υγειονομικής περίθαλψης 24/7, το Northside Hospital Forsyth εξαρτάται από το κεντρικό εργοστάσιό του για να παρέχει αξιόπιστη ψύξη σε όλο το νοσοκομείο. Με τη ζήτηση ενέργειας να παραμένει υψηλή και το κόστος κοινής ωφέλειας να συνεχίζει να αυξάνεται, η διατήρηση αποτελεσματικών λειτουργιών έγινε όλο και πιο δύσκολη.

Ταυτόχρονα, ο συμβιβασμός στην απόδοση δεν ήταν επιλογή. Τα κρίσιμα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν συνεχή, αξιόπιστη λειτουργία για την υποστήριξη της φροντίδας των ασθενών, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για λειτουργική ευελιξία κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το νοσοκομείο επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της κεντρικής μονάδας - μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση του λειτουργικού κόστους και διατήρηση της αξιοπιστίας χωρίς διακοπή της καθημερινής λειτουργίας.

Νοσοκομείο με ασθενοφόρο και υγειονομικό προσωπικό, μεγεθυμένο εξοπλισμό, σύμβολο ανακύκλωσης «24», νιφάδα χιονιού και εικονίδια βύσματος.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και λειτουργικό κόστος

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 21,6%, δημιουργώντας πάνω από 138.000 δολάρια σε ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας παρά την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Βελτιωμένη απόδοση και αποδοτικότητα κεντρικών εγκαταστάσεων

Το σύστημα ψυχρού νερού παρέχει τώρα τις απαιτούμενες συνθήκες ψύξης χρησιμοποιώντας μόνο δύο ψύκτες αντί για τέσσερις, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνολική απόδοση της εγκατάστασης.

Αυξημένη αξιοπιστία και λειτουργική ανθεκτικότητα

Ο βελτιωμένος πλεονασμός επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και βοηθά στη διατήρηση σταθερής απόδοσης ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπών εξοπλισμού ή απροσδόκητων συμβάντων.

Βελτίωση της απόδοσης μέσω προσαρμογών συστήματος

Κτίριο νοσοκομείου που συνδέεται με βέλη με πίνακες ελέγχου HVAC και εξοπλισμού, με ένα άτομο να κρατά ένα tablet από κάτω.

Για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και να βελτιώσει την απόδοση, το Northside Hospital Forsyth αξιολόγησε τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών εργοστασίων του. Αντί να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, το νοσοκομείο επικεντρώθηκε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της υπάρχουσας υποδομής βελτιώνοντας τον τρόπο παραγωγής και διανομής του ψυχρού νερού.

Βασικές βελτιώσεις περιελάμβαναν:

  • Εφαρμογή Demand Flow και στις δύο κεντρικές μονάδες
  • Εγκατάσταση κινητήρων μεταβλητής συχνότητας (VFD) σε αντλίες
  • Ενσωμάτωση αισθητήρων ροής, πίεσης, θερμοκρασίας και ισχύος
  • Βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εγκαταστάσεων

Αντί να λειτουργεί σε σταθερές συνθήκες, το αναβαθμισμένο σύστημα προσαρμόζει συνεχώς τη λειτουργία με βάση τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυναμική προσέγγιση επιτρέπει στο νοσοκομείο να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις ψύξης διατηρώντας σταθερές συνθήκες σε όλη την εγκατάσταση - χωρίς διακοπή των λειτουργιών του νοσοκομείου κατά την εφαρμογή.

Εάν ένα ψυγείο έπεφτε κάτω, θα ήταν απρόσκοπτο για εμάς να διατηρήσουμε τις λειτουργίες μας λόγω των οφελών που αποκτήθηκαν από αυτό το έργο. Πλημμύρες, πυρκαγιές, μεγάλα προβλήματα εξοπλισμού - όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για ένα νοσοκομείο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χωρητικότητα N+1 για τον κρίσιμο εξοπλισμό εγκαταστάσεων σας είναι στόχος για πολλούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Τώρα έχουμε προσθέσει αποτελεσματικά την χωρητικότητα των ψυκτικών συσκευών μέσω των βελτιώσεων που επιτρέπει το Demand Flow.
Τόμας Γουίλιαμ Ντόνιτς, Διευθυντής Συστήματος Λειτουργιών Εγκαταστάσεων, Νοσοκομείο Νόρθσαϊντ

Παρέχοντας μακροπρόθεσμη αξία και ετοιμότητα για το μέλλον

Πέρα από τις λειτουργικές βελτιώσεις, το έργο απέφερε σημαντική οικονομική αξία. Η εξοικονόμηση υπερέβη τις προβλέψεις κατά 6,5%, ενώ τα κίνητρα κοινής ωφέλειας ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες. Μια σύντομη περίοδος αποπληρωμής και ανεξάρτητη επικύρωση τρίτου μέρους παρείχαν εμπιστοσύνη στη λύση πριν από την εφαρμογή.

Σήμερα, το κεντρικό εργοστάσιο συνεχίζει να προσφέρει συνεπή εξοικονόμηση υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες. Καθώς το ενεργειακό κόστος αυξάνεται και η ζήτηση αυξάνεται, οι βελτιώσεις παρέχουν διαρκή κέρδη απόδοσης πέρα από το αρχικό πεδίο εφαρμογής του έργου. Με τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων, η δυνατότητα διαχείρισης της υψηλότερης ζήτησης εντός της υπάρχουσας υποδομής υποστηρίζει σταθερή και αποτελεσματική λειτουργία στο μέλλον.

Πρόσθετες πληροφορίες για το έργο