Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Παρακολούθηση κατάστασης χαμηλής τάσης με το SENTRON

Προσδιορίστε νωρίς τις ανάγκες συντήρησης με το λογισμικό SENTRON και αποφύγετε δαπανηρές διακοπές ρεύματος και διακοπές λειτουργίας. Τα συστήματά μας καταγράφουν και αναλύουν δεδομένα κατάστασης από βασικά στοιχεία. Αυτό σας επιτρέπει να σχεδιάζετε αποτελεσματικά τα μέτρα συντήρησης - χωρίς να αντικαθιστάτε πλήρως λειτουργικά εξαρτήματα ως προφύλαξη.

Γιατί να παρακολουθείτε τη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης;

Τα σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις εξαρτώνται από μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος - από την πρόσβαση σε κτίρια και την πληροφορική γραφείων έως τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Οι διακοπές ρεύματος όχι μόνο διακόπτουν τις λειτουργίες, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές. Εάν αποτύχει ένας διακόπτης, κινδυνεύουν η προστασία και η αξιοπιστία της μεταγενέστερης τροφοδοσίας. Στα κέντρα δεδομένων, ακόμη και ένα λεπτό διακοπής λειτουργίας μπορεί να κοστίσει έως και 9.000$.

Το χαρτοφυλάκιο λογισμικού SENTRON, συμπεριλαμβανομένων των SENTRON Powercenter 3000 και SENTRON Powermanager, παρακολουθεί τη διανομή ισχύος σε συστήματα χαμηλής τάσης. Η ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων αποκαλύπτει μοτίβα που υποδεικνύουν δυσλειτουργίες ή επικείμενες βλάβες της συσκευής. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα νωρίς, για παράδειγμα προσαρμόζοντας τα διαστήματα συντήρησης. Η συντήρηση βάσει συνθηκών μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης έως και 25%, να αυξήσει τον παραγωγικό χρόνο έως και 15% και να μειώσει τις μη προγραμματισμένες τεχνικές βλάβες έως και 70%.

Χάρτης ψηφιοποιημένου διακόπτη χαμηλής τάσης με ψηφιακή διαμόρφωση SENTRON

Βασικά οφέλη

Το εικονίδιο ματιού αντιπροσωπεύει πληροφορίες δεδομένων

Αποκτήστε διαφάνεια και ανακαλύψτε τη δύναμη των δεδομένων

Οι λύσεις Condition monitoring καταγράφουν, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα από βασικά εξαρτήματα σε συστήματα διανομής ισχύος χαμηλής τάσης. Με αυτές τις γνώσεις, οι χειριστές μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις προγνωστικής συντήρησης.

Μια εικόνα ενός κλειδιού χειρός με ένα χαρακτηριστικό εικονίδιο παρακολούθησης ενέργειας και κατάστασης.

Σχεδιάστε αποτελεσματική συντήρηση

Με την παρακολούθηση της κατάστασης της Siemens, οι χειριστές λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις κατάστασης και έγκαιρα προειδοποιητικά μηνύματα. Αυτό επιτρέπει στοχευμένες, αποτελεσματικές παρεμβάσεις συντήρησης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, πριν συμβεί ζημιά.

Το εικονίδιο ρολογιού 24 ωρών αντιπροσωπεύει συνεχή χρόνο λειτουργίας

Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα του συστήματος

Τα δεδομένα κατάστασης εντοπίζουν τις ανάγκες νωρίς, έτσι ώστε τα μέτρα συντήρησης να μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων και να συντονιστούν με τις τρέχουσες λειτουργίες. Αυτό βοηθά στην αποφυγή μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας για ασφαλείς και ομαλές λειτουργίες.

Προτεινόμενες δυνατότητες

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Τέλεια συντονισμένο υλικό, λογισμικό και εφαρμογές SENTRON

Το συντονισμένο οικοσύστημα ψηφιοποίησης αποτελείται από υλικό με δυνατότητα μέτρησης και επικοινωνίας, έξυπνες λύσεις λογισμικού και εφαρμογές cloud. Αυτό προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα, επεκτασιμότητα και συγκεκριμένους αλγόριθμους ανίχνευσης σφαλμάτων.

Χρειάζεστε βοήθεια για την εύρεση της σωστής λύσης παρακολούθησης κατάστασης χαμηλής τάσης;

Σας υποστηρίζουμε από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση για να βρείτε την τέλεια εγκατάσταση και να την πραγματοποιήσετε.

Εξαρτήματα υλικού με δυνατότητα επικοινωνίας

Τα εξαρτήματα με δυνατότητα επικοινωνίας μπορούν να ενσωματωθούν σε όλο το σύστημα διανομής ισχύος χαμηλής τάσης. Το χαρτοφυλάκιο SENTRON περιλαμβάνει διακόπτες αέρα SENTRON 3WA, διακόπτες κυκλώματος με χυτευμένη θήκη που χρησιμοποιούνται συνήθως ως διακόπτες εξερχόμενου τροφοδοτικού και αρθρωτές συσκευές εγκατάστασης όπως η ασφάλεια σειράς SENTRON 3NA COM NH. Για παράδειγμα, οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 παρέχουν δείκτη υγείας και προβλεπόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής. Κάθε στοιχείο συμβάλλει συγκεκριμένα στην ολοκληρωμένη έννοια παρακολούθησης της κατάστασης.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Οπτικοποίηση και αξιολόγηση δεδομένων κατάστασης

Αυξημένη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων, πιο αξιόπιστη λειτουργία και αποδοτικότερη συντήρηση: Οι χειριστές επωφελούνται με πολλούς τρόπους από την παρακολούθηση της κατάστασης για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δεδομένα κατάστασης από συσκευές προστασίας, μεταγωγής και μέτρησης SENTRON με δυνατότητα επικοινωνίας προωθούνται σε λύσεις λογισμικού SENTRON για διανομή ισχύος χαμηλής τάσης. Εκεί, απεικονίζεται και αξιολογείται. Αυτό βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση επικείμενων αποτυχιών και, σε πολλές περιπτώσεις, την πρόληψή τους πριν εμφανιστούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους και προϊόντα

Λευκή Βίβλος και άρθρα

Λευκή Βίβλο | Έξυπνες έννοιες συντήρησης

Λευκή Βίβλο | Βελτιωμένη διαθεσιμότητα συστήματος μέσω παρακολούθησης κατάστασης

Άρθρο | Προγνωστική συντήρηση με βάση την παρακολούθηση της κατάστασης

Φυλλάδια

Δίφυλλος-τηλεειδοποιητής | Condition monitoring με διακόπτες SENTRON 3WA και 3VA

Φυλλάιερ | Η συντήρηση βάσει συνθηκών βελτιώνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος

Βίντεο

Βίντεο | Αξιοπιστία της διανομής ισχύος Μέρος 1

Βίντεο | Αξιοπιστία της διανομής ισχύος Μέρος 2

Βίντεο | Αξιοπιστία της διανομής ισχύος Μέρος 3

Βίντεο | Διαχείριση συναγερμών με το SENTRON Powercenter 3000

Ξεκινήστε το ταξίδι σας