Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επιτάχυνση της έξυπνης υγείας στην Ινδονησία

Το Jakarta Heart Center (JHC), που βρίσκεται στην καρδιά της Δυτικής Ιάβας, έχει δημιουργήσει μια στρατηγική συνεργασία με τη Siemens για έξυπνες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης. Το νοσοκομείο όχι μόνο παρέχει κορυφαία υγειονομική περίθαλψη, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον φροντίδας που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία και την ανάρρωση των ασθενών.

Μετασχηματισμός νοσοκομείων με τη Siemens

Η επαρχία της Δυτικής Ιάβας, με πληθυσμό άνω των 49 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Η πόλη Tasikmalaya - εμπορικός κόμβος για τις 14 γύρω περιοχές - παίζει κεντρικό ρόλο στην περιοχή. Το JHC, γνωστό τοπικά ως RS Jantung Tasikmalaya, βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στα βόρεια της πόλης με εύκολη πρόσβαση σε μεγάλους εθνικούς δρόμους που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί εύκολα τους κατοίκους της πόλης και τις αγροτικές περιοχές που την περιβάλλουν.

Χτισμένο το 2022, το νέο νοσοκομείο ειδικεύεται στην καρδιολογία αλλά προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εσωτερική ιατρική, γενική χειρουργική, μαιευτική και γυναικολογία, παιδιατρική, οδοντιατρική, πνευμονολογία, νευρολογία και κλινική διατροφή. Είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη τοπικών κλινικών και στην ενδυνάμωση των τοπικών γιατρών και νοσηλευτών για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
Η εισαγωγή ιατρικών τεχνολογιών τελευταίας τεχνολογίας στο Jakarta Heart Center θα παρέχει στην τοπική κοινότητα λύσεις αιχμής για καρδιακή περίθαλψη. Αυτό περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις, ενισχυμένη διάγνωση και αποτελεσματικότερη μακροχρόνια καρδιακή διαχείριση.
Δρ. Ίντρους Ντιλαγουάρ - Διευθυντής του JHC Τασικμαλάγια,
- ONE - Building X - Κέντρο καρδιάς Τζακάρτα - Γραμμή 3 - Ενιαίο κεραμίδι - A9d969b5-cf26-4ee8-8719-4bc3b15586b4--Τζακάρτα-κέντρο-καρδιά-1

Περισσότερη ποιότητα, λιγότερο κόστος

Η ολοκληρωμένη λύση της Siemens για την υγειονομική περίθαλψη καθιστά τη διαδικασία γρήγορη και απλή - εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Οι τεχνολογίες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση μειώνοντας την κατανάλωση για να δημιουργήσουν σημαντική εξοικονόμηση μακροπρόθεσμα.

- ONE - Buliding X - Κέντρο καρδιάς της Τζακάρτα - Γραμμή 3 - Ενιαίο πλακίδιο - Περισσότερη παραγωγικότητα, λιγότερος χρόνος διακοπής - 429822c2-21af-45b7-AF54-0b0ec8c6c180--Βελτιωτικός ιατρός-νοσηλευτής-admin.webp

Περισσότερη παραγωγικότητα, λιγότερος χρόνος διακοπής

Χάρη στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού, υπάρχει λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας και αυξημένη παραγωγικότητα του προσωπικού. Η Siemens παρέχει επίσης φιλικές προς το χρήστη διεπαφές και απρόσκοπτη λειτουργία για ευκολία στη χρήση.

- ONE - Buliding X - Κέντρο Καρδιάς Τζακάρτα - Γραμμή 3 - Ενιαίο Πλακάκι - Για σήμερα και για αύριο - 3D5EEBAD-4D59-AFEF-2854f7B2C830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Για σήμερα και για αύριο

Οι ανοικτές πλατφόρμες ενσωμάτωσης και η τεχνολογία αιχμής επιτρέπουν στο νοσοκομείο να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του σήμερα και στο μέλλον, χωρίς να αναμένεται πρόσθετο κόστος για μελλοντικές αναβαθμίσεις συστήματος.

Ένα έξυπνο, συνδεδεμένο και ανθρωποκεντρικό νοσοκομείο

Η έξυπνη και ολοκληρωμένη λύση της Siemens εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα και την αποδοτικότερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίων

Με το σύστημα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC, η JHC έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να ρυθμίζει όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης τους. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ενέργειας, την πυροπροστασία, τον εξοπλισμό HVAC, τον φωτισμό, τον έλεγχο πρόσβασης, το CCTV και πολλά άλλα

Ενεργειακά αποδοτικός αυτοματισμός κτιρίων

Το σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασης ενσωματώνει 10 ελεγκτές Desigo PXC4, διαχειρίζοντας αποτελεσματικά συνολικά 2.200 σημεία δεδομένων. Η Siemens προμηθεύει όλες τις συσκευές πεδίου, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργία.

Ενισχυμένη φυσική ασφάλεια

Εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό, το νοσοκομείο διαθέτει τεχνολογίες ασφαλείας αιχμής, όπως κάμερες ασφαλείας, ένα σύστημα επαγρύπνησης και σύστημα ελέγχου πρόσβασης που ενισχύεται από αναγνώστες κωδικών QR.

Προστατευμένο από πυρκαγιές

Ένα ασφαλές νοσοκομείο περιλαμβάνει μέτρα πυροπροστασίας. Το σύστημα προστασίας Cerberus Pro εξασφαλίζει πυρανίχνευση, με οπτικούς ανιχνευτές, ανιχνευτές καπνού και θερμότητας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο καθαρός παράγοντας Sinorix ενεργοποιείται.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
Οι έξυπνες τεχνολογίες της Siemens φέρνουν επανάσταση στο JHC. Ελέγχουν τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και την υγρασία - κρίσιμα στοιχεία για την υγεία και την πρόληψη λοιμώξεων, ενισχύοντας το προσωπικό του νοσοκομείου. Επιπλέον, οι λύσεις μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών και στην επιτάχυνση της ανάρρωσης.
Ιντάν Τιάρα Ντέζι, Επικεφαλής Έξυπνων Υποδομών — Κτίρια, PT Siemens Ινδονησία

Χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας

Η Siemens έχει επίσης διευκολύνει αυτό το έργο, προσφέροντας ελκυστικές οικονομικές επιλογές που λαμβάνουν υπόψη περιορισμένους προϋπολογισμούς. Η έξυπνη χρηματοδότηση της Siemens μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των επενδυτικών εμποδίων και να βοηθήσει οργανισμούς και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην απόκτηση της απαραίτητης τεχνολογίας, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.