Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Παράδειγμα (case study)

Βιώσιμη ανάκτηση θερμότητας στο κέντρο δεδομένων Infomaniak D4

Στη Γενεύη, η ψηφιακή υποδομή μετατρέπεται σε περιουσιακό στοιχείο της τοπικής κοινότητας: η D4 ανακτά τη θερμότητα που παράγεται από τους διακομιστές της και την προμηθεύει στο τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης - θερμαίνοντας περίπου 6.000 σπίτια το χειμώνα. Η Siemens παρέχει τη ραχοκοκαλιά διανομής ισχύος για αυτήν την επαναχρησιμοποίηση ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Ένα βιώσιμο κέντρο δεδομένων στη Γενεύη

Η Infomaniak ανέπτυξε το κέντρο δεδομένων D4 στη Γενεύη μαζί με τον συνεταιρισμό La Bistoquette και τις Βιομηχανίες Υπηρεσιών της Γενεύης (SIG). Χτισμένη υπόγεια κάτω από ένα δημόσιο πάρκο, η εγκατάσταση συνδυάζει υπολογιστές υψηλής πυκνότητας με μια ιδέα βιώσιμης αστικής ενέργειας. Αντί να απορρίπτει την υπερβολική θερμότητα διακομιστή, η D4 την συλλαμβάνει και την τροφοδοτεί στο δίκτυο τηλεθέρμανσης της Γενεύης, παρέχοντας θέρμανση και ζεστό νερό για περίπου 6.000 σπίτια. Το έργο συνδυάζει ανθεκτική υποδομή πληροφορικής με ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες και βιώσιμη αστική ολοκλήρωση.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Μετατρέποντας την απορριπτόμενη θερμότητα διακομιστή σε κοινοτικό πόρο

Η D4 λειτουργεί ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας κλειστού βρόχου που επαναχρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται από λειτουργίες πληροφορικής. Όλη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από διακομιστές, μετατροπείς και υποδομές ψύξης μετατρέπεται τελικά σε θερμότητα στους περίπου 40-45°C. Αυτή η θερμότητα μεταφέρεται μέσω εναλλάκτη θερμότητας αέρα-νερού και αναβαθμίζεται με αντλίες θερμότητας πριν τροφοδοτηθεί στο δίκτυο τηλεθέρμανσης της Γενεύης. Το ψυχρό νερό, στους περίπου 28°C, επιστρέφεται στο κέντρο δεδομένων για να ρυθμίσει τις θερμοκρασίες του διακομιστή, εξαλείφοντας την ανάγκη για συμβατικό κλιματισμό. Το σύστημα λειτουργεί χωρίς κατανάλωση νερού και τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμη υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια.

Μέτρηση απόδοσης αειφορίας

Η D4 λειτουργεί περίπου 10.000 διακομιστές και επαναχρησιμοποιεί το 95% της ενέργειας που καταναλώνεται ως θερμότητα. Με 1,7 MW ανακτημένης ενέργειας, μπορεί να παρέχει θερμότητα σε 6.000 ενεργειακά αποδοτικά σπίτια το χειμώνα ή 20.000 πεντάλεπτες ντους το καλοκαίρι καθημερινά - αποφεύγοντας έως και 3.600 τόνους εκπομπών CO₂ ετησίως σε σύγκριση με το φυσικό αέριο.

1.09 Μέσος όρος PUE

0.95 Μέσος όρος ERF

1,7 ΜΕΓΑΒΑΤ Συνολική χρησιμοποιούμενη παραγωγή θερμότητας

Ανθεκτική διανομή ισχύος ως θεμέλιο

Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης ενέργειας της D4 εξαρτάται από τη συνεχή και σταθερή λειτουργία της ψηφιακής υποδομής της. Για να υποστηρίξει υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας, η Infomaniak εφάρμοσε μια εφεδρική ηλεκτρική αρχιτεκτονική βασισμένη στην τεχνολογία διανομής ισχύος της Siemens σε όλα τα κρίσιμα συστήματά της:

  • Πίνακες διανομής SIVACON S4 για το κύριο σύστημα διανομής ισχύος
  • Διακόπτες κυκλώματος SENTRON 3WA/3VA για απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ δικτύου, UPS και εφεδρικών γεννητριών
  • Σύστημα υποδοχής σιδηροδρομικών αγωγών SIVACON 8PS για αποδοτική μετάδοση ισχύος με ελάχιστες απώλειες ενέργειας

Μαζί με τις πλεονάζουσες τροφοδοσίες μέσης τάσης, τα διπλά συστήματα UPS και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η υποδομή παρέχει την ηλεκτρική ανθεκτικότητα που απαιτείται για απρόσκοπτη λειτουργία των κέντρων δεδομένων και σταθερή απόδοση του συστήματος.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Σήμερα, το PUE δεν είναι πλέον αρκετό ενόψει της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε νέες μετρήσεις όπως το ERE και το ERF. Η ψηφιακή υποδομή θα πρέπει να αποτελεί μοχλό της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μπόρις Σιγκεντάλερ, Ιδρυτής και CSO της Infomaniak

Ένα κυκλικό σχέδιο για ψηφιακές υποδομές πέρα από το PUE

Το D4 δείχνει πώς η ανθεκτική ηλεκτρική υποδομή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάκτηση θερμότητας μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ψηφιακής υποδομής που δίνει πίσω στις γύρω κοινότητες.

Κοιτάζοντας πέρα από τις παραδοσιακές μετρήσεις απόδοσης, το έργο αποδεικνύει ότι τα κέντρα δεδομένων μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση της ενέργειας που καταναλώνουν διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά αξιόπιστες λειτουργίες. Για να ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση, η Infomaniak δημοσίευσε την ιδέα D4 ως έργο ανοιχτού κώδικα μαζί με το EPFL, το IMD και το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης ως μέρος του προγράμματος E4S για d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20