Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Συνεργασία για την προώθηση της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους για τη δημιουργία του πρώτου εργαστηρίου κατάρτισης μηχατρονικής της χώρας για νέους του Ομάν, η GUtech και η Siemens συνεργάστηκαν για να ενισχύσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ιδρύματος στο Muscat μέσω έξυπνων τεχνολογιών πανεπιστημιούπολης.

Ένα νέο ίδρυμα με τολμηρό όραμα

Το Γερμανικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στο Ομάν (GUtech) ιδρύθηκε το 2007 και είναι ένα νέο πανεπιστήμιο με επίκεντρο το μέλλον που στοχεύει σε μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη: ένα προσαρμοστικό, εμπνευσμένο οικοσύστημα που επιτρέπει την ευέλικτη, ψηφιακή μάθηση, την προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τον στόχο του Ομάν για το καθαρό μηδέν για το 2050.

Το πρώτο μεγάλο έργο ενεργειακής απόδοσης του Ομάν

Η ενεργειακή απόδοση, που ενεργοποιείται από ολοκληρωμένα συστήματα που ενσωματώνουν συσκευές IoT, γνώσεις βάσει δεδομένων, έξυπνες τεχνολογίες κτιρίων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι απαραίτητη για να καταστεί η υποδομή προσαρμόσιμη, ανθεκτική και βιώσιμη. Δεδομένου ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη βιωσιμότητα και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να πρωτοπορήσετε και να δοκιμάσετε νέες προσεγγίσεις από τη δική σας εγκατάσταση, η GUtech ξεκίνησε το ταξίδι της ενεργειακής απόδοσης με τη Siemens ως συνεργάτη της, δημιουργώντας το πρώτο μεγάλο έργο αυτού του είδους του Ομάν. Ωφελώντας το πανεπιστήμιο υποστηρίζοντας παράλληλα τον στόχο του καθαρού μηδενικού του έθνους για το 2050, είναι η αρχή μιας ζωτικής σημασίας μετάβασης με σημαντικές δυνατότητες για όλους.

36% Εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους ανά έτος

5,5έτος Χρόνος απόσβεσης για ολόκληρο το έργο

1,5 GWh Εξοικονόμηση ενέργειας ανά έτος

Γνωρίζαμε ότι η Siemens θα ήταν ο σωστός συνεργάτης. Όχι μόνο λόγω των λύσεων που προσφέρουν, αλλά επειδή ήταν σαφές ότι ήθελαν να συνεργαστούν και να εξερευνήσουν πράγματα μαζί μας σε ένα έργο όπου όλοι θα μπορούσαν να μάθουν, να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν.
Καθηγητής Δρ. Μάικλ Μπράουν, Πρύτανης, Γερμανικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στο Ομάν
Εικόνες/κάρτες συνεισφορών του ΟΗΕ για τους ΣΒΑ: αριθ. 7 - Προσιτή και καθαρή ενέργεια (κίτρινο) · αριθ. 9 - Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (πορτοκαλί) · αριθ. 12 - Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (καφέ) · αριθ. 13 - Δράση για το κλίμα (πράσινο) · αριθ. 17 - Συνεργασίες για τους στόχους (σκούρο μπλε). Τα 17 εικονίδια SDG μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ή ως μεμονωμένα εικονίδια. Κάθε εικονίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, του τίτλου και του γραφικού στοιχείου

Προώθηση ενός υπεύθυνου μέλλοντος

Η συνεργασία της GUtech με τη Siemens δείχνει πώς η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν απτή πρόοδο σύμφωνα με πολλούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Αυτοί οι στόχοι γίνονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος των αποστολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς για να οικοδομήσει ένα πιο έξυπνο, πιο ανθεκτικό και υπεύθυνο μέλλον.

Μάθετε περισσότερα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Λύση για μια πιο βιώσιμη πανεπιστημιούπολη

Όπως πολλά μεγάλα ιδρύματα, το GUtech έχει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες. Οι ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται μειώνουν σημαντικά αυτές τις ανάγκες. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC, ιδιαίτερα της μονάδας ψύξης, μόνο μέσω της λύσης Demand Flow της Siemens έχει ήδη επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας 36% - ισοδύναμη με τον άνθρακα που συλλαμβάνεται από 60.000 δέντρα - και προβλέπεται να αποσβεστεί σε λίγο περισσότερο από πεντέμισι χρόνια.

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο προς μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη με ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις, το έργο περιλαμβάνει επίσης μια πλατφόρμα διαχείρισης εγκαταστάσεων που βασίζεται στο Siemens Building X. Αυτή η εικονική πλατφόρμα επιτρέπει τη συνεχή βελτιστοποίηση των λειτουργιών του κτιρίου και της ενεργειακής απόδοσης, παρέχοντας παράλληλα δεδομένα για την υποστήριξη μιας νέας πρακτικής μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών.

εξωτερική όψη του Γερμανικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (GUtech) στο Ομάν - χρήση μόνο για αναφορά GUtech
Η τεχνολογία εξελίσσεται πραγματικά μόνο όταν αποδεικνύεται σε σενάρια πραγματικού κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε με οργανισμούς που μοιράζονται το όραμά μας, τις αξίες και την όρεξή μας για συνεργασία. Το GUtech είναι ένα τέλειο παράδειγμα.
Χακάν Οζντεμίρ, CEO, Έξυπνη Υποδομή Siemens ME

Τεχνολογίες και εμπειρογνωμοσύνη για έξυπνη πανεπιστημιούπολη

Η βελτιστοποίηση μιας πανεπιστημιούπολης και η αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών απαιτεί περισσότερα από το παραδοσιακό υλικό και λογισμικό. Το Siemens Xcelerator προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών για ψηφιακό μετασχηματισμό πανεπιστημιούπολης και συνδέει ιδρύματα με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Εξερευνήστε περαιτέρω θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ας χτίσουμε μαζί την έξυπνη πανεπιστημιούπολη σας!

Η συνεργασία της GUtech με τη Siemens είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς το ταξίδι προς μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο και αξία για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσης για τα έθνη που βρίσκονται στο δρόμο τους προς τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και ένα καλύτερο αύριο. Συνδεθείτε με τους ειδικούς μας για να εξερευνήσετε πώς οι ολοκληρωμένες λύσεις μας μπορούν να βοηθήσουν το ίδρυμά σας να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες, να βελτιώσει τα περιβάλλοντα μάθησης και έρευνας, και να ξεκινήσετε το δικό σας έξυπνο ταξίδι στην πανεπιστημιούπολη.

Μια ομάδα φοιτητών περπατούν μαζί και χαμογελούν.