Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Demand Flow®

Η Siemens Demand Flow® βελτιστοποιεί τα συστήματα ψυχρού νερού για να βελτιώσει την άνεση, να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να διατηρήσει την λειτουργική αποδοτικότητα. Αυτή η πατενταρισμένη, αυτοματοποιημένη λύση αξιοποιεί τα ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία για τη μείωση του εσωτερικού φόρτου εργασίας και την παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού για διαρκή αξία.

Αντιμετωπίστε τις επιχειρησιακές σας προκλήσεις με το Demand Flow

Ένα σύστημα που λειτουργεί κάτω από τη μέγιστη απόδοση είναι πιθανό να προκαλέσει σπατάλη ενέργειας και να αυξήσει το κόστος σας. Η κακή απόδοση και οι βλάβες του συστήματος μπορεί να προκληθούν από ελαττωματικό σχεδιασμό ή από κακή λειτουργία και συντήρηση, αλλά και από παγκόσμιες καιρικές τάσεις και απρόβλεπτα μοτίβα. Όποια και αν είναι η αιτία, ο αντίκτυπος είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και το κόστος και μπορεί να επηρεάσει την άνεση και την παραγωγικότητα των επιβατών. Το Demand Flow για συστήματα ψυχρού νερού (CHW) είναι μια ολιστική εφαρμογή θερμοδυναμικών αρχών που επιλύει γρήγορα λειτουργικά ζητήματα. Αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας δεκαετίες εμπειρίας μας στη βελτιστοποίηση συστημάτων ψυχρού νερού για την επίλυση των προκλήσεων σας.

Μια ολιστική προσέγγιση Demand Flow για τη βελτιστοποίηση του συστήματός σας

Το Demand Flow χρησιμοποιεί έξυπνες, ισχυρές και αποδεδειγμένες μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, της ενεργειακής απόδοσης και της άνεσης των επιβατών.

Μινιμαλιστική ψηφιακή απεικόνιση ενός μετρητή τύπου ταχύμετρου με τμήματα κιρκιζ σε σκούρο μπλε αφηρημένο φόντο. Το γραφικό περιλαμβάνει μια κεντρική βελόνα, τρία μικρά βέλη που δείχνουν προς τα κάτω πάνω από το μετρητή και ένα πλέγμα μικρών κουκκίδων στα δεξιά, υποδηλώνοντας απόδοση, μετρήσεις ή παρακολούθηση προόδου.

Μειώστε τον χρόνο διακοπής

Μειώνει τον κίνδυνο απροσδόκητου χρόνου διακοπής λειτουργίας, μειώνει το κόστος και επεκτείνει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Αφηρημένη απεικόνιση διακλαδισμένων βελών που χωρίζονται από μια μόνο διαδρομή, που περιβάλλεται από μικρά γεωμετρικά σχήματα σε σκούρο μπλε φόντο, υποδηλώνοντας ροή ή κατανομή δεδομένων.

Ευέλικτη εφαρμογή

Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατό με BACnet σύστημα αυτοματισμού κτιρίων και εξοπλισμό εγκαταστάσεων ψύξης χωρίς να χρειάζεται διακοπή λειτουργίας του συστήματος.

Μινιμαλιστική απεικόνιση μεγεθυντικού φακού με σύμβολο ευρώ στο κέντρο σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας οικονομική ανάλυση ή πληροφορίες κόστους.

Χωρίς κρυφά κόστη

Η Siemens κατέχει το Demand Flow, οπότε μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχουν κρυφά τέλη αδειοδότησης.

Μινιμαλιστική απεικόνιση τριών επισημασμένων οριζόντιων ράβδων («A», «B» και «C») διατεταγμένων σε μια λίστα, με βέλη προς τα κάτω πάνω σε ένα σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας κατάταξη ή ιεράρχηση.

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας

Παρέχει άμεση εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% ετησίως και περίοδο αποπληρωμής περίπου τριών ετών.

Μινιμαλιστική απεικόνιση ενός χρονόμετρου με ένα γράφημα ράβδων μέσα, περιτριγυρισμένο από μικρές κουκκίδες και ανοδικά βέλη σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας παρακολούθηση απόδοσης ή αποτελεσματικότητα.

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

Η αυξημένη παραδοτέα χωρητικότητα που παρέχεται από το Demand Flow έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους πλεονασμούς. Μειωμένος χρόνος λειτουργίας σημαίνει λιγότερη συντήρηση και φθορά.

Μινιμαλιστική απεικόνιση ενός κάθετου μπλοκ με ρέουσες κυματικές γραμμές που εκτείνονται προς τα έξω, σε ένα σκοτεινό αφηρημένο φόντο με μικρά βέλη και κουκκίδες, υποδηλώνοντας κίνηση ή ροή ενέργειας.

Βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος

Αυξάνει την άνεση των επιβατών και προσφέρει αποτελεσματικότερο έλεγχο της υγρασίας. Απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την παροχή δυνητικά ψυχρότερων θερμοκρασιών κρύου νερού.

Μινιμαλιστική απεικόνιση ενός οριζόντιου βέλους που διέρχεται από κυκλικά σχήματα σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας συνεχή ροή ή βελτιωμένη διαδικασία.

Απλοποιήστε τη λειτουργία του συστήματος

Οι ψύκτες αλληλουχίας στη Siemens Demand Flow συνήθως βασίζονται σε ώρες λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν για διαισθητική αλληλουχία εξοπλισμού και βελτιωμένη αξιοπιστία και έλεγχο του συστήματος.

Πλήρης υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού βιωσιμότητας

Οι ειδικοί μας καθοδηγούν το ταξίδι σας για την ενεργειακή απόδοση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η παρακολούθηση που βασίζεται στο IoT αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Οι συνεχείς πληροφορίες δεδομένων αποκαλύπτουν δυνατότητες εξοικονόμησης και μέτρα βελτιστοποίησης. Η προσέγγισή μας σε τέσσερα βήματα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα.

Απεικόνιση ενός εργαζομένου σε σακάκι υψηλής ορατότητας χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή, με συνδεδεμένους πίνακες ελέγχου που δείχνουν γραφήματα, μετρητές και δεδομένα παρακολούθησης σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας παρακολούθηση συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Οθόνη

Γνώση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους

Οθόνη επιφάνειας εργασίας που εμφανίζει ανερχόμενα γραφήματα γραμμών και τάσεις απόδοσης, με συνδεδεμένα εικονίδια και βέλη σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας ανάλυση δεδομένων και παρακολούθηση ανάπτυξης.

Διάγνωση

Λεπτομερής έννοια εφαρμογής και επιχειρηματικά μοντέλα

Κάθετες ράβδοι με ανερχόμενο βέλος πάνω τους και ένα κοντινό εικονίδιο μετρητή σε σκοτεινό αφηρημένο φόντο, υποδηλώνοντας βελτίωση απόδοσης ή ανάπτυξη.

Βελτιστοποίηση

Αυξημένη απόδοση, μείωση κόστους και κινδύνου

Εργαλεία που περιβάλλουν βιομηχανικά κτίρια, με ένα κυκλικό βέλος και ένα μικρό εικονίδιο με σύμβολο απείρου, υποδηλώνοντας συνεχή βελτιστοποίηση ή διαχείριση κύκλου ζωής.

Διατηρήστε

Εξασφαλίστε την υψηλότερη απόδοση και μεγιστοποιήστε την εξοικονόμηση κόστους

Στυλιζαρισμένο κολάζ φωτογραφιών σε σχήμα «Χ» που δείχνει δύο άτομα να περπατούν μέσα από έναν μοντέρνο διάδρομο με καμπύλες αρχιτεκτονικές γραμμές και μωβ-μπλε φωτισμό.

Building X - Άλμα στο μέλλον των κτιρίων

Επιταχύνετε την ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνετε τους στόχους σας με μια σειρά εφαρμογών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και μια ανοιχτή πλατφόρμα για να δημιουργήσετε μέγιστη συνδεσιμότητα που θα προστατεύσει το μέλλον των κτιρίων σας.

  • Βελτιώστε την εμπειρία χρήστη
  • Βελτιώστε την απόδοσή σας
  • Δημιουργήστε ένα βιώσιμο μέλλον

Μάθετε περισσότερα για το Building X

Οι λύσεις αειφορίας μας σε δράση