Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Πρόγραμμα IBC Τσουρ

Δίκτυα έτοιμα για το μέλλον με παρακολούθηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο

Οι ενεργειακές μεταβάσεις απαιτούν ψηφιακό μετασχηματισμό. Με περισσότερα Distributed Energy Resources, υψηλότερα φορτία και ανάγκες σταθερότητας, η IBC Chur χρησιμοποιεί ασφαλή, βασισμένη σε δεδομένα τεχνολογία Siemens για πλήρη διαφάνεια του δικτύου, διασφαλίζοντας το μέλλον του δικτύου χαμηλής τάσης και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ισχύ για 40.000 άτομα.

Με γνώμονα τα δεδομένα

Διαφάνεια και χωρητικότητα δικτύου

Η IBC Energie Wasser Chur μεταμόρφωσε το δίκτυό της με έξυπνες ασφάλειες, αισθητήρες και Siemens Electrification X, επιτρέποντας διαφάνεια 24/7, ταχύτερη ανίχνευση σφαλμάτων και εύκολη ενσωμάτωση, δημιουργώντας μια επεκτάσιμη βάση για ένα πιο αξιόπιστο και έτοιμο για το μέλλον ενεργειακό δίκτυο.

IBC Ενεργειακός Υδροκαθαριστήρας

Τροφοδοτείται από δεδομένα: Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία για το δίκτυο χαμηλής τάσης της Chur

Η δημιουργία έξυπνων δικτύων δεν χρειάζεται να είναι δαπανηρή. Το IBC συνδυάζει εύκολο στην ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού. Τα επόμενα δύο χρόνια, οι σταθμοί μετασχηματιστών και οι ντουλάπες διανομής θα είναι εξοπλισμένοι με ασφάλειες SENTRON 3NA6 COM NH και αισθητήρες SICAM EGS. Το Electrification X IoT Suite μετατρέπει τα ασφαλή δεδομένα δικτύου σε πληροφορίες που βασίζονται σε KPI, επιτρέποντας έγκαιρη ανίχνευση φορτίου αιχμής, στοχευμένα αντίμετρα και αποτελεσματικό επενδυτικό σχεδιασμό.
Η συνεχής παρακολούθηση και οι αυτοματοποιημένοι συναγερμοί ενισχύουν την αξιοπιστία, μειώνουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώνουν την αποδοτικότητα συντήρησης για μια αξιόπιστη, έτοιμη για το μέλλον και ασφαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον κυβερνοχώρο.

Κύρια στοιχεία

24/7 διαφάνεια

σε 200 σταθμούς μετασχηματιστών και 290 ερμάρια διανομής

+30% χωρητικότητα δικτύου

μέσω πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα

40.000 λαός

παρέχεται με σταθερή ισχύ

Κλιματικά ουδέτερο έως το 2040

Κάνοντας το αόρατο ορατό

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Ένα έξυπνο δίκτυο δεν έχει τίποτα να κρύψει

Μέχρι το 2040, η πόλη Chur στην Ελβετία στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη. Σήμερα, περίπου το 88% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές. Για να αντιμετωπίσει το υπόλοιπο 12%, η τοπική εταιρεία κοινής ωφέλειας IBC Energie Wasser Chur βασίζεται σε έξυπνες ασφάλειες, αισθητήρες δικτύου και Electrification X για να δημιουργήσει πλήρη διαφάνεια στο δίκτυο και να φέρει την πόλη ένα αποφασιστικό βήμα πιο κοντά στον κλιματικό στόχο της.

Ο Chur στοχεύει στην κλιματικά ουδέτερη ενέργεια έως το 2040

Μέχρι το 2040, η Chur στοχεύει να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη πόλη στον τομέα της ενέργειας.

Στιγμιότυπα του έργου

2040 κλιματικά ουδέτερο

Μέχρι το 2040, η πόλη Chur στην Ελβετία στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη.

290 ντουλάπια διανομής

εξοπλισμένο με ευφυείς αισθητήρες.

200 σταθμοί μετασχηματιστών

αναβαθμίστηκε κατά τη διάρκεια του έργου.