Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

20.000+ φορτιστές εγκατεστημένοι. 800+ έργα παραδόθηκαν.

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ηλεκτροκίνηση των αποθηκών και των δημόσιων υποδομών φόρτισης παγκοσμίως

Συνεργαζόμαστε με πρωτοπόρους και μελλοντικούς συνεργάτες που μοιράζονται το όραμά μας για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κινητικότητας στην καθημερινή ζωή. Εξερευνήστε επιλεγμένες περιπτώσεις πελατών που δείχνουν πώς η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας - συνδυάζοντας υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες - μετατρέπει τις προκλήσεις φόρτισης σε αξιόπιστες, επεκτάσιμες λύσεις υποδομής.

Εξερευνήστε τις ιστορίες μας...


ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ

Μεταφορές λεωφορείο Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο

Πρόκληση:

Ηλεκτρικοποιήστε μια ιστορική αποθήκη λεωφορείων στο κέντρο της πόλης στο Λονδίνο, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη φόρτιση 34 λεωφορείων και διατηρώντας την αποθήκη πλήρως λειτουργική καθ' όλη τη διάρκεια της αναβάθμισης.

Λύση:

Για το Walworth Depot, παραδώσαμε μια ολοκληρωμένη λύση αποθήκης που περιλαμβάνει υποδομή φόρτισης, νέο υποσταθμό, διακόπτη διανομής ισχύος και ένα ευέλικτο σύστημα μπάρας. Σε συνδυασμό με το DepotFinity, τις επιλογές χρηματοδότησης και την υποστήριξη σέρβις, η λύση συμβάλλει στη διασφάλιση αξιόπιστων λειτουργιών με διαθεσιμότητα φορτιστή άνω του 99%.

Ένα διώροφο λεωφορείο βγαίνει από μια γραμμή στην αποθήκη λεωφορείων στο Λονδίνο.
Αρκετά λεωφορεία Hochbahn παρατάχθηκαν στην αποθήκη λεωφορείων του Αμβούργου.

Χάμπουργκερ Χόκε

Πρόκληση:

Το Αμβούργο είναι πρωτοπόρος στη βιώσιμη κινητικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2030, ολόκληρος ο στόλος της HOCHBAHN πρόκειται να μεταβεί σε μονάδες μηδενικών εκπομπών ρύπων, απαιτώντας λύσεις φόρτισης προσαρμοσμένες στις διαφορετικές απαιτήσεις των αποθηκών.

Λύση:

Έχουμε εξοπλίσει έξι εγκαταστάσεις HOCHBAHN με 370 σημεία φόρτισης, παρέχοντας λύσεις φόρτισης προσαρμοσμένες στις επιτόπου απαιτήσεις και υποστηρίζονται από μια προσαρμοσμένη συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

ΦΟΡΤΗΓΌ

Νάνο Γιάνσεν

Πρόκληση:

Υποστηρίξτε μια εταιρεία logistics στην ηλεκτροδότηση των περιφερειακών και μεγάλων αποστάσεων μεταφορών της με μια εγκατάσταση φόρτισης αποθήκης έτοιμη για το μέλλον για έναν αναπτυσσόμενο στόλο eTruck.

Λύση:

Στην αποθήκη Leer εγκαταστήσαμε 10 φορτιστές SICHARGE D με 20 σημεία φόρτισης συνολικά. Η λύση συνδυάζει διαχείριση ενέργειας, αποθήκευση μπαταριών 1,2 MW και ηλιακή ενέργεια 800 kW για την υποστήριξη της αποδοτικής φόρτισης για τον αναπτυσσόμενο στόλο eTruck.

Μια αριέλ άποψη τεσσάρων ηλεκτρικών ημι-φορτηγών στις αντλίες φόρτισης μιας εγκατάστασης Nanno Janssen.
Ένας άντρας που φορτίζει ένα ηλεκτρικό SUV σε δημόσιο σταθμό φόρτισης υψηλής ταχύτητας.

ΔΗΜΌΣΙΟ

Ορτνερ

Πρόκληση:

Ανάπτυξη ενός δημόσιου κόμβου φόρτισης υψηλής κυκλοφορίας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά που συνδυάζει τη γρήγορη φόρτιση με μια ολοκληρωμένη ενεργειακή ιδέα.

Λύση:

Στην άνω Αυστρία, παραδώσαμε 10 φορτιστές με 20 σημεία φόρτισης, που υποστηρίζονται από αποθήκευση μπαταριών 1,5 MW, ηλιακή ενέργεια 800 kW και εγκατεστημένη ισχύ 3 MW. Ο κόμβος ενσωματώνει επίσης τη Siemens EA για να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας σε ολόκληρο τον ιστότοπο.

EWII

Πρόκληση:

Δημιουργήστε ένα εθνικό δίκτυο γρήγορης φόρτισης σε όλη τη Δανία, ενώ εξοπλίζετε δημόσιους χώρους στάθμευσης με επεκτάσιμη υποδομή φόρτισης υψηλής ισχύος.

Λύση:

Για την πρώτη κυκλοφορία, προμηθεύσαμε 75 φορτιστές SICHARGE D 240/300 kW και 30 διανομείς, υποστηριζόμενοι από μακροχρόνια συμφωνία παροχής υπηρεσιών για μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει επίσης μελλοντικούς φορτιστές 400 kW για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου.

Δύο ηλεκτρικές αντλίες φόρτισης EWII που βρίσκονται στη Δανία.

Ο πιο σύγχρονος ενεργειακός κόμβος της Βόρειας Ευρώπης

Εταιρεία:Όμιλος Τεχνολογίας Sparq

Τοποθεσία:Σουηδία

Λογισμικό της Siemens:Προϊόντα της Siemens - Ηλεκτρονική κινητικότητα