Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ολλανδία

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συναγερμών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Siemens (CSC) στην Ολλανδία παρέχει 24ωρη απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανταπόκριση σε κρίσιμες πυρκαγιές, εισβολές και τεχνικούς συναγερμούς. Προστατέψτε τα κτίρια και το προσωπικό σας με αξιόπιστη επαλήθευση συναγερμού, λιγότερους ψευδείς συναγερμούς και συνεχή παρακολούθηση λειτουργίας.

Τα οφέλη σας
Αυξημένη επιχειρησιακή συνέχεια και χρόνος λειτουργίας των συστημάτων σας μέσω:

  • 24/7 παρακολούθηση και χειρισμός συναγερμών
  • Αξιόπιστο και επαγγελματικό προσωπικό, ελεγμένο, εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
  • Άμεση πρόσβαση σε ταχεία παρέμβαση από την αστυνομία, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και το προσωπικό ασφαλείας
  • Άμεση ενημέρωση και αναφορά συναγερμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφαλιστές
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Διαχείριση συναγερμών

Άτομο με μαύρο σακάκι που στέκεται δίπλα στο μεγάλο παράθυρο με θέα στον φωτισμένο ορίζοντα της πόλης τη νύχτα με ανακλαστικό γυαλί

Το CSC είναι πλήρως εξοπλισμένο για να λαμβάνει και να επεξεργάζεται σχεδόν όλους τους τύπους αναφορών, όπως πυρκαγιά, εισβολή ή δυσλειτουργία. Με το υπερσύγχρονο δίκτυο δεκτών μας, διαχειριζόμαστε την υπηρεσία για εσάς, ανεξάρτητα από το εμπορικό σήμα του πίνακα ή της εγκατάστασης.

Αναφορά εισβολής ή ληστείας
Οι συναγερμοί εισβολής παρακολουθούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επαλήθευσης συναγερμών. Αυτό σημαίνει ότι το CSC εκτελεί πρώτα μια επαλήθευση συναγερμού πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Η επαλήθευση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας βίντεο (CCTV), ήχο, αναφορές παρακολούθησης από διαφορετικές περιοχές (τεχνική επαλήθευση) ή επιθεώρηση τοποθεσίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας συντήρησης
Μέσω του CSC, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη μονάδα αναφοράς σας σε ή εκτός λειτουργίας συντήρησης μέσω μιας διεπαφής ιστού και διαδραστικής φωνητικής απόκρισης στον ιστό ή στο τηλέφωνό σας.

Αναφορά παρακολούθησης κατάστασης «στη συντήρηση»
Κάθε μέρα στις 18:00, η αναφορά της μονάδας αναφοράς σας θα ενεργοποιείται, εκτός εάν υπάρχει ενεργός συναγερμός. Αυτό βοηθά να αποτρέψετε την εσφαλμένη ρύθμιση της αναφοράς σας σε «συντήρηση» και να μην παρέχει ειδοποιήσεις.

Δημόσιο Σύστημα Αναφοράς (OMS)

Η πυρασφάλεια στα κτίρια εξασφαλίζεται συχνά από ένα σύστημα πυρανίχνευσης με ανιχνευτές καπνού που ανιχνεύουν γρήγορα και στη συνέχεια προειδοποιούν για πυρκαγιά. Τα κτίρια με αυξημένους κινδύνους σύμφωνα με τον οικοδομικό κώδικα υποχρεούνται να προωθούν αυτόματα μια ειδοποίηση πυρκαγιάς στο GMK (Fire Brigade Control Room, πρώην RAC) και/ή ένα PAC (Ιδιωτικό Κέντρο Συναγερμού). Το CSC της Siemens αναγνωρίζεται και καταχωρείται από το Υπουργείο Ασφάλειας & Δικαιοσύνης ως Ιδιωτικό Κέντρο Συναγερμού και ως εκ τούτου χειρίζεται και αυτές τις αναφορές για εσάς. Για χρόνια, είμαστε αξιόπιστος προμηθευτής OMS για συνδέσεις GMK και PAC.

Υποβολή εκθέσεων τύπου 1
Το CSC παρέχει την υπηρεσία OMS Commcenter Type 1 (σύμφωνα με τα NEN2535 και NEN-EN 54-21) για την αναφορά του συναγερμού πυρκαγιάς σας. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες αίθουσας ελέγχου και την προμήθεια και συντήρηση της μονάδας αναφοράς και τη σύνδεση. Αυτό επιτρέπει διαθεσιμότητα 99,8%, εξυπηρέτηση 24/7 και μέγιστη συνέχεια.

Παρακολούθηση σύνδεσης
Παρακολούθηση της σύνδεσής σας μέσω περιοδικής αναφοράς δοκιμών. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, θα ενημερωθείτε αμέσως για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Ανταπόκριση στους συναγερμούς πυρκαγ
Η βιομηχανική ένωση IFV (πρώην VEBON) έχει αναπτύξει το πρωτόκολλο «Αυτόματη αναφορά πυρκαγιάς, μέσω PAC to GMK' σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ολλανδίας και τις PACs. Το πρότυπο δράσης της CSC για την απόκριση σε συναγερμούς πυρκαγιάς βασίζεται σε αυτό το πρωτόκολλο VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918