Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μόντε Ρόζα Χουτ, Ελβετία

Ανεβαίνοντας την ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα σε νέα ύψη

Ανακαλύψτε πώς η Monte Rosa Hut επιτυγχάνει εξαιρετική ενεργειακή και λειτουργική απόδοση μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας της Siemens σε ακραίες αλπικές συνθήκες.

Δημιουργία ενός έξυπνου κτιρίου στη μέση των Άλπεων

Σε υψόμετρο 2.883 μέτρων, το Monte Rosa Hut προσφέρει καταφύγιο και διαμονή σε ορειβάτες και πεζοπόρους στις Άλπεις του Valais. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η έξυπνη τεχνολογία κτιρίων πίσω από τη λαμπερή πρόσοψη του «Mountain Crystal» διασφαλίζουν ότι η διαμονή τους δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.

Οι προκλήσεις λοιπόν: Πώς δημιουργείτε ένα άνετο περιβάλλον για τους επισκέπτες και το προσωπικό που έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον; Και πώς αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τους χειμερινούς μήνες όταν το έντονο χιόνι κάνει την καλύβα ακόμα πιο απρόσιτη;

Η απάντηση είναι διπλή: Χρειάζεστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και ένα έξυπνο κτίριο στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ελέγχετε από οπουδήποτε. Στο Monte Rosa Hut, αυτό καθιστούν εφικτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίων, Desigo CC, και η ψηφιακή πλατφόρμα κτιρίων, Building X.

Βασικά γεγονότα

Επισκόπηση έργου

Monte Rosa Hut
  • Τηλεχειριστήριο και παρακολούθηση που βασίζεται σε cloud Building X με το Energy Manager, το Operations Manager και το Comfort AI
  • Τοπική λειτουργία και παρακολούθηση με το Desigo CC
  • Το Building X συνδέει κάθε σύστημα και συσκευή
  • Φωτοβολταϊκά πάνελ 84 m² στον τελευταίο όροφο συν 70 m² σε ειδική δομή
  • Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες 60 m² για παραγωγή ζεστού νερού
  • Αποθήκευση ενέργειας μπαταρίας
  • Αξιοποίηση τοπικών πόρων λιωμένου νερού
  • Μίνι μονάδα CHP για εφεδρική ισχύ και θερμότητα
  • Θέρμανση
  • Θερμική αποθήκευση
  • Απολύμανση νερού
  • Heat recovery ventilation
  • Επεξεργασία λυμάτων
  • Επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού
Χρονοδιάγραμμα έργου

Μέγιστη απόδοση σε ακραίες συνθήκες

Select...

Ορόσημα του 2010

  • Εγκαίνια της Καλύμβας Μόντε Ρόζα
  • Υψηλός βαθμός αυτονομίας μέσω PV
  • Επεξεργασία όλων των δεδομένων κτιρίου στο Navigator
Building X

Εύκολη πρόσβαση σε απομακρυσμένες τοποθεσίες

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Από το 2024, η ανοιχτή και ευέλικτη πλατφόρμα IoT Building X λειτουργεί ως το «λειτουργικό σύστημα» του Monte Rosa Hut. Καθιστά όλα τα δεδομένα που παράγονται από συσκευές πεδίου και τη διαχείριση κτιρίων Desigo CC διαθέσιμα σε εφαρμογές που μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν ολόκληρο το κτίριο.

Το Building X είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα που είναι ανεξάρτητη από τον προμηθευτή. Με τις έτοιμες προς χρήση εφαρμογές μας, ο χειριστής καλύβας μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα του κτιρίου ανά πάσα στιγμή, ακόμη και εξ αποστάσεως στις πιο δύσκολες συνθήκες, όταν δεν είναι δυνατή η φυσική πρόσβαση στην καλύβα.

ΟΙΚΟΔΌΜΗΣΗ X ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Λύσεις που χρησιμοποιούνται στο Monte Rosa Hut

Κτίριο X - Εικονίδιο εφαρμογής Energy Manager

Energy Manager

Ο Energy Manager είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να καταστεί το Monte Rosa Hut όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο. Κάθε 15 λεπτά, το σύστημα διαχείρισης κτιρίου, Desigo CC, στέλνει δεδομένα από την καλύβα στο σύννεφο. Εκεί, η εφαρμογή Energy Manager αναλύει τα δεδομένα και εντοπίζει αναποτελεσματικότητες.

Εικονίδιο εφαρμογής Building X - Operations Manager

Operations Manager

Ο Operations Manager χρησιμοποιεί δεδομένα από ελεγκτές και πύλες για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του Monte Rosa Hut. Αυτό υποστηρίζει τον χειριστή της καλύβας να διατηρεί το κτίριο σε λειτουργία ακόμη και όταν η φυσική πρόσβαση δεν είναι δυνατή κατά τους χειμερινούς μήνες.