Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το να γίνεις ουδέτερος ως προς τον άνθρακα δεν είναι θέμα ηλικίας

Το κέντρο Riverside της Ashbridge Capital στην Αδελαΐδα χτίστηκε το 1987. Σήμερα, είναι ένα από τα λίγα κτίρια γραφείων στην Αυστραλία που έχουν γίνει πλήρως ουδέτερα από άνθρακα - τεκμηριωμένο από μια ενεργειακή βαθμολογία 5,5 αστέρων του Εθνικού Αυστραλιανού Συστήματος Αξιολόγησης Δομημένου Περιβάλλοντος (NABERS).

Ένα γηράσκον περιουσιακό στοιχείο μετατρέπεται σε φάρο βιωσιμότητας

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας και τα κτίρια διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα. Ο Αυστραλός διαχειριστής επενδύσεων Ashbridge Capital, εκ μέρους του Γερμανού επενδυτή Atlantic Funds, ξεκίνησε το ταξίδι βιωσιμότητας το 2020. Στόχος τους: να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα του κτιρίου 22.000 τ.μ. μέσω αναβαθμίσεων ενεργειακής απόδοσης, υποστηριζόμενη από επένδυση 24 εκατομμυρίων AUD. Η λύση: μια σύμβαση ενεργειακής απόδοσης μαζί μας.

Χτίστηκε το 1987, λειτουργώντας σαν να μόλις άνοιξε

67.5% μειωμένες εκπομπές

Μια βιώσιμη αναβάθμιση: Το Riverside Center βασίζεται σε έξυπνη τεχνολογία για μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα.

50% μειωμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποδοτικότητα αποδίδει: σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος στο Riverside Center.

40% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Δεν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού: Το Riverside Center εξοικονομεί ενέργεια χωρίς να μειώνει την άνεση των ενοικιαστών.

Η αναβάθμιση που αναβαθμίζει το 1987

Ο εκσυγχρονισμός χρειάζεται έξυπνο έλεγχο

Στο επίκεντρο του εκσυγχρονισμού του Riverside Centre βρίσκεται το σύστημα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC (BMS) το οποίο ελέγχει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το κτίριο. Συνδέει τη μέτρηση και τον φωτισμό σε ένα σύστημα, δίνοντας στο Ashbridge Capital πλήρη ορατότητα. Ως μέρος του χαρτοφυλακίου Siemens Xcelerator, το Desigo CC εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα στις μελλοντικές απαιτήσεις.

Λόμπι κτιρίου Riverside.
Ρίβερσαϊντ Αδελαΐδα Πίτερ Χάλιντεϊ και Βισάντ Ναραγιάν.

Αναβαθμίσεις απόδοσης που προσθέτουν

Η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης περιελάμβανε επένδυση ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, καλύπτοντας κινητήρες ανελκυστήρων, έξυπνη μέτρηση, φωτισμό LED και ηλιακό σύστημα στον τελευταίο όροφο. Μαζί, μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας του Riverside Centre κατά 40%, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στο μισό και επέτρεψαν στο κτίριο να υπερβεί την ενεργειακή του απόδοση κατά 250%.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για μέγιστη απόδοση

Για να διασφαλίσουμε ότι το Riverside Center, σε ηλικία 40 ετών, συνεχίζει να προσφέρει υψηλή απόδοση, το απομακρυσμένο κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών μας στη Μελβούρνη παρακολουθεί το κτίριο όλο το εικοσιτετράωρο. Η συντήρηση βάσει δεδομένων βοηθά την Ashbridge Capital να αντιμετωπίσει ζητήματα προτού επηρεάσουν τους ενοικιαστές ή την απόδοση του κτιρίου.

Διαχωρισμένη άποψη ενός κτιρίου γραφείων που δείχνει μια πραγματική φωτογραφία και ένα ψηφιακό συρματόσχοινο με συνδέσεις που μοιάζουν με κύκλωμα πράσινου νέον.
Η Siemens υπήρξε ένας εξαιρετικός τεχνολογικός συνεργάτης στο ταξίδι της βιωσιμότητας. Βασικά πετύχαμε κάθε στόχο που θέλαμε και ξεπεράσαμε την ενεργειακή απόδοση κατά 250%.
Βισάντ Ναραγιάν, Διευθύνων Σύμβουλος, Άσμπριτζ Κάπιταλ