Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προφίλ εταιρείας Siemens Πακιστάν

Siemens Στο Πακιστάν

Η εμπλοκή μας στην περιοχή χρονολογείται σχεδόν 140 χρόνια πριν. Το όνομα της εταιρείας έγινε γνωστό για πρώτη φορά μέσω της κατασκευής της ινδοευρωπαϊκής τηλεγραφικής γραμμής από το Λονδίνο στην Καλκούτα το 1870, η οποία πέρασε επίσης από το Καράτσι. Το πρώτο γραφείο της Siemens στο σημερινό Πακιστάν άνοιξε το 1922 στη Λαχόρη. Από την ίδρυση του Πακιστάν είμαστε εταίροι στην πρόοδο του Πακιστάν, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία τόσο απαραίτητων υποδομών στη χώρα. Ως εταιρεία είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι, σταθερά εφευρετικοί και αποφασισμένοι να παραδώσουμε. Οι ενέργειές μας καθοδηγούνται από την επιθυμία μας να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών και τα συμφέροντα των μετόχων. Οι υπάλληλοί μας είναι άτομα με υψηλό κίνητρο που αναβαθμίζουν συνεχώς τα σετ δεξιοτήτων τους για να εξυπηρετούν καλύτερα τον πελάτη σε έναν κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία. Η Siemens έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες προσανατολισμένες στο μέλλον που δεν θα βοηθήσουν μόνο τους πελάτες μας αλλά και τη χώρα γενικότερα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε κορυφαία τεχνολογία για να προσφέρουμε την αξία που περιμένουν οι πελάτες μας από εμάς. Καινοτόμος πολιτισμός που βασίζεται στην τεχνολογία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των κερδών των πελατών μας και την αριστεία σε ό, τι κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών και των μετόχων μας.

Ο στόχος μας

Πρόκειται για ουσιαστική, θετική αλλαγή που διαμορφώνει τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε.

Η στρατηγική μας Συνδυ

άζουμε τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Η στρατηγική μας είναι προσανατολισμένη μακροπρόθεσμα. Αντιμετωπίζοντας τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας: την κλιματική αλλαγή, τον εντοπισμό, την αστικοποίηση, τη δημογραφική αλλαγή και την ψηφιοποίηση. Τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες αποτελούν τον οδικό χάρτη μας για μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία.

Αριθμός

εγγραφής αναφοράς επενδυτ ή 0000617 Εθνικός αριθμός

φόρου 0712140-7

Ελεγκτές A.F. Ferguson & Co. Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών Νομικός

Σύμ

βουλος Ahmed & Qazi

Φορολογικοί Σύμβου

λοι KPMG Taseer Hadi & Co.

Καταχωρητής και Αντιπρόσωπος Μεταβίβασης Μ ετοχών THK Associates (Pvt.) Περιορισμένο Οικόπεδο Αρ. 32-Γ, Εμπορική Οδός Τζάμι 2, Δ.Χ.Α., Φάση VII, Καράτσι-75500.

Εγ

γεγραμμένο γραφείο του Πακιστάν B-72, λεωφόρος ακινήτων, βιομηχανικά εμπορικά κέντρα Sindh Karachi-75700

Διεύθυνση εγγεγραμμένου, κεντρικού γραφείου, άλλου υποκαταστήματος με αριθμούς τηλεφώνου KarachiΚεντρικό γραφείο και εργοστάσιο B-72 Estate Avenue, S.I.T.E, Karachi-75700.uan: +9221-111-077-088 Γραφ είο Ισλαμαμπάντ 2ος όροφος, κτίριο PIDC, λεωφόρος Συντάγματος, τομέας F-5/1, Ισλαμαμπάντ.

Τηλέφωνο: +92 51-7063086