Σημείωση του συντάκτη: Στο Εβδομάδα Κλίματος NYC 2025Πάνω από 800 εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλο το Μανχάταν και το Μπρούκλιν. Όλοι έχουν ένα κοινό πράγμα: τα κτίρια στα οποία εμφανίζονται. Οι οικοδομικές λειτουργίες και η διαχείριση των εσωτερικών συνθηκών αποτελούν κεντρικό στοιχείο στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα. Η ψηφιοποίηση, καθώς και το σωστό είδος τεχνολογίας στον κτιριακό χώρο μπορούν να οδηγήσουν άμεσα τους στόχους βιωσιμότητας. Η Siemens προσφέρει μια προσέγγιση για τη βιωσιμότητα για τους εμπλεκόμενους φορείς του κτιρίου μέσω διαφόρων εργαλείων στην πλατφόρμα Building X.
Μια στατιστική για το κλίμα που δεν έχει αλλάξει είναι το γεγονός ότι περίπου το 40% των παγκόσμιων εκπομπών ενέργειας παράγονται από κτίρια. Αυτό εγείρει το ερώτημα: Πώς θα το αλλάξουμε αυτό; Εδώ μπαίνει η ψηφιοποίηση. Ένας κύριος στόχος της Siemens είναι να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους φορείς του κτιρίου με ψηφιακές τεχνολογίες καθώς λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν σε πιο έξυπνα, πιο προσαρμόσιμα, ανθεκτικά και πιο βιώσιμα κτίρια.
Και με το 80% του κόστους κύκλου ζωής του κτιρίου να συμβαίνει στη φάση λειτουργίας, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να μειωθούν σημαντικά και γρήγορα η κατανάλωση ενέργειας και τα έξοδα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη του κτιρίου - κυρίως ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης - μπορούν να αξιοποιήσουν δεδομένα έξυπνης κατασκευής για να προωθήσουν τη βιωσιμότητα.
Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων απαιτεί ψηφιοποίηση. Όταν η ψηφιοποίηση συνδυάζεται με τις δυνατότητες του Siemens Building X, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα που εξοικονομεί χρήματα. Για την προώθηση της αξίας στο κατώτατο όριο, η επικρατούσα τεχνολογία παράγει επίσης επιπτώσεις στη βιωσιμότητα που σχετίζονται με την ενέργεια, το κλίμα και τη χρήση πόρων. Αυτή είναι ουσιαστικά η επιχειρηματική περίπτωση για την επιδίωξη βελτιώσεων της βιωσιμότητας κτιρίων.
Η τεχνολογία Building X ταιριάζει απόλυτα σε αυτήν την επιχειρηματική περίπτωση επειδή είναι «αγνωστικιστική για το σύστημα» - οι χειριστές κτιρίων μπορούν να τοποθετήσουν τις εφαρμογές μας πάνω από το καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης τους, δημιουργώντας μια εξαιρετικά αποτελεσματική μετασκευή. Αυτό μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για τα εγκαταλελειμμένα πεδία και τις δομές παλαιού τύπου που επιθυμούν να επιδιώξουν αποδοτικότητα και εξοικονόμηση από σύστημα προς σύστημα, καθώς αναπτύσσουν μια στρατηγική βιωσιμότητας.
Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία για την προώθηση της βιωσιμότητας των κτιρίων: Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ενεργώντας με βάση μια στρατηγική απανθρακοποίησης. Δημιουργία έξυπνων κτιρίων ικανών για προγνωστική συντήρηση. Και προγραμματισμός μέσω της ψηφιακής δίδυμης τεχνολογίας.
Η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια είναι ο γρηγορότερος, οικονομικότερος και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για την επέκταση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαχείριση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χρήση λιγότερης ενέργειας = παραγωγή λιγότερων εκπομπών = πιο βιώσιμες λειτουργίες. Η εφαρμογή Building X Energy Manager επιτρέπει αποφάσεις βάσει δεδομένων, απλοποιημένες αναφορές βιωσιμότητας και παρακολούθηση πιθανών αναποτελεσματικοτήτων.
- Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων με ακριβή δεδομένα βιωσιμότητας:
Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών σε πραγματικό χρόνο για ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο κτιρίων επιτρέπει την εύκολη σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας και της σχετικής χρήσης CO2 και νερού μεταξύ κτιρίων με την πάροδο του χρόνου. Η εφαρμογή Energy Manager δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή υπέρβασης του ενεργειακού προϋπολογισμού, γεγονός που με τη σειρά του διατηρεί τα σχέδια αειφορίας σε καλό δρόμο. - Εξορθολογισμός αναφορών και παρουσιάσεων επιτευγμάτων αειφορίας:
Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων του Energy Manager επιταχύνει την αναφορά βιωσιμότητας και την αναφορά κόστους, επιτρέποντας στους χειριστές κτιρίων να δημιουργούν γρήγορα αναφορές ad-hoc - εστιασμένες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, μετρήσεις και χρονικές περιόδους - για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. - Ανίχνευση αναποτελεσματικότητας σε όλο το χαρτοφυλάκιο κτιρίων:
Η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει γρήγορα ακραίες τιμές και ασυνήθιστη συμπεριφορά σε ένα ή περισσότερα κτίρια, επιτρέποντας στους χειριστές να δράσουν νωρίς για να αποτρέψουν υπέρβαση του προϋπολογισμού. Μπορούν επίσης να εναλλάσσονται μεταξύ της παρακολούθησης της κατανάλωσης και του κόστους με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών κτιρίων. Ο πίνακας ελέγχου του heatmap της εφαρμογής μπορεί να επικεντρωθεί στο πρότυπο κατανάλωσης ενός συγκεκριμένου κτιρίου, επιλέγοντας τις μετρικές ομάδες (θέρμανση, νερό), βαθμό κατανάλωσης (υψηλή/χαμηλή) και χρονοδιαγράμματα.
Ξεκινήστε μια στρατηγική απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη Sustainability Manager
Το Sustainability Manager είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου που μπορεί να επιτύχει τους στόχους καθαρού μηδενικού και απανθρακοποίησης. Μέσω του εργαλείου, οι προσπάθειες βελτιστοποίησης ενέργειας και βελτίωσης μπορούν να παρακολουθούνται, να μετρηθούν και να αποδειχθούν ότι επιδεικνύουν μετρήσιμο αντίκτυπο, παρέχοντας δεδομένα για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδίου για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης.
- Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου κτιρίων:
Μέσω της εφαρμογής, οι χειριστές μπορούν να συλλέξουν δεδομένα κοινής ωφέλειας από το χαρτοφυλάκιο κτιρίων απευθείας από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας και του κόστους, των εκπομπών άνθρακα, των αποβλήτων, του νερού και των συμβάσεων κοινής ωφέλειας. Χρησιμοποιώντας πίνακες ελέγχου που μπορούν να προσαρμοστούν, οι χειριστές μπορούν στη συνέχεια να βρουν πρακτικές πληροφορίες με δυνατότητα δράσης για να σχεδιάσουν στόχους βιωσιμότητας. - Καθορισμός στόχων και προγραμματισμός δράσεων:
Το εργαλείο παρέχει πίνακες ελέγχου για την έναρξη και τη διαχείριση έργων βιωσιμότητας, έτσι ώστε οι χειριστές κτιρίων να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς και πολιτειακούς νόμους. Η δυνατότητα αξιολόγησης όλων των δεδομένων απόδοσης σε ένα μέρος, παρακολούθησης της επιτυχίας των κτιριακών έργων, λήψης ειδοποιήσεων και απλοποίησης των αναφορών και επικοινωνίας οδηγεί σε πολλαπλές αποδόσεις που μεταφράζονται σε εξοικονόμηση κόστους. - Διαχείριση και παρακολούθηση των προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές:
Οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν πρωτοβουλίες βιωσιμότητας χωρίς κόπο με αυτήν την εφαρμογή, επειδή τους επιτρέπει να παρακολουθούν κεντρικά την πρόοδο της βιωσιμότητας, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα απόδοσης, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, να λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις και να εξορθολογίζουν τις αναφορές και την επικοινωνία, δημιουργώντας λειτουργικές αποδόσεις που επίσης αποκομίζουν εξοικονόμηση.
Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων απαιτεί ψηφιοποίηση. Όταν η ψηφιοποίηση συνδυάζεται με τις δυνατότητες του Siemens Building X, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα που εξοικονομεί χρήματα. Για την προώθηση της αξίας στο κατώτατο όριο, η επικρατούσα τεχνολογία παράγει επίσης αποτελέσματα αειφορίας που σχετίζονται με την ενέργεια, το κλίμα και τη χρήση πόρων. Αυτή είναι ουσιαστικά η επιχειρηματική περίπτωση για την επιδίωξη της βιωσιμότητας των κτιρίων.
Η προγνωστική συντήρηση μπορεί να λύσει τις διαταραχές πριν συμβούν
Τα έξυπνα κτίρια μπορούν να κάνουν άμεση χρήση της προγνωστικής συντήρησης για την προώθηση της βιωσιμότητας. Με τη χρήση αισθητήρων και ανάλυσης δεδομένων, η τεχνολογία προγνωστικής συντήρησης μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοση του κτιριακού εξοπλισμού έτσι ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά, επιτρέποντας στους χειριστές να εντοπίζουν προβλήματα νωρίς και να διορθώνουν τον εξοπλισμό πριν σπάσει. Αυτό συμβάλλει τελικά στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για αναβαθμίσεις εξοπλισμού, εξοικονομώντας τόσο λειτουργικό κόστος όσο και χρόνο διακοπής λειτουργίας για τους ενοικιαστές, διατηρώντας παράλληλα την άνεση των ενοίκων και αποτρέποντας επιβλαβείς για το περιβάλλον διαρροές ή διαρροές. Αυτό σημαίνει επίσης μείωση της καθημερινής συντήρησης του εξοπλισμού, μειώνοντας έτσι την ενέργεια και τα υλικά που απαιτούνται για τη συνήθη συντήρηση, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την εφαρμογή Operations Manager στο Building X, επιτρέποντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση ιστορικών δεδομένων και λειτουργικές ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.
- Διεξαγωγή παρακολούθησης και λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο:
Οι χειριστές κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα λειτουργίας και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο συνδεδεμένων τοποθεσιών και εξοπλισμού για να δημιουργήσουν μια εικόνα της αναμενόμενης βέλτιστης απόδοσης. Μέσα στην εφαρμογή οι τιμές των σημείων δεδομένων ενημερώνονται εν κινήσει και οι εντολές υποβάλλονται σε άμεση επεξεργασία, μέχρι το επίπεδο ελέγχου αυτοματισμού κτιρίου. Αυτό ενισχύει τη συνέχεια της επιχείρησης μέσω γρηγορότερου χρόνου απόκρισης σε δυσλειτουργίες και μειωμένου χρόνου διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού. - Αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω ανάλυσης ιστορικών δεδομένων:
Η εφαρμογή καταγράφει και αποθηκεύει αυτόματα τιμές και συμβάντα σε όλα τα σημεία δεδομένων που παρακολουθούνται, δημιουργώντας ένα πλήρες ιστορικό δεδομένων που απεικονίζεται σε διαδραστικά γραφήματα για ανάλυση των χειριστών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση ανωμαλιών στην απόδοση του εξοπλισμού, διακυμάνσεις στη χρήση ενέργειας και συνθήκες κατασκευής. - Άμεσες ειδοποιήσεις συστήματος για λειτουργική απόκριση:
Ο Operations Manager μπορεί να ειδοποιήσει το προσωπικό λειτουργίας μέσω email και μηνύματος κειμένου για δυσλειτουργίες στα συστήματα κτιρίων προτού κάτι επηρεάσει την άνεση των ενοικιαστών. Μόλις εισέλθουν στην εφαρμογή, οι χειριστές μπορούν να δουν πολύ γρήγορα τον εν λόγω εξοπλισμό, να εξετάσουν το ιστορικό δεδομένων για να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες και να κάνουν γρήγορα αλλαγές στο σύστημα για τη βελτίωση των λειτουργιών.
Το Building X® Lifecycle Twin επιτρέπει την εικονική βελτιστοποίηση των λειτουργιών
Η ψηφιακή δίδυμη τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν διάφορα σενάρια και να σχεδιάζουν ανάλογα. Ίσως οι χειριστές κτιρίων θέλουν να μεγιστοποιήσουν την πληρότητα. Ίσως πρέπει να σχεδιάσουν για την επόμενη 100 χρόνια πλημμύρα. Ή ίσως θέλουν να καταλάβουν πώς να διευθύνουν την κυκλοφορία των πεζών πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης έκθεσης. Οι χειριστές κτιρίων μπορούν να το κάνουν αυτό με ένα ψηφιακό δίδυμο.
Το Building X Lifecycle Twin είναι ένα ψηφιακό δίδυμο λογισμικό που δημιουργεί, συντηρεί και οπτικοποιεί ψηφιακά δίδυμα για κτίρια και υποδομές με βάση τη μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίων (BIM). Ως μέρος του χαρτοφυλακίου Siemens Xcelerator, αυτό το ψηφιακό δίδυμο επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κτιρίων αξιοποιώντας δεδομένα σχεδιασμού και κατασκευής καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εικονικά αντίγραφα κτιρίων, καταγράφοντας κάθε λεπτομέρεια από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Αυτό το δυναμικό και διαδραστικό ψηφιακό δίδυμο επιτρέπει στους χειριστές να εξερευνούν, να μοντελοποιούν και να αναλύουν πληροφορίες κτιρίων και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες με νέους τρόπους για την υποστήριξη της παράδοσης έργων, της καλύτερης λήψης αποφάσεων και του κύκλου ζωής του προϊόντος.
- Απρόσκοπτη παράδοση έργου:
Η δημιουργία ψηφιακών διδύμων συνεπάγεται την υπέρβαση της πρόκλησης της απώλειας πληροφοριών μεταξύ κάθε σταδίου κύκλου ζωής. Το Building X Lifecycle Twin διευκολύνει την ομαλή μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις οδηγίες διαχείρισης πληροφοριών BIM μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης δεδομένων και εγγράφων. - Καλύτερη λήψη αποφάσεων:
Η πλατφόρμα Building X παράγει δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυξημένη διαφάνεια στη θεμελίωση ενός ψηφιακού δίδυμου. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου παραθύρου γυάλινης προβολής, επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου. Το φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα προβολής BIM απλοποιεί την ανάλυση των βασικών αιτιών βοηθώντας το τεχνικό προσωπικό να κατανοήσει πολύπλοκα συστήματα κτιρίων και να εντοπίσει τα επηρεαζόμενα στοιχεία και στοιχεία. - Παρατεταμένη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων:
Το ψηφιακό δίδυμο μας ειδικά για το κτίριο υποστηρίζει προληπτική συντήρηση, προγραμματισμό και πρόσβαση σε δεδομένα κύκλου ζωής για την παράταση της διάρκειας ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Βοηθά επίσης στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους κώδικες διευκολύνοντας τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιθεώρησης μέσα και γύρω από το κτίριο.
Συνολικά, όλες αυτές οι δυνατότητες προσθέτουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η λιγότερη κατανάλωση αυξάνει την κερδοφορία. Τέτοιοι δυναμικοί έλεγχοι υποστηρίζουν επίσης περιβαλλοντικές προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τους εσωτερικούς χώρους πιο κατάλληλους για τους ανθρώπους, καθιστώντας έναν άλλο παράγοντα κερδοφορίας. Όταν οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο άνετοι, είναι πιο παραγωγικοί. Η μεγαλύτερη ζήτηση για χρόνο στο κτίριο οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των ενοικιαστών και μεγαλύτερα έσοδα από υψηλότερα ποσοστά μίσθωσης που φέρνουν μεγαλύτερη κερδοφορία.
Η ψηφιοποίηση βρίσκεται πίσω από αυτήν την προσπάθεια για αποδοτικότητα και κερδοφορία, και τα ψηφιακά εργαλεία του Building X υποστηρίζουν άμεσα την επιχειρηματική υπόθεση για ακόμη μεγαλύτερη βιωσιμότητα.
Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025. Ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2025