ΑσέγαΣαπσάμγκα και η Siemens μοιράζονται μια μακροχρόνια συνεργασία που υποστηρίζει την εξέλιξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Τεργέστης. Το τελευταίο έργο επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση 28 υποσταθμών, στην ενσωμάτωση συστημάτων διακοπτών μέσης τάσης, συστημάτων χαμηλής τάσης, τεχνολογιών ρύθμισης τάσης και λύσεων αυτοματισμού δικτύου. Ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες, το έργο εκτελέστηκε σε ένα ζωντανό αστικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη εξυπηρέτηση ενώ ενισχύει την αξιοπιστία, τη δυνατότητα ελέγχου και την ενσωμάτωση κατανεμημένων πηγών ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά.
Μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εξέλιξη του δικτύου
Προηγμένες τεχνολογίες για την απόδοση του δικτύου

Καινοτομία μέσης τάσης
Καινούργιο Διακόπτης BlueGIS χωρίς SF6 με την τεχνολογία Clean Air αντικαθιστά τον παλαιό εξοπλισμό, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή απόδοση, ασφάλεια και συμπαγή λειτουργία.

Σταθερότητα τάσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Οι μετασχηματιστές είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστές τάσης δευτεροβάθμιας πλευράς που προσαρμόζουν δυναμικά τα επίπεδα εξόδου, μετριάζοντας τις διακυμάνσεις που προκαλούνται από τη διαλείπουσα παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή στους τελικούς χρήστες.

Έλεγχος και προστασία ψηφιακού δικτύου
Οι διακόπτες χαμηλής τάσης με μονάδες επικοινωνίας και απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTU) επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, την απόκτηση δεδομένων και τον απομακρυσμένο έλεγχο των εξαρτημάτων υποσταθμών, βελτιώνοντας τη λειτουργική διαχείριση του δικτύου.
Από την αναβάθμιση έως την ενεργή διαχείριση του δικτύου
Ολοκληρωμένη αναβάθμιση υποδομής
Το έργο περιελάμβανε την πλήρη ανακαίνιση υποσταθμών που λειτουργούν για πάνω από 50 χρόνια. Οι διακόπτες μέσης τάσης, οι μετασχηματιστές και τα συστήματα χαμηλής τάσης ανανεώθηκαν και ενσωματώθηκαν σε μια συνεκτική αρχιτεκτονική, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση και αξιοπιστία του δικτύου.


Συνέχεια υπηρεσίας σε αστικά περιβάλλοντα
Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με ενεργούς χρήστες. Χάρη στις δυνατότητες εκτέλεσης της Siemens, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παράκαμψης και προσωρινών λύσεων ισχύος, η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε χωρίς διακοπή της υπηρεσίας.
Ένα πιο έξυπνο και πιο ανθεκτικό δίκτυο
Η εισαγωγή αυτοματισμού, ελέγχου τάσης και ψηφιακής παρακολούθησης μετατρέπει τους υποσταθμούς σε ενεργούς κόμβους του δικτύου. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη ανταπόκριση στις παραλλαγές του δικτύου, καλύτερη ενσωμάτωση κατανεμημένων πηγών ενέργειας και μια πιο ανθεκτική, έτοιμη για το μέλλον υποδομή.

Η διανομή ενέργειας απαιτεί κάτι περισσότερο από υποδομές: χρειάζεται δεδομένα, τεχνολογίες και συστήματα που επιτρέπουν ταχύτερες, ακριβέστερες και βιώσιμες αποφάσεις. Η συνεργασία μας με τη Siemens μας επιτρέπει να εξελίσσουμε συνεχώς το δίκτυο και να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.