Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το Digital Twin επιτρέπει μια επανάσταση στην προσθετική

revolution-in-prosthetics-ut7-youngeaston-1280x720

Ο Easton LaChappelle απεικονίζεται εδώ στην εφηβεία του με ένα από τα πρώτα ρομποτικά του χέρια. Σήμερα, σε ηλικία 26 ετών, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής του Unlimited Tomorrow, κατασκευαστής του προσθετικού βραχίονα TrueLimb.

Κρατώντας ένα φλιτζάνι με αυτοπεποίθηση και ευκολία: για ακρωτηριασμένους που χρησιμοποιούν παραδοσιακή προσθετική, αυτό είναι ένα δύσκολο έργο. Όχι έτσι για άτομα που έχουν βιονικό βραχίονα TrueLimb από το Unlimited Tomorrow. Στοιχεία από το Συσκευή ταχυτήτων Siemens χαρτοφυλάκιο όπως NX και το Digital Twin βοηθούν τους μηχανικούς της εταιρείας να δημιουργήσουν προσιτά, υψηλής ποιότητας προσθετικά που επιτρέπουν στους χρήστες να κρατούν κύπελλα και πολλά άλλα.

Ο Easton LaChappelle ξεκίνησε την καριέρα του ως εφευρέτης ως έφηβος, ο οποίος τελικά έφτιαξε ένα ρομποτικό χέρι από αντικείμενα που βρίσκονται γύρω από το σπίτι. Η κατεύθυνση για τη δουλειά του ήρθε όταν συνάντησε ένα κορίτσι σε μια επιστημονική έκθεση που είχε ένα συμβατικό προσθετικό βραχίονα - το οποίο μπορεί εύκολα να κοστίσει περίπου 80.000 δολάρια, ζυγίζει περίπου 4 κιλά και να πάρει έως και ένα χρόνο για να κατασκευαστεί. Τώρα 26, η LaChappelle είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής του Unlimited Tomorrow. Με έδρα το Rhinebeck της Νέας Υόρκης, η αποστολή της startup είναι να κατασκευάζει προσιτές, ελαφριές, υψηλής ποιότητας προσθετικές για παιδιά και ενήλικες. Το Unlimited Tomorrow ολοκληρώνει τη δουλειά με λογισμικό στο Συσκευή ταχυτήτων Siemens χαρτοφυλάκιο, όπως η λύση λογισμικού CAD/CAM/CAE NX.

Προσαρμογή με ισχυρό λογισμικό

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Unlimited Tomorrow επικεντρώνεται στην απομακρυσμένη φροντίδα, πράγμα που σημαίνει ότι μια προσθετική μπορεί να παραγγελθεί από την άνεση του σπιτιού σας. Η διαδικασία ξεκινά με μια τρισδιάστατη σάρωση: Το Unlimited Tomorrow στέλνει στους πελάτες της μια εφαρμογή σάρωσης που μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κινητή συσκευή. Στη συνέχεια, ένα μέλος της οικογένειας ή φίλος σαρώνει το υπολειπόμενο άκρο του ατόμου. Κατά τη διαδικασία παραγγελίας το άτομο επιλέγει επίσης το χρώμα για την πρόσθεση έτσι ώστε να αναμειγνύεται καλά. Υπάρχουν 450 αποχρώσεις δέρματος.

Οι εικόνες από τη σάρωση αποστέλλονται στη συνέχεια στην εταιρεία και οι μηχανικοί την τροφοδοτούν Στούντιο προτύπων προϊόντων NX. Το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας δημιουργίας προσθετικής μπορεί έτσι να ξεκινήσει: ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας προσαρμοσμένης πρίζας. «Η πρίζα είναι το μέρος που ταιριάζει στο άκρο του ατόμου», διευκρινίζει ο LaChappelle. «Το NX Product Template Studio είναι ιδανικό για την τελειοποίηση όλων των μικρών μεταβλητών για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή.» Πολύ σημαντικό εδώ είναι να διασφαλιστεί η συνολική άνεση και να αποφασίσετε πού να τοποθετήσετε ιδιόκτητους αισθητήρες που επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει κινήσεις χεριών - όπως αυτές που είναι απαραίτητες για να κρατήσει ένα κύπελλο. Αυτή η δυνατότητα ξεχωρίζει τις πρωτότσες του Unlimited Tomorrow από τις παραδοσιακές συσκευές που μοιάζουν με νύχια.

Καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης 3D

revolution-in-prosthetics-layer9-1280x720

Ένα στιγμιότυπο οθόνης από το NX Product Template Studio: Το λογισμικό διευκολύνει το σχεδιασμό υποδοχών που είναι άνετες στη χρήση και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ελέγχου.

Οι εικονικές πρωτείες στη συνέχεια μεταφέρονται σε φυσική μορφή σε έναν έγχρωμο 3D εκτυπωτή HP Jet Fusion 580. Πρόσθετη κατασκευή NX είναι αναπόσπαστο εδώ επειδή είναι στενά συνδεδεμένο με τους εκτυπωτές της HP. «Το NX προσφέρει πολύ πιο ομαλή απόδοση από το HP 580», λέει ο Matt Landolfa, επικεφαλής μηχανικός σχεδιασμού στο Unlimited Tomorrow. «Με το παλιό μας λογισμικό μπορούσατε να δείτε τις όψεις στην τρισδιάστατη εκτύπωση, όχι με το NX. Η ακριβής γεωμετρία του προσφέρει ένα πολύ πιο ρεαλιστικό φινίρισμα.» Το λογισμικό συμβάλλει άμεσα στη φυσική αίσθηση, αισθητικά ευχάριστη επιφάνεια του TrueLimb. Ο Lachappelle και η ομάδα του είναι κατανοητά περήφανοι για τις προσθέσεις που κατασκευάζουν. Μέχρι τώρα, η εστίαση ήταν στα άνω άκρα και οι καινοτομίες τους έχουν διαταράξει την αγορά προσθετικών βραχιόνων - κυρίως με τιμή 8.000$, βάρος λίγο πάνω από μια λίρα και χρόνο παράδοσης μόλις εβδομάδων. Αυτό απέχει πολύ από τις βαριές, εξαιρετικά δαπανηρές συμβατικές συσκευές με μεγάλο χρόνο κατασκευής.

Επόμενο βήμα: Επέκταση παραγωγής

Οι άνθρωποι στο Unlimited Tomorrow δεν ξεκουράζονται στις δάφνες τους. Έχουν σχέδια να επεκταθούν δραματικά και να επεκτείνουν την προσφορά τους ώστε να συμπεριλάβουν προσθετικά για τα κάτω άκρα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερους από τους εκτιμώμενους πάνω από 50 εκατομμύρια ακρωτηριασμένους παγκοσμίως, εκ των οποίων μόνο το 5% έχει πρόσβαση σε συσκευές. Ένας περαιτέρω στόχος είναι η προσφορά εξωσκελετικών συστημάτων. Για την προγραμματισμένη ανάπτυξη, το Unlimited Tomorrow διερευνά περαιτέρω στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο NX.

Το ένα είναι Κέντρο Ομάδας για τη διαχείριση διαδικασιών σχεδιασμού-παραγωγής. Για την κλιμάκωση των πρόσθετων εφαρμογών, οι ειδικοί της Siemens στο Κέντρο Εμπειρίας Προσθετικής Κατασκευής (AMEC) στο Erlangen εφαρμόζουν την ολιστική ολοκληρωμένη αλυσίδα διεργασιών της Siemens για πολλαπλές μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής προσθέτων (AM). Χρησιμοποιούν επίσης, μεταξύ άλλων μηχανών, μια μηχανή Multi Jet Fusion από την HP, χρησιμοποιώντας Προσομοίωση φυτών Tecnomatix για προσομοίωση σεναρίων κατασκευής και κλιμάκωση αυτοματοποιημένων εργοστασίων AM που είναι ανθεκτικά στο μέλλον.

Το Unlimited Tomorrow διερευνά επίσης επί του παρόντος τις δυνατότητες αυτόματης ένθεσης που διατίθεται με Προετοιμασία κατασκευής NX για την αποτελεσματική πλήρωση του δίσκου κατασκευής στο HP 580. Τέλος, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Siemens σχετικά με τη χρήση προσομοίωσης εργοστασίων Tecnomatix για την εκτέλεση αναλύσεων what-if για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Με αυτές και άλλες λύσεις λογισμικού από τη Siemens, το Unlimited Tomorrow βρίσκεται σε βασική θέση για να φέρει περισσότερα προσθετικά στον κόσμο. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή ένας έφηβος έδειξε ένα ταλέντο για πειραματισμό. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα για τους γονείς: εάν τα παιδιά σας δείχνουν ταλέντο στην τεχνολογία, αφήστε τα να εξερευνήσουν!

Οκτώβριος 2021

revolution-in-prosthetics-ut-36-heart-hands-dark-1280x720

Απεριόριστο αύριο

Απεριόριστο αύριοΗ αποστολή της είναι να ενδυναμώσει τους ακρωτηριασμένους με ένα διαισθητικό επεκτάσιμο μοντέλο για τη δημιουργία εξατομικευμένων συσκευών από την αρχή μέχρι το τέλος. Η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει τεχνητά άκρα που ονομάζονται TrueLimb®. Ο Easton LaChappelle είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της νεοσύστατης επιχείρησης με έδρα το Rhinebeck της Νέας Υόρκης.