Γιατί να παρακολουθείτε τη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης;
Τα σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις εξαρτώνται από μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος - από την πρόσβαση σε κτίρια και την πληροφορική γραφείων έως τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Οι διακοπές ρεύματος όχι μόνο διακόπτουν τις λειτουργίες, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές. Εάν αποτύχει ένας διακόπτης, κινδυνεύουν η προστασία και η αξιοπιστία της μεταγενέστερης τροφοδοσίας. Στα κέντρα δεδομένων, ακόμη και ένα λεπτό διακοπής λειτουργίας μπορεί να κοστίσει έως και 9.000$.
Το χαρτοφυλάκιο λογισμικού SENTRON, συμπεριλαμβανομένων των SENTRON Powercenter 3000 και SENTRON Powermanager, παρακολουθεί τη διανομή ισχύος σε συστήματα χαμηλής τάσης. Η ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων αποκαλύπτει μοτίβα που υποδεικνύουν δυσλειτουργίες ή επικείμενες βλάβες της συσκευής. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα νωρίς, για παράδειγμα προσαρμόζοντας τα διαστήματα συντήρησης. Η συντήρηση βάσει συνθηκών μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης έως και 25%, να αυξήσει τον παραγωγικό χρόνο έως και 15% και να μειώσει τις μη προγραμματισμένες τεχνικές βλάβες έως και 70%.