ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2022
Αυτές είναι καθοριστικές στιγμές για την αιολική ενέργεια στην Ευρώπη. Τα αιολικά πάρκα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, αλλά και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας για την ήπειρο μέσω της διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές.
Ωστόσο, η αιολική ενέργεια δεν αξιοποιεί ακόμη πλήρως τις δυνατότητές της. Τα σημεία συμφόρησης των αδειών και τα ζητήματα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού σήμαιναν ότι, το 2021, μόνο 17 GW αιολικής ενέργειας εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη — λιγότερο από το ήμισυ του ποσού που θα χρειαζόταν η ΕΕ για να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους για το 2030.
Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υποστηρίζουμε νέα έργα αιολικής ενέργειας, γι 'αυτό η Siemens είναι ιδιαίτερα υπερήφανη που επιτρέπει νέα αιολικά έργα ορόσημο, όπως ο υπεράκτιος αιολικός σταθμός Hornsea 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο - το μεγαλύτερο λειτουργικό αιολικό πάρκο στον κόσμο.
Η Siemens Financial Services (SFS) υποστήριξε τον πελάτη μας, Ørsted, παρέχοντας περισσότερα από 1,3 GW ενέργειας σε περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια σπίτια, το ισοδύναμο με την τροφοδοσία ολόκληρης της πόλης του Μάντσεστερ.
Μέσω της Siemens Bank, η SFS παρείχε έξυπνη χρηματοδότηση και υποστήριξε έναν βασικό πελάτη της SFS και της Siemens Gamesa Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (SGRE).
Το εργοστάσιο Hornsea 2 θα αποτελέσει βασικό συστατικό για την επίτευξη του στόχου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2035.
Με τη συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια, το Hornsea 2 συμβάλλει σημαντικά στην παροχή βιώσιμης, ασφαλούς ενέργειας για την προμήθεια σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, το έργο έχει δημιουργήσει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και θα δημιουργήσει επιπλέον 130 θέσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Το έργο επιβεβαιώνει τη θέση της SFS ως κορυφαίου παρόχου χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βασίζεται στην ισχυρή σχέση μεταξύ Ørsted και SFS και SGRE.
Η SFS προσεγγίστηκε νωρίς στη διαδικασία χρηματοδότησης χρέους για να ενταχθεί στον σύλλογο των τραπεζών στη χρηματοδότηση χρέους, ενώ η SGRE παρείχε 165 στροβίλους 8 MW καθώς και τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Το Hornsea 2 είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο κορυφαίο χαρτοφυλάκιο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και μια σαφής επιβεβαίωση της δέσμευσης της SFS για βιώσιμη χρηματοδότηση έργων.
Και αυτό απέχει πολύ από το μόνο παράδειγμα για το πώς η SFS υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση. Παρέχει επίσης χρηματοδότηση στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Borkum Riffgrund 3 της Ørsted στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Γερμανίας.
Η Siemens Bank συμμετέχει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αυτού που θα είναι το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο χωρίς επιδοτήσεις στη Γερμανία, με τη SFS να ενεργεί ως επικεφαλής ρυθμιστής μαζί με επτά άλλους δανειστές. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το αιολικό πάρκο 900 MW θα είναι το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Γερμανίας, με 83 ανεμογεννήτριες 11 MW που θα προμηθεύονται από τη Siemens Gamesa.