Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Κτίριο με πάρκο και ηλιακό φως και φωτοβολταϊκό στο προσκήνοfbf97fc6-f6e5-48cd-9cbc-a9bf41325e9c

Απανθρακοποίηση

Μια οικονομία σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένη από CO2 είναι ένα βασικό ζήτημα για το μέλλον για όλους μας, από τις βιομηχανικές εταιρείες έως τις δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Αμετάβλητες τιμές ενέργειας, αυξανόμενες τιμές CO₂ και κυμαινόμενες πηγές ενέργειας: Το ενεργειακό τοπίο γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και η οικονομική λειτουργία γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Απανθρακοποίηση: Το πιο αποτελεσματικό μέτρο κατά της κλιματικής αλλαγής

Οι εταιρείες πρέπει να γίνουν ουδέτερες ως προς το CO2, παραμένοντας ταυτόχρονα επιτυχημένες και ανταγωνιστικές. Ένας τέτοιος βιώσιμος μετασχηματισμός μπορεί να επιτύχει μόνο βάσει στρατηγικού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Μια καλά μελετημένη στρατηγική απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, στην οποία όλα τα μέτρα συντονίζονται μεταξύ τους, βοηθά. Υποστηρίζουμε την απανθρακοποίηση της εταιρείας σας με εξατομικευμένες λύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO2 και βελτιστοποιούν το ενεργειακό κόστος.

Μελέτη απανθρακοποίησης - το πρώτο σας βήμα προς ένα βιώσιμο μέλλον

Προσφέρουμε στις ενεργοβόρες εταιρείες τη δημιουργία μιας ατομικής μελέτης απαλλαγής από τον άνθρακα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συλλογή δεδομένων και κατάρτιση ισολογισμού CO₂,
  • Παρουσίαση και προσομοίωση πιθανών λύσεων,
  • Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων

Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να σας υποστηρίξουμε στην προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης. Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Χρηματοδότηση για την Ενέργεια και την Αποδοτικότητα των Πόρων στην Οικονομία, Ενότητα 5: Σχέδια Μετασχηματισμού από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας του Κλίματος.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Τέσσερα βήματα για μια εταιρεία ουδέτερη ως προς το CO2

Η συστηματική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές πραγματοποιείται σε μια σαφώς δομημένη διαδικασία τεσσάρων σταδίων. Το σημείο εκκίνησης είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο επικεντρώνεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω στοχευμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Αυτή η θεμελιώδης βελτιστοποίηση δημιουργεί τη βάση για όλα τα περαιτέρω βήματα.

Το δεύτερο στάδιο επικεντρώνεται στη δημιουργία τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το τρίτο στάδιο είναι αφιερωμένο στην ολοκληρωμένη ηλεκτροδότηση. Αυτό περιλαμβάνει τη μετατροπή τόσο των διαδικασιών όσο και της κινητικότητας σε ηλεκτρική λειτουργία. Αυτή η μετατροπή αποτελεί ουσιαστικό δομικό στοιχείο στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο αφορά την προμήθεια ανανεώσιμων πρωτογενών πηγών ενέργειας, συμπληρωμένη με μέτρα στον τομέα της εμπορίας πιστοποιητικών και της αντιστάθμισης. Αυτό το τελικό στάδιο χρησιμεύει για τη βελτιστοποίηση και την αντιστάθμιση των υπόλοιπων εκπομπών.

Ο πυρήνας αυτής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: πρώτον, την πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και, δεύτερον, στη συνεπή επέκταση και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι λύσεις μας - Πώς υποστηρίζουμε την απανθρακοποίηση της εταιρείας σας

«Η καλύτερη κιλοβατώρα είναι αυτή που δεν χρησιμοποιείτε» είναι το σύνθημα για την επιτυχή απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό κόστος της εταιρείας σας. Η αρχική εστίαση είναι στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια εξετάζουμε τον τοπικό ενεργειακό εφοδιασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ή το βιομεθάνιο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας συμβάλλει στην ουδετερότητα των ενεργειακών απαιτήσεων CO2. Η ηλεκτροδότηση των διεργασιών, της θερμότητας και της κινητικότητας, που συχνά εξακολουθούν να βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες. Οι εκπομπές που δεν μπορούν να αποφευχθούν μπορούν να αντισταθμιστούν στο τελικό στάδιο με έργα προστασίας του κλίματος ή εμπορία πιστοποιητικών. Η συνολική διαδικασία υποστηρίζεται κάνοντας τα τεχνικά σας συστήματα πιο ευέλικτα προκειμένου να εφαρμόσετε οικονομικά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ζητήστε μια προσφορά για τη μελέτη απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Αυτή η προσφορά απευθύνεται σε ενεργοβόρες εταιρείες με κατανάλωση ενέργειας άνω των 10 GWh ετησίως (ηλεκτρικότητα/θερμότητα)