Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η ψηφιοποίηση φέρνει επανάσταση στην κατασκευή αθλητικών υποδημάτων

Η γαλλική εταιρεία ASF 4.0 αναδιαμορφώνει το μέλλον της κατασκευής αθλητικών υποδημάτων. Με τον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση, έχουν δημιουργήσει ένα έξυπνο εργοστάσιο στη Γαλλία - και επεκτείνονται στην Πορτογαλία με ένα νέο Megafactory. Η αποστολή τους; Να καταστεί η ευρωπαϊκή παραγωγή υποδημάτων ανταγωνιστική, βιώσιμη και επεκτάσιμη.

Κατασκευάστηκε ξανά στην Ευρώπη

Εδώ και δεκαετίες, τα αθλητικά παπούτσια είναι συνώνυμα με την παραγωγή στην Άπω Ανατολή - και στη συνέχεια ένα μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα λόγω των μεγάλων διαδρομών μεταφοράς. Αυτό αλλάζει. Η Advanced Shoe Factory 4.0 (ASF 4.0), θυγατρική του Ομίλου Chamatex που ειδικεύεται στα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η μετεγκατάσταση της κατασκευής αθλητικών υποδημάτων στην Ευρώπη, παραμένοντας παράλληλα ανταγωνιστική.

Όλα ξεκίνησαν με μια τολμηρή φιλοδοξία: να αποδείξουμε ότι η παραγωγή αθλητικών υποδημάτων, ένα ιστορικά εγχειρίδιο της βιομηχανίας, θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί και να ενσωματωθεί ψηφιακά. «Ήταν απαραίτητο να αποδείξουμε ότι μπορούσαμε να κατασκευάσουμε παπούτσια σε ανταγωνιστικές τιμές στην Ευρώπη και για αυτό χρειαζόμασταν τον αυτοματισμό της Siemens», εξηγεί ο Gilles Réguillon, CEO της ASF 4.0 και του Ομίλου Chamatex.

Ψηφιακός σχεδιασμός αθλητικών υποδημάτων

Από το όραμα στη βιομηχανική πραγματικότητα

Η ομάδα μας συμμετείχε όλο αυτό το διάστημα, ξεκινώντας με αρχικές μελέτες σκοπιμότητας που βασίζονται σε ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΩΝ Tecnomatix και Σχεδιαστής μηχατρονικής ιδέας NX (MCD). Μαζί, δημιουργήσαμε ένα εικονικό εργοστάσιο για να δοκιμάσουμε διάφορα σενάρια παραγωγής ακόμη και πριν από την κατασκευή. Αυτή η προσέγγιση επικύρωσε την αξιοπιστία του έργου: ναι, ήταν δυνατή η επαναφορά της μεταποίησης στη Γαλλία με κέρδος.

Το έξυπνο εργοστάσιο σε δράση

Το πιλοτικό εργοστάσιο στο Ardoix, στην περιοχή Auvergne-Rhône-Alpes της Γαλλίας, έχει εξοπλιστεί με εξελιγμένη τεχνολογική αρχιτεκτονική με μηχανές που κατοχυρώνονται κυρίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τους κατασκευαστές τους για την παραγωγή υποδημάτων με χρήση αυτοματισμού.

SIMATIC WinCC Open Architecture, ενεργώντας ως Επίπεδο ολοκλήρωσης αυτοματισμού, είναι η ψηφιακή ραχοκοκαλιά που συνδέει τα συστήματα επιχειρήσεων και καταστημάτων. Παρέχει ένα ενοποιημένο μοντέλο δεδομένων εγκαταστάσεων, απρόσκοπτη ενοποίηση IT/OT και τη λογική μετασχηματισμού και ενορχήστρωσης που απαιτείται για τη μετατροπή εταιρικών δεδομένων σε πληροφορίες έτοιμες για αυτοματισμό, παρέχοντας παράλληλα ορατότητα σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση παραγωγής, την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων και τους λειτουργικούς KPI.

Τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με Ελεγκτές SIMATIC S7-1500 έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του ανοιχτού πρωτοκόλλου OPC UA.

Αυτή η διαφάνεια επιτρέπει στο εργοστάσιο να κατασκευάζει αποτελεσματικά προϊόντα για πολλές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Salomon, Babolat, Millet και 555, υποστηρίζοντας παράλληλα διαμορφώσεις και απαιτήσεις παραγωγής για συγκεκριμένες μάρκες.

Πίνακας SIMATIC HMI εντός του προηγμένου εργοστασίου υποδημάτων 4.0
Αυτοματοποιημένη κατασκευή υποδημάτων στο έξυπνο εργοστάσιο ASF 4.0

Μια επιτυχία που επιταχύνεται

Χιλιάδες αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ SIMATIC RFID, είναι διάσπαρτοι σε όλη τη γραμμή παραγωγής. Παρέχουν απόλυτη διαφάνεια: οι φορείς εκμετάλλευσης γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τα υπόλοιπα βήματα, λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε περίπτωση δυσλειτουργίας και διαθέτουν βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της ποιότητας και των αποδόσεων. SCALANCE, στο επίκεντρο της επιχειρησιακής τεχνολογίας, εξασφαλίζει ασφαλή επικοινωνία σε όλο το σύστημα, ενώ SINEMA Απομακρυσμένη σύνδεση επιτρέπει ακόμη και απομακρυσμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

Τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια του το 2022, το εργοστάσιο της Ardoix παρήγαγε πάνω από 200.000 ζευγάρια παπουτσιών, επικυρώνοντας την ωριμότητα της μοναδικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας του ASF 4.0 στον κόσμο. Αυτή η επιτυχία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των ιστορικών εταίρων - Salomon, Babolat, Millet - καθώς και του Groupe Zebra, ενός οργανισμού καινοτομίας, οι οποίοι ήταν μέτοχοι από την αρχή και μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να ανακαλύψουν εκ νέου την κατασκευή αθλητικών υποδημάτων στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή επέκταση: Η Πορτογαλία ως νέος κόμβος

Με αυτήν την επικύρωση, το ASF 4.0 κάνει ένα αποφασιστικό βήμα. Η εταιρεία μόλις ολοκλήρωσε μια σημαντική συγκέντρωση χρημάτων ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ το 2025, συμπληρωμένη με τραπεζική χρηματοδότηση και τοπικές επιχορηγήσεις, για να ξεκινήσει το δεύτερο εξαιρετικά ρομποτικό εργοστάσιό της στην Πορτογαλία.

Η Μπαρτσελός, βόρεια του Πόρτο, θα φιλοξενήσει το Megafactory ASF 4.0 Πορτογαλία. Η επιλογή της Πορτογαλίας δεν είναι τυχαία: η χώρα διαθέτει ιστορική τεχνογνωσία στην κατασκευή υποδημάτων, γεωγραφική εγγύτητα με τη γαλλική εγκατάσταση και τοπική τεχνογνωσία στην τεχνική παραγωγή σόλας.

Οι αρχικές παραγωγές έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2026. Η φάση 1 (2026) θα περιλαμβάνει 2 γραμμές παραγωγής με χωρητικότητα 500.000 ζευγών ετησίως και θα δημιουργήσει 200 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Δύο φάσεις επέκτασης προγραμματίζονται για το 2028 και το 2030 για να φτάσουν τα 1,5 εκατομμύρια ζευγάρια ετησίως και πάνω από 500 άτομα. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την πρώτη φάση αναμένεται να φθάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Προγραμματισμένη νέα μονάδα παραγωγής ASF 4.0 (Advanced Shoe Factory 4.0) στο Barcelos της Πορτογαλίας

Τα οφέλη της στρατηγικής μετεγκατάστασης

Η επέκταση της εταιρείας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για τα εμπορικά σήματα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία:

Ανταπόκριση και ευέλικτη

Ένας οργανισμός βραχυκυκλώματος επιτρέπει στις μάρκες να ανταποκρίνονται γρήγορα στις τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ δοκιμάζουν ευέλικτα τις καινοτομίες με τους καταναλωτές μέσω μικρότερων σειρών.

Ανταγωνιστικός και βιώσιμος

Ο εξορθολογισμός και η ρομποτικοποίηση ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα έναντι των Ασιατών παραγωγών, ενώ η τοπική παραγωγή ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα άνθρακα.

Τοπική δημιουργία θέσεων εργασίας

Δημιουργήθηκαν 80 εξειδικευμένες θέσεις στη Γαλλία, περισσότερες από 200 αναμένονται στην Πορτογαλία σε δύο χρόνια

Ένα πρότυπο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ζιλ Ρεγκιγιόν, Διευθύνων Σύμβουλος της ASF 4.0 και του Ομίλου Chamatex

Παράλληλα με αυτήν την επέκταση, ο ιστότοπος ASF 4.0 France αυξάνεται. Θα παραμείνει το στρατηγικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομίας και εκβιομηχάνισης, παίζοντας βασικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση των τεχνολογιών και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων μοντέλων. Το γαλλικό εργοστάσιο επεκτείνει επίσης την προσφορά του προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. «Είναι τεράστια ικανοποίηση να επεκταθούμε στην Ευρώπη, περιτριγυρισμένη από μάρκες, βιομηχανικούς εταίρους, αθλητές και υψηλού επιπέδου χρηματοδότες», εμπιστεύεται ο Gilles Réguillon.

Το μοντέλο ASF 4.0 αποτελεί μια συγκεκριμένη απεικόνιση της ολοκληρωμένης προσέγγισής μας: καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις σε συνδυασμό με δομημένη οικονομική υποστήριξη μέσω της Siemens Financial Services, συμβάλλοντας στη μετατροπή παραδοσιακά χειροκίνητων βιομηχανιών σε ψηφιακά και αυτοματοποιημένα οικοσυστήματα. Αυτή η ολοκληρωμένη εταιρική σχέση όχι μόνο εξασφαλίζει την απόδοση των επενδύσεων, αλλά διευκολύνει επίσης τη μετάβαση σε διεθνή κλίμακα, αποδεικνύοντας ότι η συνέργεια μεταξύ τεχνολογίας και χρηματοδότησης είναι ο βασικός μοχλός της βιώσιμης επανεκβιομηχάνισης. Το ASF 4.0 αναδιαμορφώνει το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγωγής: τοπική, ευέλικτη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.

Είναι τεράστια ικανοποίηση να επεκταθούμε στην Ευρώπη, περιτριγυρισμένη από μάρκες, βιομηχανικούς εταίρους, αθλητές και χρηματοδότες υψηλού επιπέδου.
Ζιλ Ρεγκιγιόν, CEO, ASF 4.0 και Όμιλος Chamatex

Προφίλ Πελατών

Η ASF 4.0 είναι θυγατρική της CHAMATEX GROUP, ενός βιομηχανικού ομίλου που ειδικεύεται στα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εδρεύει στη Γαλλία.

ASF 4.0: ένα εργοστάσιο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος που παράγει τεχνικά υποδήματα στη Γαλλία και αφιερωμένο στην αυτοματοποιημένη παραγωγή για την αγορά αθλητικών υποδημάτων.

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, η γνώση νέων μεθόδων συναρμολόγησης και η βιομηχανική μετεγκατάσταση αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τους παίκτες στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας στη δημιουργία κερδών σε διάφορα επίπεδα: ταχύτητα, ευελιξία, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.