Η Terumo, ένας ιαπωνικός κατασκευαστής ιατρικού εξοπλισμού, ήθελε να ανανεώσει την αποθήκη της στο Leuven αφού ήταν σε υπηρεσία για ένα τέταρτο του αιώνα. Η πρόκληση: η κατασκευή μιας ολοκαίνουργια, πλήρως αυτοματοποιημένης και πλήρως συνεχούς αποθήκης βασισμένη στην καλύτερη δυνατή τεχνολογία για εφαρμογές υψηλής δυναμικής - και όλα αυτά χωρίς διακοπή των προμηθειών παραγωγής. Ο βιομηχανικός συνεργάτης Actemium ανέλαβε το γάντι και, με μια λύση υλικού και λογισμικού 100% της Siemens, δημιούργησε ένα υποδειγματικό έργο - επίσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα.
Υψηλές προσδοκίες
Προκειμένου να συμβαδίσει με την αυξανόμενη παραγωγή, η Terumo Belgium αποφάσισε να κατασκευάσει ένα νέα αποθήκη το 2024. Η χωρητικότητα των 5.000 παλετών είχε καταστεί πολύ περιορισμένη και οι χρόνοι παράδοσης ήταν ανεπαρκείς. Επιπλέον, η αποθήκη ήταν ήδη σε λειτουργία για 35 χρόνια. Τότε ήταν καιρός για μια ανανέωση.
Όταν το Actemium συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Terumo τον Σεπτέμβριο του 2024, το υπό εξέταση θέμα συνίστατο από τρία στοιχεία:
- επέκταση της χωρητικότητας αποθήκευσης (+70%) εντός του ίδιου χώρου.
- χωρίς διακοπή των λειτουργιών.
- με τον πιο βιώσιμο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο.
Για να απεικονίσει το τελευταίο, η Actemium έπρεπε να διασφαλίσει ότι οι νέοι γερανοί στη συνεχώς λειτουργούσα αποθήκη ήταν διαθέσιμο τουλάχιστον 98% της εποχής. Ή ακόμα, ότι ένα φορτηγό θα μπορούσε να εκφορτωθεί σε 30 λεπτά και να φορτωθεί ξανά σε 45 λεπτά. Ο Terumo άφησε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Actemium να αποφασίσει ποιο υλικό και λογισμικό θα χρησιμοποιήσει για να κάνει όλα αυτά. Επομένως, η εμπιστοσύνη ήταν εκεί από την αρχήΥποστηριζόμενη από επιτυχημένες συνεργασίες σε άλλους τομείς.

Η σταδιακή προσέγγιση αποδίδει καρπούς
«Από τότε που μας δόθηκε λευκή κάρτα για τις επιλογές μας όσον αφορά την τεχνολογία, αποφασίσαμε γρήγορα για τη Siemens», λέει ο Wim Serruys, Μηχανικός Αυτοματισμού Έργων στο Actemium. «Από τη μία πλευρά, επειδή η προηγούμενη αποθήκη λειτουργούσε με SIMATIC S5 PLC της Siemens, μπορέσαμε για την ομαλή σύνδεση παλαιών και νέων συστημάτων. Αυτό είναι σημαντικό για την ομαλή αποστολή παλετών από την παλιά αποθήκη στη νέα αποθήκη κατά τη μετάβαση, για παράδειγμα. Παραμένουν ένα ενιαίο σύνολο. Από την άλλη πλευρά, ως συνεργάτης της Siemens εδώ και δεκαετίες, γνωρίζουμε ότι εργαζόμαστε σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα με τη χρήση τους λύσεις. Αυτή η εγγύηση ποιότητας κέρδισε αμέσως τον Terumo.»
Οι επιτόπιες εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του έτους. Wim Serruys: «Μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη και τελευταία φάση, στην οποία θα ακολουθήσουν δύο ακόμη γερανοί στοίβαξης. Μια βασική διαφορά σε σύγκριση με την πρώτη φάση είναι ότι θα διεξάγουμε το Δοκιμές εργοστασιακής αποδοχής χρησιμοποιώντας ένα digital twin. Αυτό μας επιτρέπει να τρέξουμε γρήγορα σε πολλές δοκιμαστικές περιπτώσεις σε ένα εικονικό αλλά ρεαλιστικό περιβάλλον. Αυτή η απεικόνιση ζωντανεύει αμέσως ολόκληρο το έργο στο Terumo.»
Σχετικά με το Terumo και το Actemium
Τερουμο, μια ιαπωνική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες, αναπτύσσει αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας και βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών.
Ακτέμιο Βέλγιο συμβουλεύει, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει βιομηχανικές διαδικασίες. Προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και εκπαίδευση.