Μελλοντική εξερεύνηση: Πώς θα μοιάζει η Σουηδία το 2030;
Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα ακούσετε τους ειδικούς μας σε επιλεγμένους τομείς και θα τους ακούσετε να μιλούν για τις τρέχουσες ενημερώσεις και τις νέες γνώσεις μας για το μέλλον.
Θα ολοκληρώσουμε το διαδικτυακό σεμινάριο με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνελ με τους ειδικούς μας και τον Nordic Sustainability Manager. Μην το χάσετε αυτό!

Η μελλοντική μελέτη της Siemens έχει τις απαντήσεις
Ζούμε σε περίπλοκους καιρούς - και πολλές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά όπου πρέπει να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές άνθρακα και η ανάπτυξη πρέπει να επιταχυνθεί. Η ανάγκη για μετασχηματισμό δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη και πρέπει να δράσουμε τώρα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια παγκόσμια μετάβαση μπορεί να είναι ταχεία και επιτυχής μόνο εάν το κάνουμε με κοινές προσπάθειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Siemens πραγματοποίησε ένα έργο στη Σουηδία για να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον.
Η μελέτη βασίζεται στην ειδική κατάσταση στη Σουηδία. Αλλά η μέθοδος μπορεί επίσης να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. «Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο όραμα για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εάν συνεργαστούμε», λέει ο Mikael Leksell, CEO της Siemens στη Σουηδία και τις Σκανδιναβικές χώρες.
Η μελέτη συγκεντρώνει μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων και τη γνώση και την εμπειρία περισσότερων από 100 εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Περιγράφουν πώς η Σουηδία μπορεί να επιτύχει ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μέλλον και πώς οι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια καλή ζωή το 2030 και πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό. Έχουμε μια ολιστική εικόνα που δείχνει πόσο σημαντικά μέρη της σουηδικής κοινωνίας - κινητικότητα, ενέργεια, βιομηχανία, κοινωνία, υποδομές, οικονομία, ψηφιακή τεχνολογία και ασφάλεια - είναι πιθανό να αναπτυχθούν. Δεδομένου ότι οι αγορές και τα πολιτικά τοπία αλλάζουν συνεχώς, είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι η μελέτη παραμένει σχετική και ενημερωμένη. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήσαμε μια εκτενή αρχική ανασκόπηση και επικαιροποίηση της μελέτης σε στενή συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο όραμα για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εάν συνεργαστούμε.
Σουηδία 2030: Ένα όραμα
Οι ειδικοί αναμένουν σημαντικές ψηφιακές και βιώσιμες αλλαγές που θα επηρεάσουν όλα τα μέρη της σουηδικής κοινωνίας και πώς θα φαίνονται οι πόλεις μας. Οι παρακάτω ενότητες απεικονίζουν τη Σουηδία το 2030 και τις αλλαγές σε οκτώ σημαντικά μέρη της κοινωνίας.
Ενέργεια
Στο δρόμο προς ένα αρνητικό κλιματικό αποτύπωμα. Η Σουηδία αλλάζει ραγδαία και γίνεται πρότυπο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
- Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί απότομα και πιθανότατα θα διπλασιαστεί μέχρι το 2045.
- Η εστίαση στον κλιματικά ουδέτερο ενεργειακό εφοδιασμό με ισορροπία μεταξύ διαφορετικών τύπων ενέργειας διασφαλίζει ότι η Σουηδία εξακολουθεί να είναι ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Πολλοί διάσπαρτοι προμηθευτές: Ένα μεγάλο μέρος των κτιρίων παράγει επίσης ηλεκτρική ενέργεια - για παράδειγμα με ηλιακά κύτταρα και λειτουργεί επίσης ως αποθήκευση ενέργειας.
- Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ πιο αποδοτικά και παρέχουν σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό παρά τους πολλούς διάσπαρτους προμηθευτές.
Κινητικότητα
Αντίο στη βενζίνη και το ντίζελ. Οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφερθούν ευκολότερα με κλιματικά ουδέτερο τρόπο:
- Το 50% των αυτοκινήτων και των ελαφρών ηλεκτρικών φορτηγών (95% των νέων ταξινομήσεων) τροφοδοτούνται από ηλεκτροκινητήρες. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη επέκταση σταθερών υποδομών για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
- Η «κινητικότητα ως υπηρεσία» γίνεται το πρότυπο για ένα νέο σύστημα που συνδυάζει υπηρεσίες από διαφορετικούς παρόχους - όπως σιδηροδρομικές γραμμές, λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα.
- Αρχίζουμε να βλέπουμε εμπορικές εφαρμογές για ηλεκτρική εναέρια κυκλοφορία, όπως αεροπορικά ταξί ή drones για επείγουσες παραδόσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Βιομηχανία
Προστασία του κλίματος μέσω της ψηφιοποίησης. Βιομηχανία ουδέτερη ως προς τον άνθρακα που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και νέα επιχειρηματικά μοντέλα:
- Οι τεχνολογίες ψηφιοποίησης - όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δίδυμα - είναι ζωτικής σημασίας για την κλιματική ουδετερότητα.
- Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία - τα βιομηχανικά απόβλητα γίνονται πρώτη ύλη.
- Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική ενέργεια, και η μετάβαση στην ουδετερότητα του άνθρακα θα γίνει αισθητή σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.
- Η αυξημένη ζήτηση για ορυκτά και κρίσιμες πρώτες ύλες καθιστά τη Σουηδία σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της ΕΕ να καταστεί πιο αυτάρκης.
Υποδομή
Έξυπνο και φιλικό προς τον άνθρωπο. Όλα συνδέονται, μεταφέροντας την υποδομή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο νοημοσύνης και ανθεκτικότητας:
- Ιδιαίτερα οι μεγάλες πόλεις μετατρέπονται σε μέρη όπου οι άνθρωποι βρίσκονται στο κέντρο. Αυτό οδηγεί σε λιγότερη ατομική κυκλοφορία αυτοκινήτων και συνεπώς λιγότερους δρόμους και θέσεις στάθμευσης. Περισσότερα μονοπάτια ποδηλάτων και πεζών.
- Τα κτίρια και οι πόλεις θα γίνουν έξυπνες, καθιστώντας τις πιο ενεργειακά αποδοτικές και άνετες. Η τεχνητή νοημοσύνη και η προσομοίωση (ψηφιακά δίδυμα) χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη βέλτιστων λύσεων για πόλεις φιλικές προς τους ανθρώπους και για να τις καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο βιώσιμες.
- Οι πόλεις εξελίσσονται για να γίνουν πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση περισσότερων χώρων πρασίνου. Αυτές οι περιοχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα αστικά περιβάλλοντα, διαχειρίζοντας τις αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και συμβάλλοντας στη μείωση των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Οικονομία
Η Σκανδιναβική περιοχή, ένα μέρος για το μέλλον. Η Σουηδία είναι μια πολύ ελκυστική χώρα για τις εταιρείες και τις εγκαταστάσεις τους:
- Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οικοσυστήματα αναδύονται.
- Η κυβέρνηση θα υποστηρίζει όλο και περισσότερο τη μετεγκατάσταση βημάτων στην αλυσίδα αξίας για τη μείωση της εξάρτησης από άλλες χώρες και την αύξηση της εγχώριας επιρροής όπου είναι δυνατόν. Αυτός ο «γλοτοπισμός» είναι μια νέα ισορροπία μεταξύ του παγκόσμιου εμπορίου και της τοπικής παραγωγής.
- Η Σουηδία είναι ηγέτης της καινοτομίας και θα εξακολουθήσει να είναι η χώρα με τις περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρώπη το 2030.
Κοινωνία
Συνδεδεμένο και ανοιχτό. Μια αλλαγή στάσης οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής:
- Γίνεται λιγότερο σημαντικό όπου βρίσκεται ένα άτομο. Είναι δυνατή η συνεργασία ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις. Οι εικονικές συναντήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας επαυξημένη ή εικονική πραγματικότητα.
- Η κοινωνία συνεχίζει να είναι ανεκτική και ανοιχτή στην ποικιλομορφία (LGBTQ +).
- Η αγορά εργασίας αλλάζει - ορισμένες θέσεις εργασίας εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από νέες.
Security
Αυξημένη απειλή από κυβερνοεπιθέσεις. Η προσαρμογή της νομοθεσίας και των νέων προτύπων παρέχει έναν ασφαλέστερο τρόπο χειρισμού δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών:
- Μόνο εκείνοι που έχουν την εμπιστοσύνη των πελατών στην προσφορά ασφαλών λύσεων θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
- Οι κάμερες παρακολούθησης που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη θα διευκολύνουν το έργο της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
- Αυστηρότερη ασφάλεια πληροφορικής: αυστηρή επαλήθευση οποιουδήποτε ατόμου ή συσκευής που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ιδιωτικό δίκτυο.
Ψηφιακή τεχνολογία
Η κινητήρια δύναμη πίσω από έναν συνολικό μετασχηματισμό. Η τεχνολογία υποστηρίζει, διαμορφώνει και απλοποιεί κάθε πτυχή της ζωής μας και της ζωής των ψηφιακών δίδυμων μας:
- Τα ψηφιακά δίδυμα κάθε ατόμου, συστήματος και διαδικασίας θα συνδέσουν τον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο.
- Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας σε υψηλότερο βαθμό συνδεσιμότητας και ασφάλειας δεδομένων.
- Τα αυτοπροσαρμοστικά και αξιόπιστα συστήματα εμπειρίας χρήστη θα είναι η προϋπόθεση για ένα μελλοντικό «Metaverse». Η οπτικοποίηση επαυξημένης ή εικονικής πραγματικότητας γίνεται όλο και πιο σημαντική.
- Η βιωσιμότητα καθίσταται αναγκαιότητα για τις εταιρείες να ενσωματωθούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, προωθώντας παράλληλα την ψηφιακή και τεχνολογική καινοτομία. Το AI θα προωθήσει την καινοτομία, θα βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες, θα μεγιστοποιήσει τη χρήση των πόρων και θα ελαχιστοποιήσει
Siemens Xcelerator — επιταχύνετε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό
Ένα καλύτερο μέλλον δεν είναι μόνο δυνατό - είναι πιθανό
Μια μελέτη αυτού του είδους παρέχει μια πιθανή εικόνα του μέλλοντος, αλλά φυσικά δεν μπορεί να ληφθεί ως απόλυτη αλήθεια. Ιδιαίτερα απροσδόκητα και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως πανδημία ή πόλεμος, αλλά και η νέα τεχνολογία μπορούν να αλλάξουν εντελώς τις προβλέψεις.
Παρ 'όλα αυτά, μελέτες όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση του τι πρέπει να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια για να υποστηριχθεί ένας βιώσιμος ψηφιακός μετασχηματισμός. Ένα ολοκληρωμένο όραμα, το οποίο δείχνει ότι ένα καλύτερο μέλλον δεν είναι μόνο δυνατό αλλά και πιθανό, συμβάλλει επίσης στη δημιουργία της κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας που απαιτούνται για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Siemens θα συνεχίσει το έργο της για να φέρει κοντά τους ενδιαφερόμενους και να συμβάλει σε έναν ευρύ και θετικό διάλογο. Παρόμοιες μελέτες έχουν ήδη προγραμματιστεί για άλλες χώρες.