Υπερ-απόσβεση: Ψηφιακή και πράσινη καινοτομία στην Ιταλία
Υπερ-απόσβεση: φορολογικά κίνητρα για ιταλικές εταιρείες που επενδύουν στην ψηφιακή καινοτομία και τη βιωσιμότητα, υποστηρίζοντας το ταξίδι μετασχηματισμού τους.

Ανακαλύψτε τον απλοποιημένο οδηγό για την υπεραπόσβεση, το κίνητρο που διαδέχεται τα Μεταβατικά Σχέδια 4.0 και 5.0 και έχει πλέον δημοσιευτεί στο Gazzetta ufficiale. Μια μοναδική ευκαιρία για επιτάχυνση της ψηφιακής και οικολογικής μετάβασης των ιταλικών εταιρειών!
Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, αλλά πρώτα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον νόμο περί προϋπολογισμού του 2026 για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φορολογικό κίνητρο «υπεραπόσβεσης» μέσω απλών, εύκολων στην παρακολούθηση ενημερωτικών πληροφοριών
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, η ιταλική κυβέρνηση θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων ένα κίνητρο υπεραπόσβεσης, ενθαρρύνοντάς τις τόσο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους όσο και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.
Η υπεραπόσβεση είναι ένα φορολογικό κίνητρο που αυξάνει την αναγνωρισμένη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου κατά ένα ορισμένο ποσοστό κατά τον υπολογισμό της απόσβεσης (για τα αγορασμένα περιουσιακά στοιχεία) ή/και των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (για μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία), μειώνοντας έτσι τη φορολογητέα βάση στην οποία υπόκειται η εταιρεία.
Το κίνητρο απευθύνεται σε εταιρείες που:
Το μέγεθος της εταιρείας, η κατοικία, η νομική μορφή ή το φορολογικό καθεστώς δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα.
Οι ακόλουθες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες:
Η αύξηση του φορολογικού κόστους ισχύει αποκλειστικά για:
Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά πρέπει να κατανέμονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ιταλία και πρέπει να διασυνδέονται με το σύστημα διαχείρισης της παραγωγής ή το δίκτυο εφοδιασμού της εταιρείας.
Μόνο τα ακόλουθα φωτοβολταϊκά κατασκευαστικά στοιχεία είναι επιλέξιμα για υπεραπόσβεση:
Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο οι μονάδες όσο και οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επενδυτικό σκέλος | Αύξηση του κόστους αγοράς/χρηματοδοτικής μίσθωσης |
|---|---|
≤ 2,5 εκατ. | 180% |
> 2,5 εκατ. ευρώ και ≤ 10 εκατ. ευρώ | 100% |
> 10 εκατ. ευρώ και ≤ 20 εκατ. ευρώ | 50% |
Στο παράρτημα IV απαριθμούνται τα νέα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που είναι επιλέξιμα για έκπτωση φόρου. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
Η κατηγορία 1 του παραρτήματος IV περιλαμβάνει τα νέα κεφαλαιουχικά αγαθά που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρτήματος IV πρέπει να πληρούν πέντε υποχρεωτικές απαιτήσεις:
Εκτός από τις πέντε υποχρεωτικές απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας 1 πρέπει να πληρούν δύο από τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά:
Η κατηγορία 2 του παραρτήματος IV περιλαμβάνει συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το σύστημα διαχείρισης των εργοστασίων και εξασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος ή της διεργασίας, όπως:
Η κατηγορία 3 του παραρτήματος IV περιλαμβάνει, για παράδειγμα:
Η κατηγορία 4 του παραρτήματος IV καλύπτει τις προηγμένες τεχνολογίες για την ανάλυση, την αποθήκευση και τη διαβίβαση δεδομένων υψηλής αξίας. Αυτές περιλαμβάνουν υποδομές υλικού για:
Τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας 4 του παραρτήματος IV πρέπει:
• να διασυνδεθούν με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
• προορίζονται για την εκτέλεση εφαρμογών που απαριθμούνται στο παράρτημα V ή χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη έξυπνων μηχανών και συσκευών ή χρησιμεύουν για τη διασφάλιση της διασύνδεσης και της επικοινωνίας μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού που περιλαμβάνονται και στα δύο παραρτήματα.
Στο παράρτημα V απαριθμούνται οι λύσεις λογισμικού που είναι επιλέξιμες για την έκπτωση φόρου. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
Ανακοινώθηκε ότι η τεκμηρίωση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επένδυση, μαζί με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις διασύνδεσης, πρέπει να μεταφορτωθεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διαχειρίζεται η GSE (Energy Services Operator). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιοδικές ανακοινώσεις που πρέπει να υποβάλλονται στο GSE θα παρέχονται μόλις δημοσιευθεί το διυπουργικό διάταγμα.
Οι επενδύσεις σε νέα κεφαλαιουχικά αγαθά που απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και V πρέπει να πραγματοποιούνται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2026 και της 30ής Σεπτεμβρίου 2028. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κινήτρων, εάν η εταιρεία πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο ή το μετεγκαταστήσει σε έναν από τους ξένους χώρους της, πρέπει να αγοράσει άλλο περιουσιακό στοιχείο εντός του ίδιου οικονομικού έτους με ίσες ή ανώτερες τεχνολογικές επιδόσεις. Εάν το περιουσιακό στοιχείο αντικατάστασης έχει χαμηλότερο κόστος από το αρχικό, το φορολογικό κίνητρο θα προσαρμοστεί ανάλογα.
Το κίνητρο υπεραπόσβεσης του 2026 μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπό την προϋπόθεση ότι:
Οι δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της υπεραπόσβεσης αντιστοιχούν στην αξία αγοράς των νέων κεφαλαιουχικών αγαθών, χωρίς τυχόν άλλα κίνητρα που λαμβάνονται
Ο νόμος περί προϋπολογισμού του 2026 ορίζει ότι ο υπολογισμός της προκαταβολής φόρου για το 2026 πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν φορολογικά κίνητρα που θεσπίζονται από τον ίδιο τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της υπεραπόσβεσης.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον νόμο περί προϋπολογισμού του 2026 (άρθρο 1, παράγραφοι 427-436) που δημοσιεύθηκε στο Gazzetta Ufficiale.