Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Κανονισμοί και κίνητρα

Υπερ-απόσβεση: Ψηφιακή και πράσινη καινοτομία στην Ιταλία

Το καθεστώς υπεραπόσβεσης 26/28 υποστηρίζει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ιταλίας. Οι εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία, τα περιουσιακά στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0, το προηγμένο λογισμικό και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Από τη Βιομηχανία 4.0 έως τους ενεργοποιητές μετάβασης 5.0

Με τη Βιομηχανία 4.0 ξεκίνησε μια νέα εποχή παραγωγής, καθοδηγούμενη από τη σύνδεση μεταξύ φυσικών και ψηφιακών συστημάτων. Η μετάβαση 5.0 βασίζεται σε αυτήν την πορεία, προωθώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες για πιο βιώσιμες διαδικασίες. Η Siemens υποστηρίζει τις ιταλικές εταιρείες με προηγμένες λύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Εξερευνήστε τον Οδηγό Υπεραπόσβεσης 26/28

Ο απλουστευμένος οδηγός για την υπεραπόσβεση του 2026: μια βασική ευκαιρία για την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από μια μεγάλη οθόνη που εμφανίζει ένα γράφημα με μπλε γραμμή και κόκκινη γραμμή.

Πρωτοπόροι στην υιοθέτηση της Βιομηχανίας 4.0

Υποστηρίζουμε τις ιταλικές ΜΜΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους μέσω IoT, Big Data, Cloud, AI και τεχνολογίας 4.0, συνδέοντας τα φυσικά συστήματα και προωθώντας την αυξανόμενη σύγκλιση OT και IT για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ιταλία.

Πολυεπίπεδη σφαιρική διάγραμμα που μοιάζει με κρεμμύδι, με εικονίδια που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και την τεχνολογία

Τεχνολογία με σκοπό

Η προσεκτική χρήση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής αντικατοπτρίζει το όραμά μας για καινοτομία με γνώμονα τον σκοπό, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία των εταιρειών, των συνεργατών, των ανθρώπων μέσω προηγμένων λύσεων που μεταμορφώνουν διαδικασίες, προϊόντα και λειτουργίες.

Άτομο που εργάζεται σε φορητό υπολογιστή με ψηφιακή επικάλυψη δικτύου και συνδεδεμένες συσκευές

Ψηφιακό δίδυμο

Η δημιουργία ενός προϊόντος, ο σχεδιασμός ενός εργοστασίου ή η παραγωγή με ψηφιακά εργαλεία δημιουργεί ένα λεπτομερές Digital Twin. Παρέχει πληροφορίες μέσω εικονικών προσομοιώσεων που βασίζονται σε δεδομένα, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικά πρωτότυπα, επιταχύνοντας την καινοτομία.

Τα Software-Defined Systems επιτρέπουν σε μια Ψηφιακή Επιχείρηση να μετατρέψει την πολυπλοκότητα σε δράση βάσει δεδομένων, επιταχύνοντας την ανάπτυξη προϊόντων και τις διαδικασίες παραγωγής και ξεπερνώντας τα κενά ταλέντων

AI, δεδομένα και βιομηχανικό metaverse

Η βιομηχανία εξελίσσεται μέσω του βιομηχανικού metaverse, ενός εικονικού κόσμου σχεδόν αδιαίρετου από τον φυσικό. Εδώ, οι άνθρωποι και η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση πραγματικών προκλήσεων.

Πώς η Siemens υποστηρίζει τις ιταλικές επιχειρήσεις

Η Siemens παρέχει λύσεις και συνεργασίες για να καθοδηγήσει τις εταιρείες μέσω του Transition 5.0, εστιάζοντας στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Βιωσιμότητα & Εξοικονόμηση Ενέργειας για Εργαλειομηχανές

Ανακαλύψτε βιώσιμους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των εργαλειομηχανών και αξιοποιήστε την υπεραπόσβεση 26/28.

Πώς η Siemens υποστηρίζει τις ιταλικές εταιρείες

Η Siemens υποστηρίζει ιταλικές εταιρείες με τεχνικές αξιολογήσεις, λύσεις με το κλειδί στο χέρι και ψηφιακές τεχνολογίες - από συστήματα ISO 50001 έως συνδεσιμότητα, μετασκευές και βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη - για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Select...

Τόσο στη βιομηχανία όσο και στις υποδομές, υποστηρίζουμε τις εταιρείες στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, καθοδηγώντας τις στον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό τους. Παρέχουμε μελέτες σκοπιμότητας και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις τεχνολογίας, που κυμαίνονται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως την ενεργειακή αναφορά.

Εξερευνήστε το παρακάτω περιεχόμενο για να μάθετε περισσότερα