Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Προηγμένη Διαχείριση Transmission Management ισχύος φάσματος

Πώς μπορούν οι εταιρείες ενέργειας να επιταχύνουν στο καθαρό μηδέν;

Η διαχείριση της πολυπλοκότητας σε έργα μεγάλης κλίμακας, η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης. Η μηχανική συστημάτων βάσει μοντέλων (MBSE) μπορεί να βοηθήσει ενεργειακές εταιρείες να επιταχυνθεί προς το καθαρό μηδέν, συγχρόνως συμβαδίζοντας με την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας.

Πώς η MBSE φέρνει επανάσταση στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο διερευνά πώς το MBSE μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή σύνθετων έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου δημιουργώντας ένα δομημένο, συνεργατικό περιβάλλον που ενισχύει τη σαφήνεια και την ευθυγράμμιση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Παρακολουθήστε το πλήρες διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε πώς το MBSE μπορεί να ενταχθεί στην ψηφιακή σας στρατηγική με μαθήματα από εφαρμογές πραγματικής ζωής.

Ποια είναι η αξία μιας προσέγγισης MBSE;

Πώς μπορούν οι εταιρείες ενέργειας να επωφεληθούν από μια προσέγγιση MBSE;

Με μια προσέγγιση MBSE, μπορείτε να σημειώσετε πρόοδο προς τους στόχους βιωσιμότητας, διατηρώντας παράλληλα την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας. Μάθετε περισσότερα παρακάτω σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία και πώς οι πελάτες μας έχουν χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση MBSE για την αντιμετώπισή τους.

Γίνετε μια ενεργειακή επιχείρηση με καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050

Ο στόχος σας για την ενεργειακή μετάβαση είναι να γίνετε μια ενεργειακή επιχείρηση καθαρών μηδενικών εκπομπών
2050.

Συνεχίστε με την ενεργειακή ζήτηση

Ενώ στοχεύετε στη μείωση των εκπομπών, πρέπει να συνεχίσετε να συμβαδίζετε με την αύξηση 2% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας ετησίως. (Ο Κόσμος μας στα Δεδομένα: Παραγωγή και Κατανάλωση Ενέργειας)

Αναμένετε βελτιώσεις 3X ESG

Με την υιοθέτηση της προσέγγισης MBSE και την προσπάθεια επίτευξης επιχειρησιακής αριστείας,
οι εταιρείες μπορούν να αναμένουν 3 x βελτιώσεις ESG (Οι καλύτερες πληροφορίες για την ενέργεια της Accenture για το 2021)

Εξοικονόμηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία.

Μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας πετρελαίου μπόρεσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα

και κερδοφορία με βελτιωμένη παγκόσμια συνεργασία. (Τεχνολογίες FMC)

80 Σχεδιαστικές πρακτικές με ενοποίηση γνώσεων

Η Ansaldo Energia ενοποίησε την εταιρική γνώση σε μια ενιαία πλατφόρμα από
Έννοια για συντήρηση.

Μετακίνηση από Έγγραφο σε δεδομένα με επίκεντρο

Το Polarion για τη διαχείριση απαιτήσεων γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ενός εγγράφου και μιας προσέγγισης με επίκεντρο τα δεδομένα, υποστηρίζοντας απαιτήσεις κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και διατηρώντας άδεια λειτουργίας παγκοσμίως. (Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Shell)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Διαχείριση πολυπλοκότητας σε έργα μεγάλης κλίμακας

Για να διαχειριστείτε την πολυπλοκότητα σε έργα μεγάλης κλίμακας, ακολουθήστε μια προσέγγιση συστημάτων στον προγραμματισμό προγραμμάτων ενσωματώνοντας το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές απαιτήσεις σε μια πλήρως προγραμματισμένη, με πόρους και προϋπολογισμένη λύση διαχείρισης προγράμματος. Δημιουργήστε μια ενιαία πηγή για όλα τα δεδομένα εκτίμησης και εκτέλεσης προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ψηφιακός μετασχηματισμός και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων συνδέει τα ενδιαφερόμενα μέρη με τις πληροφορίες που χρειάζονται όταν τις χρειάζονται. Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε επίπεδο επιχείρησης και βοηθά στη διατήρηση ενός ακριβούς ορισμού μηχανικής που ευθυγραμμίζεται με το φυσικό περιουσιακό στοιχείο.

ΕΚΤΕΛΈΣΙΜΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΔΊΔΥΜΟ

Ευδοκιμήστε προς τους στόχους βιωσιμότητας και ενεργειακής μετάβασης

Χρησιμοποιήστε ένα εκτελέσιμο digital twin για να εφαρμόσετε πληροφορίες προσομοίωσης και να βελτιώσετε την απόδοση σε όλο τον κύκλο ζωής της παραγωγής. Ανακαλύψτε πώς η Framatome αξιοποίησε το CFD για να αξιολογήσει γρήγορα την απόδοση του αντιδραστήρα, τηρώντας νέους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας. Παρακολουθήστε την παρουσίαση για να μάθετε περισσότερα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

Εξασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητας

Οι εταιρείες ενέργειας χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης απαιτήσεων με το Polarion για να απλοποιήσουν το χειρισμό σύνθετων απαιτήσεων σε όλα τα στάδια κύκλου ζωής, έργα και εγκαταστάσεις. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη συμμόρφωση με αυστηρούς κανονισμούς της βιομηχανίας. Μάθετε περισσότερα στο διαδικτυακό σεμινάριο παρακάτω.

Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση

Σας ενδιαφέρει να εξερευνήσετε περαιτέρω οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα, ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προσέγγιση ή το ταξίδι του MBSE? Επικοινωνήστε συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ ή επικοινωνήστε με την ομάδα ειδικών μας παρακάτω.