Οι ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων και οι επενδυτές πρέπει να εξισορροπούν τις ανταγωνιστικές προκλήσεις: να προστατεύσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν υψηλότερα λειτουργικά κόστη. Διατηρήστε την πληρότητα αλλά προσαρμόστε στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ενοικιαστών. Βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, αλλά αντιμετωπίστε τις ασταθείς αγορές ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, το επιχειρηματική περίπτωση Η επένδυση στην ενεργειακή απόδοση έχει καταστεί πιο συναρπαστική από ποτέ.
Πώς η ψηφιοποίηση καθιστά δυνατή τη συνεχή βελτίωση
Γνωρίζουμε ότι μέχρι 80% Το κόστος κύκλου ζωής ενός κτιρίου προκύπτει κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα.
Όταν τα ακίνητα μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ορατότητα στην ενεργειακή απόδοση, οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση να εντοπίσουν αναποτελεσματικότητες, να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις, να ελέγξουν το λειτουργικό κόστος και να λάβουν αποφάσεις που βελτιώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων. Τα συνδεδεμένα συστήματα κτιρίων και η ψηφιοποίηση επιτρέπουν αυτήν την ορατότητα· και παρόλα αυτά, η πρόσφατη παρακολούθηση μετάβασης υποδομής της Siemens αναφορά διαπίστωσαν ότι μόνο το 37% των ηγετών των CRE θα περιέγραφαν τους οργανισμούς τους ως ώριμους ή προηγμένους όσον αφορά την ψηφιοποίηση.
Έτσι, το καλύτερο επόμενο βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι η πληρέστερη και προσεκτικότερη ενσωμάτωση των ψηφιακών συστημάτων στις καθημερινές λειτουργίες. Με ένα σταθερό ψηφιακό θεμέλιο, είναι τότε δυνατό να υιοθετήσουμε τις λύσεις που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα συστήματα HVAC, φωτισμού, ασφάλειας και ενέργειας σε πραγματικό χρόνο - δημιουργώντας τελικά μια πορεία προς αυτόνομα κτίρια με επίκεντρο τον άνθρωπο που βασίζονται στην ολοκλήρωση, τη νοημοσύνη και την προσαρμοστικότητα.
Η δική μας Delphine Clément έγραψε εκτενέστερα για το πώς η ενεργειακή απόδοση, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τις εμπορικές επενδυτικές αποφάσεις σε ακίνητα. Διαβάστε το πρόσφατο άρθρο της στο Fortune.