Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Topologie-Optimierung

Topologieoptimierung ist eine Technologie zur Entwicklung optimierter Strukturen unter Berücksichtigung von Entwurfsparametern wie erwarteten Lasten, verfügbarem Konstruktionsraum, Materialien und Kosten. Es ist früh in den Konstruktionsprozess eingebettet und ermöglicht die Erstellung von Designs mit minimaler Masse und maximaler Steifigkeit.

Was ist Topologieoptimierung?

Die Topologieoptimierung ist eine revolutionäre Konstruktionsmethode, die Ingenieuren hilft, möglichst effiziente und leichteste Strukturen zu schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie entwerfen eine neue Komponente und anstatt sie einfach stark zu machen, möchten Sie, dass sie so leicht wie möglich ist und trotzdem alle Leistungsanforderungen erfüllt. Die Software zur Topologieoptimierung nimmt einen bestimmten Raum in der Planung ein, wendet Lasten und Randbedingungen an und simuliert die Tragwerksleistung, um die Ergebnisse zu bewerten. Dann wiederholt es den Prozess, um auf intelligente Weise Material aus Bereichen zu entfernen, die nicht zur Leistung der Komponente beitragen.

Das Ergebnis ist nicht nur ein etwas besseres Design, es ist oft eine völlig neue, organisch aussehende Form, die mit traditionellen Designmethoden vielleicht nie zum Vorschein kommt. Dieser Prozess führt zu unglaublichen Gewichtseinsparungen, reduzierten Materialkosten und verbesserter Leistung — alles entscheidende Faktoren in der heutigen wettbewerbsintensiven technischen Landschaft. Es ist, als hätte man einen superintelligenten Assistenten, der genau weiß, wo man Material hinstellen muss und, was noch wichtiger ist, wo es weggenommen werden muss! Ähnliche Produkte: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

Eine Detailansicht der Innenseite eines Flugzeugflügels, die ein hellblaues, verzweigtes Teil zeigt, das mit einer Hydraulikstange und anderen Metallteilen verbunden ist, die alle durch einen genieteten Metallrahmen zusammengehalten werden.

Vorteile erkunden

Erstes Mal, richtig?

Erstellen Sie optimale Designs zu Beginn des Konstruktionsprozesses und reduzieren Sie die Kosten, die mit Konstruktionsfehlern verbunden sind, erheblich.

Leistungsziele übertreffen

Maximieren Sie die Leistung, indem Sie Teile und Baugruppen entwerfen, die allen realen Bedingungen und Belastungen standhalten. Diese Designs sind oft stärker, leichter und benötigen weniger Materialien.

Design für Herstellbarkeit

Finden Sie die beste Materialverteilung unter Berücksichtigung eines Optimierungsziels und einer Reihe von Einschränkungen, die für traditionelle oder fortgeschrittene Fertigung konzipiert sind.