Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Lärm, Vibration und Härte (NVH)

NVH (Noise, Vibration, Harshness) wirkt sich auf den Komfort und die Qualität des Produkts aus. Siemens begegnet dieser Herausforderung mit fortschrittlicher Simulationssoftware und Testgeräten, die es Ingenieuren ermöglichen, unerwünschte Geräusche und Vibrationen zu erkennen und zu beheben und so ein reibungsloseres, raffinierteres Benutzererlebnis zu bieten.

Was sind Lärm, Vibration und Härte?

NVH, oder Noise, Vibration and Harshness, steht für unerwünschte sensorische Erlebnisse, die die wahrgenommene Qualität und den Benutzerkomfort eines Produkts beeinträchtigen können. Stellen Sie sich das Rasseln in einem Auto vor, das Brummen eines Geräts oder die subtile Vibration in einem Handgerät — das sind alles Aspekte von NVH. Ingenieure arbeiten aktiv daran, diese Probleme zu lösen, indem sie einen dualen Ansatz aus physikalischen Tests und fortschrittlicher Simulation anwenden. Durch strenge physische Tests können sie die Geräusch- und Schwingungsquellen von Prototypen lokalisieren. Gleichzeitig ermöglicht ihnen eine ausgeklügelte Simulationssoftware, NVH-Merkmale schon früh im Designprozess vorherzusagen und zu analysieren, sodass sie Materialien, Designs und Komponenten optimieren können, um ein leiseres, reibungsloseres und letztlich hochwertigeres Benutzererlebnis zu gewährleisten.

nvh-hero-640x320

Vorteile erkunden

NVH-Herausforderungen sind komplex: komplizierte Designs, subjektive Klangwahrnehmung und knappe Budgets. Entwickeln Sie Innovationen, um leisere Produkte herzustellen, indem Sie fortschrittliche Simulationen und virtuelles Prototyping nutzen. Prognostizieren und lösen Sie NVH-Probleme frühzeitig, optimieren Sie Designs, sparen Zeit und Kosten und steigern die Qualität.

Zunehmende Komplexität

Moderne Fahrzeuge und Maschinen sind hochkomplex, mit vielen interagierenden Teilen und Materialien. Die Ursache eines NVH-Problems zu identifizieren ist schwierig, da sich Vibrationen und Geräusche auf unvorhersehbare Weise ausbreiten und kombinieren können.

Subjektivität der Wahrnehmung

Was für eine Person „hart“ oder auffällig erscheint, kann von einer anderen unbemerkt bleiben. NVH ist subjektiv, also müssen Ingenieure technische Daten mit der menschlichen Wahrnehmung abwägen, wodurch Komfort und Qualität schwer zu quantifizieren und zu optimieren sind.

Kosten- und Zeitbeschränkungen

Die Behebung von NVH-Problemen zu einem späten Zeitpunkt der Entwicklung ist kostspielig und zeitaufwändig. Physikalische Tests erfordern teure Prototypen, und Simulationen erfordern Ressourcen und Fachwissen, während Ingenieure mit engen Budgets und Terminen konfrontiert sind.

Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen von NVH

Simcenter hilft Ihnen, das NVH-Engineering zu optimieren, indem es einen ganzheitlichen, integrierten Ansatz anbietet, der fortschrittliche Simulationen mit realen Daten kombiniert und so eine optimale Produktleistung vom Konzept bis zur Produktion gewährleistet.

NVH-Simulation-640x360

Umfassende NVH-Simulation

Die Simcenter-Software bietet modernste NVH-Simulation, die Geräusche, Vibrationen und Stöße mit unübertroffener Genauigkeit vorhersagt. Integrieren Sie multiphysikalische Modelle, beschleunigen Sie Konstruktionszyklen und entwickeln Sie leisere, reibungslosere Produkte.

Ein Diagramm mit dem Titel „System NVH Performance Prediction“ mit zwei Linien, die Leistungskennzahlen im Zeitverlauf zeigen.

Umfassende NVH-Tests

Simcenter bietet spezielle Lösungen, um die Produktivität Ihrer NVH-Testkampagnen zu steigern. Kombinieren Sie skalierbare Datenerfassungshardware mit Testmess-, Verarbeitungs- und Analysesoftware, um NVH-Tests kostengünstiger zu machen.

Der Simcenter-Vorteil

Simcenter hilft Ihnen, das NVH-Engineering zu optimieren, indem es einen ganzheitlichen, integrierten Ansatz anbietet, der fortschrittliche Simulationen mit realen Daten kombiniert und so eine optimale Produktleistung vom Konzept bis zur Produktion gewährleistet.

Einheitliches und integriertes Portfolio

Simcenter bietet ein einheitliches Portfolio, das Simulationsdisziplinen und physische Testdaten miteinander verbindet und es NVH-Ingenieuren ermöglicht, in einer Umgebung zu arbeiten, Fehler zu reduzieren, Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten.

Technologie für digitale Zwillinge

Simcenter kombiniert detailgetreue Simulationsmodelle mit realen physikalischen Testdaten, sodass Ingenieure während des gesamten Produktlebenszyklus Vorhersagen verfeinern, Ursachenanalysen beschleunigen und Konstruktionen über herkömmliche Methoden hinaus optimieren können.

Mit dem digitalen Thread verbunden

Simcenter, Teil von Siemens Xcelerator, ist mit MES- und PLM-Tools verbunden, sodass NVH-Erkenntnisse von der Konstruktion zur Fertigung fließen können. Dieser digitale Thread sorgt dafür, dass NVH während des gesamten Produktlebenszyklus optimiert wird.

Mehr erfahren

Ansehen

Webinar | Einführung in Fahrzeug-NVH und Akustik

Webinar | Online-Meisterkurs über NVH-Technik für Elektrofahrzeuge und HEVs — Integration von Karosserie und Antriebsstrang

Die Geschichte eines Kunden | Honda HALO: Entwicklung leiserer Fahrzeuge mithilfe von Aeroakustiktests

Zuhören

Podcast | Testen der Leistung von Elektrofahrzeugen

Lesen

Blog | Wir stellen vor: KI für NVH: Wie sammeln Sie die Daten, um Ihre Modelle zu trainieren?

E-Book | Lösen Sie komplexe NVH-Herausforderungen während des gesamten Entwicklungsprozesses

Blog | NVH-Simulation des EV-Getriebes beschleunigen: 5x schneller