Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Prozessvorbereitung X

Zusatzmodul „Closed Loop Manufacturing“

Option, die eine erweiterte Datenanalyse der Lötpasteninspektion anhand der Lötschablone ermöglicht, um die Qualität Ihrer Schablonen weiter zu verbessern.

Industriearbeiter mit Touchscreen-Oberfläche vor robotergestützter Fertigungsausrüstung

Zusatzmodul Prozessvorbereitung X Closed-Loop Manufacturing

Closed-Loop-Fertigung für hervorragende Schablonenqualität und Lötpastenapplikation. Das Zusatzmodul Solder Paste Inspection für die Prozessvorbereitung ermöglicht die Prozessanalyse des Lötpastendrucks anhand von Schablonendesigns, wodurch Präzision und Wiederholbarkeit gewährleistet werden. Durch die Integration fortschrittlicher Datenanalysen in Echtzeit verbessert dieses optionale Paket die Schablonenqualität, optimiert die Pastenablagerung und verbessert die Einrichtung des Pastendruckers, was zu höheren Ausbeuten beim ersten Durchlauf und weniger Defekten im kritischen Pastendruckprozess führt.

Die wichtigsten Funktionen

  • Validierung von Schablonen-zu-Paste in geschlossenem Regelkreis:

    Vergleicht Daten zur Lötpasteninspektion (SPI) mit Schablonendesigns, um Inkonsistenzen zu erkennen und Prozessverbesserungen anzuleiten.

  • Fortgeschrittene Datenanalysen zur Prozessoptimierung:

    Verwendet Inspektionsinformationen in Echtzeit, um Schablonendesigns zu verfeinern und Druckparameter anzupassen, bevor Fehler auftreten.

  • Nahtlose Integration digitaler Threads:

    Ordnet Schablonendesign, Prüfergebnisse und Prozesskorrekturen in einer geschlossenen Umgebung aufeinander ab und gewährleistet so eine datengestützte Entscheidungsfindung.

  • Höherer First-Pass-Ertrag und weniger Abfall:

    Verbessert die Qualität der Lötstellen, indem proaktiv Fehler in der Druckphase verhindert werden, wodurch Nacharbeit und Materialverschwendung reduziert werden.

Vorteile des Zusatzmoduls Process Preparation X Closed-Loop Manufacturing:

  • Optimieren Sie den Druckvorgang, indem Sie die SPI-Ergebnisanalyse rückmelden
  • SPI-Protokolldateien werden vom CLM-Add-on gelesen, um Aufschluss darüber zu geben, wie der Druckprozess angepasst werden kann, um Lötbarkeitsfehler zu reduzieren

Warum sollten Sie das Add-on Solder Paste Inspection wählen?

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Null-Fehler-Fertigung ist es entscheidend, die Genauigkeit der Lötpaste sicherzustellen. Der Closed-Loop-Herstellungsansatz des Zusatzmoduls Closed-Loop Manufacturing bietet Herstellern eine verbesserte Prozesskontrolle, reduziert Fehler, senkt die Kosten und verbessert die Produktionseffizienz.

Verfeinern Sie Ihre Schablonenqualität, optimieren Sie den Lötpastenauftrag, fördern Sie die Exzellenz in der Fertigung.

Über Prozessvorbereitung X

Process Preparation X ist eine umfassende Prozessplanungslösung, die entwickelt wurde, um die Produktion von Elektronik mit hohem Mix und geringen Stückzahlen zu beschleunigen. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Zusammenarbeit bei der elektronischen Montage ermöglicht es ein nahtloses globales Engineering und reduziert gleichzeitig die Komplexität und die Gesamtbetriebskosten. Mit Process Preparation X erhalten Hersteller eine sichere, sich ständig verbessernde, zukunftssichere Technologie-Suite, die Arbeitsabläufe optimiert, bestehende manuelle Fehler minimiert und sich mühelos an jeden Produktionsbetrieb anpasst.

Verwandte Ressourcen

Vertiefen Sie Ihr Wissen zur Prozessvorbereitung

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kundensupport für alle Produkte zur Prozessvorbereitung. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

Blog zur Prozessvorbereitung

Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Highlights der Prozessvorbereitungssoftware auf dem Laufenden.

Community zur Prozessvorbereitung

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Prozessvorbereitungssoftware.