Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Prozessvorbereitung

Zusatzmodul BOM Connector Assembly

Kostenrechner zur Preisberechnung verschiedener Produktionsszenarien je nach Werksstandort, Lohnkosten und anderen Variablen, wodurch alle Montagekosten berechnet werden.

Person, die elektronische Komponenten auf einer Leiterplatte zusammenbaut und Schutzhandschuhe trägt

Zusatzmodul BOM Connector Assembly

  • Wählen Sie je nach Produktionsstandort, Ausrüstung, Lohnkosten und anderen Variablen verschiedene Szenarien aus, sodass Sie eine vollständige Zusammenfassung aller Montagekosten erhalten — einschließlich der Gewinnspanne.
  • Das BOM Connector Assembly Add-on ermöglicht die Berechnung der Gesamtkosten sowohl für Stücklisten- als auch für Montagevorgänge.

Berechnung der Produktionskosten

Zusätzlich zu den Materialkosten ermöglicht Ihnen die Berechnung der Produktionskosten:

  • SMT-, THT- und handmontierte Komponenten und Lötstellen berechnen
  • Prozesskosten wie Schablone, Prüfvorrichtungen und Werkzeuge.
  • Prozessrisikokostenanalyse auf der Grundlage der Qualität des Layouts
Screenshot mit Produktionsschritten und Berechnungen aus der PROCESS PREPARATION BOM Connector Assembly Software.


Über Prozessvorbereitung X

Process Preparation X ist eine umfassende Prozessplanungslösung, die entwickelt wurde, um die Produktion von Elektronik mit hohem Mix und geringen Stückzahlen zu beschleunigen. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Zusammenarbeit bei der elektronischen Montage ermöglicht es ein nahtloses globales Engineering und reduziert gleichzeitig die Komplexität und die Gesamtbetriebskosten. Mit Process Preparation X erhalten Hersteller eine sichere, sich ständig verbessernde, zukunftssichere Technologie-Suite, die Arbeitsabläufe optimiert, bestehende manuelle Fehler minimiert und sich mühelos an jeden Produktionsbetrieb anpasst.

Verwandte Ressourcen

Vertiefen Sie Ihr Wissen zur Prozessvorbereitung

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kundensupport für alle Produkte zur Prozessvorbereitung. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

Blog zur Prozessvorbereitung

Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Highlights der Prozessvorbereitungssoftware auf dem Laufenden.

Community zur Prozessvorbereitung

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Prozessvorbereitungssoftware.