Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Satellit, der über der Erde schwebt
Teamcenter

MBSE: Modellgestützte Systemtechnik

Produktentwicklung ohne integrierte Architektur ist wie Bauen ohne Baupläne. Die Systemintegration kann bis zu die Hälfte der Ressourcen Ihres Programms beanspruchen. Fangen Sie schon früh an, modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) für eine kontinuierliche Integration zu verwenden.

Eine Gruppe von Menschen steht zusammen vor einem Gebäude, lächelt und posiert für ein Foto.

Berechnung des PLM-Nutzwerts in Cloud-Umgebungen

Studie von Forrester Consulting — The Total Economic Impact™ von Siemens Teamcenter X

Starten Sie integriert. Bleiben Sie integriert.

Integrieren Sie die Produktarchitektur mit Systemmodellen, Anforderungen und Parametern innerhalb des Produktlebenszyklusmanagements (PLM), um den gesamten Produktentwicklungsprozess voranzutreiben.

Erstellen von Systemmodellen mit einer Standardmethodik

Beenden Sie den kostspieligen dokumentenorientierten Zyklus von der Konstruktion bis zur Erstellung von Spezifikationen und der Erstellung integrierter Produktentwürfe durch eine stärker auf Zusammenarbeit ausgerichtete Methode. Die Systemmodellierung, geleitet von einer ISO-Standardsystemmethodik, erfasst Produktarchitektur, Schnittstellen, Anforderungen und Parameter an einem Ort. Die Integration mit PLM skaliert den Prozess, um eine kontinuierliche Integration zu ermöglichen.

Technische Zeichnung eines Autos über einem Kartenumriss

Verwalten Sie die Produktarchitektur mit standardmäßigen PLM-Services

Stellen Sie sich einen konfigurierten Parameter vor, der auf eine architektonische Entscheidung zurückgeht. Die Systemmodellierung mit Parametern, Funktionen und Schnittstellen ist Teil von PLM-Diensten wie Konfiguration, Änderung und Arbeitsablauf. Dies kann auch mit einer Handelsstudie verbunden sein, die an Anforderungen gebunden ist und Teilen, Lieferanten, Simulationen, Prozessen, Tests und mehr nachgelagert ist.

Abbildung der Kosten und Funktionen einer Waage

Kontinuierliche modellbasierte Zusammenarbeit mit Lieferanten

Nutzen Sie die Dienste zur Zusammenarbeit mit Lieferanten, um Teile von Systemmodellen mit Lieferanten zu teilen und gleichzeitig Ihr geistiges Eigentum durch eine integrierte Architektur innerhalb von PLM und SysML v2-Compliance zu schützen. Lieferanten können kontinuierlich Feedback zum Fortschritt der Integration geben und so modellbasierte Designketten (MBDC) erstellen.

Stilisiertes 3D-Modell eines Gebäudes oder Bauwerks mit leuchtenden blauen Linien auf dunklem Hintergrund
Eine Person, die ein Headset trägt, interagiert mit einer holografischen Anzeige von 3D-Modellen und Datenvisualisierungen.

Treffen Sie intelligentere, schnellere Entscheidungen mit KI-gestütztem PLM

Erleben Sie GenAI für den gesamten Lebenszyklus mit Teamcenter AI und dem neuen Teamcenter Copilot

Weitere Informationen