Das SIPLUS Extreme-Portfolio umfasst Standardprodukte, die eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen, chemische und biologische Substanzen, Kondensation und Temperaturschwankungen bieten. Sie sind auch für Temperaturen zwischen -40° und +70° Celsius konzipiert. Verlassen Sie sich auf SIPLUS extreme für:
- Betriebssicherheit: Umfangreiche Tests gewährleisten einen wartungsfreien Betrieb und die Fähigkeit, langfristig mit Zuversicht zu planen.
- Energieeffizienz: SIPLUS Extreme-Produkte benötigen kein zusätzliches Heizen oder Kühlen, wodurch die Stromkosten und die Auswirkungen auf das Klima minimiert werden.
- Einheitliche Technik: Die nahtlose Integration in das TIA Portal Engineering Framework gewährleistet ein konsistentes Datenmanagement.
- Zertifizierung: Die Produkte von SIPLUS extreme werden in einem akkreditierten Prüflabor gründlich getestet und sind vom deutschen TÜV zertifiziert, um eine ausfallsichere Anwendung zu gewährleisten.